In-situ-gasanalysatorer

Gasanalys i realtid direkt i processen
Tillförlitlig mätteknik för direkt montering av enheterna på mätplatsen: In-situ-gasanalysatorer mäter direkt i processen under anläggningsförhållanden. Dessa analysatorer utmärker sig framför allt genom litet behov av underhåll och mycket korta responstider. In-situ-gasanalysatorer från SICK finns i två versioner:
• Cross Duct-versioner för representativa mätresultat över hela kanaltvärsnittet
• Mätprobsversioner, optimerade för montering på endast en sida av gaskanalen
Filtrera enligt:
7 träffar:
Mäta aggressiva gaser direkt och snabbt — även i Ex-området
- Direkt, snabb In-situ-mätning
- Inget gasuttag, ingen gastransport, ingen gasberedning
- Upp till fyra mätenheter samtidigt, plus processtemperatur och -tryck
- DOAS-utvärderingsprocess
- Flera av varandra oberoende mätområden med bibehållen precision
- Automatisk självtestfunktion (QAL3) utan testgaser
- Övertryckskapslat utförande för Ex-zon 2
För en effektiv reglering av förbrännings- och torkningsprocesser
- Dynamisk fuktkorrigering
- Snabb In-situ-mätning direkt i processen
- Simultan registrering av upp till tre gaskomponenter, temperatur och tryck
- Inget gasuttag och ingen gasberedning
- Gasmätprob tillgänglig
- Integrerade självtest- och kontrollfunktioner
Effektiv processanalys – även under svåra förhållanden
- Hög selektivitet tack vare hög spektral upplösning
- Kort responstid
- Ingen kalibrering krävs
- Inga rörliga delar, näst intill slitagefri
- Inget gasuttag och ingen gasberedning krävs
- Övertryckskapslat utförande för Ex-zon 2
Innovation redan i cellerna
- Extremt långlivad mätcell tack vare innovativa skyddsmekanismer
- Självövervakning av mätcellen
- Helautomatisk justering integrerad i styrenheten
- Version tillgänglig för höga temperaturer
- ZIRKOR Remote-app för fjärrstyrning av analysatorn
- Mycket kort responstid
- Testad enligt EN 15267
- Ex-utförande för ATEX/IECEx, zon 1 resp. zon 21
CO-mätning för processtyrning och emissionsövervakning
- Representativ mätning längs med kanaldiametern
- Manövrering via kontrollenhet
- Kort responstid
- Kan kontrolleras med en gasfylld kyvett, vid gaskontrollerbar mätprob med testgas
Syremätning på ett enkelt sätt
- Långlivad mätcell tack vare högkvalitativ bearbetning
- Självövervakning av mätcellen
- Version tillgänglig för höga temperaturer
- ZIRKOR Remote-app för fjärrstyrning av analysatorn
- Mycket kort responstid