Mätstorheter | O2 |
Mätprinciper | Diodlaserspektroskopi (TDLS) |
Mätområden | | O2 | 0 ... 5 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-% |
|
Inställningstid (t90) | | | ≤ 10 s |
|
|
Nollpunktsavvikelse | | | ± 0,1 Vol.-%: per år |
|
Processtemperatur | | | –20 °C ... +80 °C |
|
Processtryck | | | 800 hPa ... 1.400 hPa |
|
Omgivningstemperatur | | | –20 °C ... +60 °C |
|
Lagringstemperatur | | | –30 °C ... +80 °C |
|
Ex-godkännande | | IECEx | Sändar/mottagarenhet: Ex op is / ib IIB T4 Ga/Gb; Ex ib tb op is IIIC T85°C Db | | Anslutningsenhet TSA151: Ex eb mb [ib] IIB T4 Gb; Ex tb [ib] IIIC T85°C Db | ATEX | Sändar/mottagarenhet: II 1/2 G Ex op is / ib IIB T4 Ga/Gb; II 2 D Ex ib tb op is IIIC T85°C Db | | Anslutningsenhet TSA151: II 2 G Ex eb mb [ib] IIB T4 Gb; II 2 D Ex tb [ib] IIIC T85°C Db | NEC/CEC (US/CA) | Sändar/mottagarenhet: Class I, Division 2, Group A, B, C and D; T4 Ta=-20°C to +60°C; IP66 | | Mätprob: Class I, Division 1, Group A, B, C and D; T4 Ta= –20°C to +80°C; IP66 |
|
Elsäkerhet | CE, FM |
|
Analoga utgångar | 1 utgång aktiv: 0/4 ... 20 mA, 500 Ω 1 utgång aktiv: 0/4 ... 20 mA, 200 Ω Endast vid ATEX/IECEx-utförandet TRANSIC151LP |
Digitala utgångar | 1 reläkontakt: 30 V AC, 1 A / 60 V DC, 0,5 A 1 NAMUR-utgång: Endast vid ATEX/IECEx-utförandet TRANSIC151LP |
Seriell | ✔ , ✔ | Anmärkning | Inte vid ATEX/IECEx-utförandet | Typ av fältbussintegration | RS-232 | | RS-485 | Funktion | Prioriterade servicegränssnitt |
|
USB | ✔ | Anmärkning | Ej godkänd för Ex-tillämpningar | Funktion | Prioriterade servicegränssnitt |
|
Dimensioner (B x H x D) | | | Måtten är variabla. För detaljer, se måttskisserna. |
|
|
Material, som kommer i kontakt med mediet | Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L), Kalrez®, EPDM, PTFE, SiN, MgF2, polymerskyddsskikt |
Montering | Fläns för direkt installation i processen Väggfäste för mätning av omgivningsluften Väggfäste för mätning med hjälp av mätgascell |
Energiförsörjning | | Spänning | 24 V DC, ± 10 % | | TRANSIC151LP 21,6 V DC ... 26,4 V DC, ± 10 % | Spänning | Vid ATEX/IECEx-utförande via anslutningsenhet TSA151, ett PELV-nätaggregat är absolut nödvändigt | Strömförbrukning | ≤ 500 mA | Effektförbrukning | ≤ 6 W | | TRANSIC151LP: ≤ 5,2 W |
|
Korrigeringsfunktioner | Justering med omgivningsluft eller testgaser |
Kontrollfunktioner | Smutskontroll |