Extraktiva gasanalysatorer
S700

Skräddarsydd gasanalys för process- och emissionsövervakning

Din fördel

  • Enkel applikationsspecifik anpassning tack vare modulkonstruktion
  • Kan även användas i explosionsfarliga områden zon 1 och zon 2 (ATEX)
  • Automatisk efterjustering med testgas eller kalibreringskyvett
  • Integrerad självövervakning och felsökning

Obs: Nedan listade analysenheter är komplett konfigurerade och tillgängliga med kort leveranstid. Därutöver kan även många enhetskonfigurationer – även kundspecifika – levereras enligt offert. Våra regionala försäljare hjälper dig gärna vid valet av lämplig enhetskonfiguration.

Översikt

Skräddarsydd gasanalys för process- och emissionsövervakning

Med modulsystemet S700 är det mycket lätt att konfigurera en applikationsspecifik anpassning. För att förverkliga kompakta och prisvärda systemlösningar kan ett S700-hus som standard utrustas med upp till 3 analysatormoduler. Det finns 5 olika analysatormoduler för analys av över 60 gaskomponenter. Beroende på mätuppgift, installationsplats och omgivningsförhållanden finns följande husformer:

  • S710 19"-instick för analyssystem och standardtillämpningar
  • S715 vägghus för hårda driftsvillkor och Ex-zon 2 (ATEX)
  • S720 tryckfast kapslat hus för Ex-zon 1 (ATEX)

I korthet
  • 4 olika mätprinciper tillgängliga
  • Över 60 mätkomponenter att välja
  • 3 olika husvarianter för olika användningsområden
  • Upp till 3 analysatormoduler i ett hus

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • System S700

    System S700

    MätstorheterAr, CBrF3, CClF3, CCl2F2, CCl3F, CHClF2, CHCl3, CH2Cl2, CH2O, CH3Cl, CH3OH, (CH3)2O, CH4, CO, CO2, CS2, C2Cl2F4, C2Cl3F3, C2Cl4, C2HCl3, C2H2, C2H2Cl2, C2H2F4, C2H3Cl3, C2H4, C2H4Cl2, C2H5OH, C2H6, C3H4, C3H6, C3H7OH, C3H8, C3H8O2, C4H6, C4H8, C4H10, C4H8O, C4H9OH, C5H12, C6H10O, C6H12, C6H14, C7H16, C7H8, C8H10, He, H2, H2O, NH3, NO, N2O, O2, SF6, SO2
    Mätstorheter som har testats med avseende på lämplighetCO, NO, O2, SO2
    Gasflöde
    Utan integrerad mätgaspump5 l/h ... 100 l/h
    Med integrerad mätgaspump30 l/h ... 60 l/h
    Mätgastemperatur
    0 °C ... +45 °C
    Temperatur vid analysatoringång
    Processtryck
    Gasrör–200 hPa ... 1.000 hPa
    Gasslangar–200 hPa ... 300 hPa
    Processgasfuktighet
    Ej kondenserande
    Dammbelastning
    Damm- och aerosolfri
    Omgivningstemperatur
    +5 °C ... +45 °C
    Lagringstemperatur
    –20 °C ... +70 °C
    Omgivningstryck
    700 hPa ... 1.200 hPa
    Geografisk höjd≤ 2.000 m (över havsytan)
    Omgivningsfuktighet
    ≤ 95 %
    Relativ fuktighet, ej kondenserande
    ElsäkerhetCE
    Analoga utgångar4 utgångar:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    0 ... 10 V
    Galvaniskt frånskiljd
    Analoga ingångar

    2 ingångar:
    0/2/4 ... 20 mA

    Tillval:
    0 ... 10 V DC

    Digitala utgångar

    8 reläkontakter:
    Tre reläutgångar förinställda för störning, service och underhåll

    8 Open-Collector-utgångar:
    Fritt inställbara

    Digitala ingångar8 Optokopplaringångar:
    Galvaniskt frånskiljda, fritt programmerbara
    Modbus
    Typ av fältbussintegrationRTU RS-232
    Indikering
    LC-display
    AnvändningMenystyrd hantering via LC-display och folietangentbord
    MenyspråkTyska, engelska, franska, italienska, nederländska, polska, svenska, spanska
    Energiförsörjning
    Spänning100 V AC, - 15 % / + 10 %
    115 V AC, - 15 % / + 10 %
    230 V AC, - 15 % / + 10 %
    Frekvens48 ... 62 Hz
    Effektförbrukning≤ 150 VA
    Beroende på systemkonfigurationen
    Korrigeringsfunktioner

    Automatisk kontroll och justering med testgaser

    Manuell justering med testgaser

    Tillval

    Integrerad mätgaspump (endast vid gasslangar)

    Gasrör

    Upp till tre frånskiljda gasledningar

    Flödesgivare

    Fuktgivare

    Barometrisk tryckkorrigering

    Mätgastryckkorrigering

    Växling av mätställe (max. 8 mätställen)

  • Konstruktion S710

    Konstruktion S710

    Beskrivning19″-instickshus med 3 höjdenheter, för montering i systemskåp
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP20
    Dimensioner (B x H x D)
    483 mm x 132,5 mm x 390 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    10 kg ... 20 kg
    Beroende på utrustning
    Mätgasanslutningar
    PVDF-skottförskruvning: för slang 6 x 1 mm
    TillvalSwagelok 6 mm
    TillvalSwagelok 1/4″
  • Konstruktion S711

    Konstruktion S711

    Beskrivning19″-instickshus med 3 höjdenheter och reducerat djup, för montering i systemskåp
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP20
    Dimensioner (B x H x D)
    483 mm x 132,5 mm x 290 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    9 kg ... 19 kg
    Beroende på utrustning
    Mätgasanslutningar
    PVDF-skottförskruvning: för slang 6 x 1 mm
    TillvalSwagelok 6 mm
    TillvalSwagelok 1/4″
  • Konstruktion S715

    Konstruktion S715

    BeskrivningVägghus med gastätt frånskiljda analys- och elektronikenheter, kan spolas separat
    Ex-godkännande
    ATEXII 3G Ex nR II T6
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP65 / NEMA 4x
    Dimensioner (B x H x D)
    555 mm x 470 mm x 288 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    20 kg ... 30 kg
    Beroende på utrustning
    Mätgasanslutningar
    Innergänga G1/4″: för skruvförband
    TillvalPVDF-klämringskoppling: för slang 6 x 1 mm
    TillvalSwagelok 6 mm
    TillvalSwagelok 1/4″
    Hjälpgasanslutningar
    SpolgasInnergänga G1/4″: för skruvförband
    TillvalSwagelok 8 mm
    TillvalSwagelok 10 mm
    TillvalSwagelok 3/8″
    TillvalEgensäkra mätvärdesutgångar
  • Konstruktion S720 Ex

    Konstruktion S720 Ex

    BeskrivningTryckfast kapslat hus för användningen i Ex-zon 1
    Ex-godkännande
    ATEXII 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb
    II 2G Ex db ia IIC T6 Gb
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP65 / NEMA 7
    Dimensioner (B x H x D)
    480 mm x 480 mm x 276 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    60 kg ... 70 kg
    Beroende på utrustning
    Mätgasanslutningar
    Innergänga G1/4″: för skruvförband
    TillvalPVDF-klämringskoppling: för slang 6 x 1 mm
    TillvalSwagelok 6 mm
    TillvalSwagelok 1/4″
    Hjälpgasanslutningar
    SpolgasInnergänga G1/4″: för skruvförband
    TillvalEgensäkra mätvärdesutgångar
  • Konstruktion S721 Ex

    Konstruktion S721 Ex

    BeskrivningTryckfast kapslat hus för användningen i Ex-zon 1 med en stor analyatorenhet för den maximala systemkonfigurationen
    Ex-godkännande
    ATEXII 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb
    II 2G Ex db ia IIC T6 Gb
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP65 / NEMA 7
    Dimensioner (B x H x D)
    596 mm x 480 mm x 300 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    90 kg ... 100 kg
    Beroende på utrustning
    Mätgasanslutningar
    Innergänga G1/4″: för skruvförband
    TillvalPVDF-klämringskoppling: för slang 6 x 1 mm
    TillvalSwagelok 6 mm
    TillvalSwagelok 1/4″
    Hjälpgasanslutningar
    SpolgasInnergänga G1/4″: för skruvförband
    TillvalEgensäkra mätvärdesutgångar
  • Analysatormodul MULTOR

    Analysatormodul MULTOR

    BeskrivningFlerkomponent-NDIR-analysator för kontinuerlig mätning av upp till 3 IR-absorberande gaser och H2O för en intern korskänslighet
    MätprinciperNDIR-spektroskopi
    Mätområden
    CH40 ... 470 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO0 ... 160 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO20 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 190 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 85 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    Certifierade mätområden
    CO0 ... 200 mg/m³
    NO0 ... 250 mg/m³
    SO20 ... 250 mg/m³
    Certifierad enligt EN 14181:2004
    Inställningstid (t90)
    ≤ 25 s
    Vid 60 l/h, beroende på kyvettlängden, gasflödet och antalet mätkomponenter
    Känslighetsavvikelse
    ≤ 1 %: av mätområdets slutvärde per vecka
    Nollpunktsavvikelse
    ≤ 1 %: för det minsta mätområdet per vecka
    Överensstämmelser

    2001/80/EG (13. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

    TA-Luft

    EN 14181:2004

    Material, som kommer i kontakt med medietViton B, PVDF, Kalciumfluorid, Bariumfluorid, Rostfritt stål 1.4571, guld, aluminium
    KorrigeringsfunktionerManuell eller automatisk justering med testgaser eller justeringskyvett
  • Analysatormodul OXOR-E

    Analysatormodul OXOR-E

    BeskrivningBestämning av syrehalten med hjälp av en elektrokemisk cell
    MätprinciperElektrokemisk cell
    Mätområden
    O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-%
    Certifierade mätområden
    O20 ... 25 Vol.-%
    Certifierad enligt EN 14181:2004
    Inställningstid (t90)
    20 s
    Typisk vid 60 l/h, beroende på gasflödet
    Känslighetsavvikelse
    ≤ 1 %: av mätområdets slutvärde per vecka
    Nollpunktsavvikelse
    ≤ 2 %: för det minsta mätområdet per månad
    Processtryck
    Ingång analysator–200 hPa ... 300 hPa
    Relativt
    Överensstämmelser

    2001/80/EG (13. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

    2000/76/EG (17. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

    27. BImSchV

    TA-Luft

    EN 14181:2004

    Material, som kommer i kontakt med medietViton B, PVDF, Rostfritt stål 1.4571
    KorrigeringsfunktionerManuell eller automatisk justering med testgaser
  • Analysatormodul OXOR-P

    Analysatormodul OXOR-P

    BeskrivningNoggrann syreanalysator som arbetar enligt den paramagnetiska mätprincipen
    MätprinciperParamagnetisk hantelprincip
    Mätområden
    O20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Tillval: minsta mätområden upp till 95–100 vol%
    Certifierade mätområden
    O20 ... 25 Vol.-%
    Certifierad enligt EN 14181:2004
    Inställningstid (t90)
    ≤ 4 s
    Vid 60 l/h gasflöde
    Känslighetsavvikelse
    ≤ 1 %: av mätområdets slutvärde per vecka
    Nollpunktsavvikelse
    ≤ 1 %: för det minsta mätområdet per vecka
    Mätområdet mindre än 5 vol%≤ 0,05 Vol.-%: per vecka
    Överensstämmelser

    2001/80/EG (13. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

    2000/76/EG (17. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

    27. BImSchV

    TA-Luft

    EN 14181:2004

    Material, som kommer i kontakt med medietViton B, PVDF, glas, Rostfritt stål 1.4571, platina, nickel
    KorrigeringsfunktionerManuell eller automatisk justering med testgaser
    AnmärkningSärskilt lösningsmedelsbeständiga eller korrosionsbeständiga mätceller finns att få i specialutföranden
  • Analysatormodul THERMOR

    Analysatormodul THERMOR

    BeskrivningVärmeledningsanalysator för bestämning av koncentrationer i binära eller multibinära gasblandningar
    MätprinciperMätning av värmeledningsförmågan
    Mätområden
    H2 i Ar0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 i CH40 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 i CO20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 i masugnsgas0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 i N20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 i O20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Andra mätområden och komponenter på förfrågan
    Inställningstid (t90)
    ≤ 20 s
    Vid 60 l/h gasflöde
    Känslighetsavvikelse
    ≤ 1 %: av mätområdets slutvärde per vecka
    Nollpunktsavvikelse
    ≤ 1 %: för det minsta mätområdet per vecka
    Material, som kommer i kontakt med medietGlas, Rostfritt stål 1.4571, PVDF (HCl-fast utförande)
    KorrigeringsfunktionerManuell eller automatisk justering med testgaser
  • Analysatormodul UNOR

    Analysatormodul UNOR

    BeskrivningHögselektiv NDIR-analysator för kontinuerlig mätning av nästan alla typer av gaskomponenter som absorberar inom det infraröda spektralområdet
    MätprinciperNDIR-spektroskopi
    Mätområden
    CH40 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    Frigen 11, CCl3F0 ... 500 ppm / 0 ... 50 Vol.-%
    Frigen 134a, C2H2F40 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    Frigen 22, CHClF20 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H20 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H40 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H60 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H2Cl20 ... 500 ppm / 0 ... 30 Vol.-%
    C3H60 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C3H80 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C4H100 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C5H120 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C6H140 ... 300 ppm / 0 ... 10 Vol.-%
    CO0 ... 20 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO20 ... 10 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NH30 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 75 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    N2O0 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SF60 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 75 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    Över 60 olika mätkomponenter att välja
    Certifierade mätområden
    CO0 ... 100 mg/m³
    NO0 ... 100 mg/m³
    SO20 ... 100 mg/m³
    Certifierad enligt EN 14181:2004
    Inställningstid (t90)
    3 s
    Typisk vid 60 l/h, beroende på kyvettlängden och gasflödet
    Känslighetsavvikelse
    ≤ 1 %: av mätområdets slutvärde per vecka
    Nollpunktsavvikelse
    ≤ 1 %: för det minsta mätområdet per vecka
    Överensstämmelser

    2001/80/EG (13. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

    2000/76/EG (17. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

    27. BImSchV

    TA-Luft

    EN 14181:2004

    Material, som kommer i kontakt med medietViton B, PVDF, Kalciumfluorid, Bariumfluorid, Rostfritt stål 1.4571, guld, aluminium
    KorrigeringsfunktionerManuell eller automatisk justering med testgaser eller justeringskyvett
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads