Extraktiva gasanalysatorer
MERCEM300Z

Kraftfull kvicksilvermätning i rökgaserna

Din fördel

  • Tillförlitliga mätning av koncentrationen av elementärt och kemiskt bundet Hg i gaser
  • Mycket låga driftskostnader
  • Hög mätsäkerhet tack vare den automatiska justeringen med testgas (tillval)
  • Mycket lite underhållsarbete
  • Mycket driftsäker utan arbete för personalen tack vare den självjusterande gasanalysatorn
  • Bekväm, snabb åtkomst för enkel service och användarvänlig fjärrdiagnos

Översikt

Kraftfull kvicksilvermätning i rökgaserna

Den extraktiva kvicksilver-gasanalysatorn MERCEM300Z övervakar Hg-emissionerna i rökgaser mycket tillförlitligt ned till mycket små mätområden. Tack vare de olika husvarianterna är MERCEM300Z lämplig både för användning i klimatiserade analyscontainrar och för användning utomhus vid krävande omgivningsförhållanden. Hela det extraktiva systemet är dimensionerat för att uppfylla nationella samt internationella krav.

I korthet
  • Noggrann mätning av ”Total-Hg” direkt i den termiska konverteraren (patenterad)
  • Mätning utan reagenser
  • Praktisk, slitagefri mätgasmatning med hjälp av ejektorpump – inga rörliga delar
  • Integrerad justeringskyvett för en automatisk driftkontroll
  • Automatisk justering av hela systemet tack vare en inbyggd testgasgenerator (tillval)
  • Modulkonstruktion på hela systemet

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • System

    System

    MätstorheterHg
    Mätstorheter som har testats med avseende på lämplighetHg
    MätprinciperZeeman-atomabsorptionsspektroskopi
    Gasflöde
    150 l/h ... 400 l/h
    Mätområden
    Hg0 ... 1 ppb / 0 ... 100 ppb
    Certifierade mätområden
    Hg0 ... 10 µg/m³ / 0 ... 45 µg/m³ / 0 ... 100 µg/m³ / 0 ... 1.000 µg/m³
    Känslighetsavvikelse
    < 3 %: vid underhållsintervall, gäller mätområdets slutvärde
    Nollpunktsavvikelse
    < 3 %: vid underhållsintervall, gäller mätområdets slutvärde
    Godkänd gräns
    < 2 %: gäller mätområdets slutvärde
    Processtemperatur
    ≤ +1.300 °C
    Processtryck
    850 hPa ... 1.100 hPa
    Omgivningstemperatur
    MERCEM300Z–20 °C ... +50 °C
    MERCEM300Z Indoor+5 °C ... +35 °C
    Lagringstemperatur
    –20 °C ... +40 °C
    Omgivningstryck
    850 hPa ... 1.100 hPa
    Omgivningsfuktighet
    ≤ 80 %
    Relativ fuktighet, ej kondenserande
    Överensstämmelser

    Godkänd för anläggningar som kräver tillstånd

    2001/80/EG (13. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

    2000/76/EG (17. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

    27. BImSchV

    TA-Luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    MERCEM300ZIP55
    MERCEM300Z IndoorIP43
    Analoga utgångar2 utgångar:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvaniskt frånskiljda, ytterligare utgångar vid användningen av I/O-moduler (tillval)
    Digitala utgångar4 reläkontakter:
    50 V, 4 A
    Galvaniskt frånskiljda, ytterligare utgångar vid användningen av I/O-moduler (tillval)
    Digitala ingångar4 ingångar:
    24 V, 0,3 A
    Galvaniskt frånskiljda, ytterligare ingångar vid användningen av I/O-moduler (tillval)
    Modbus
    Typ av fältbussintegrationTCP
    Ethernet
    FunktionAnslutning till programmet SOPAS ET eller OPC-server
    Indikering
    LC-display
    InmatningFunktionsknappar
    AnvändningVia LC-display eller program SOPAS ET
    UtförandeAluminiumskåp
    Dimensioner (B x H x D)
    MERCEM300Z med kylanordning1.038 mm x 1.744 mm x 744 mm (detaljer, se måttskisserna)
    MERCEM300Z Indoor806 mm x 2.156,5 mm x 605 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    ≤ 250 kg
    Energiförsörjning
    SpänningBeroende på modell
    EffektförbrukningUtan integrerad testgasgenerator: ≤ 2.100 VA
    Med integrerad testgasgenerator: ≤ 3.100 VA
    Hjälpmedel
    Instrumentluft≤ 2.500 l/h
    6–7 bar, partikelstorlek max. 1 µm, oljehalt max. 0,1 mg/m³, tryckdaggpunkt max. –30 °C
    Testgas≤ 500 l/h
    Max. 0,5 bar, noggrannhet ±2 %, vattenhalt 5–30 vol%
    Mätgasanslutningar
    MätgasingångSwagelok 6 mm
    Hjälpgasanslutningar
    TestgasSwagelok 6 mm
    InstrumentluftSwagelok 10 mm
    AvgasutgångSwagelok 10 mm
    Korrigeringsfunktioner

    Intern justeringskyvett

    Integrerad testgasgenerator (tillval)

    Driftskorrigering (QAL3) och kontroll av hela systemet

    Monterade komponenter

    Integrerad instrumentluftberedning (tillval)

    Integrerad testgasgenerator (tillval)

Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads