Extraktiva gasanalysatorer
GMS800

Skräddarsydd gasanalys för process- och emissionsövervakning

Din fördel

  • Har testats med avseende på lämplighet enligt EN 15267 och EN 14181
  • Installation i inte-Ex- och Ex-områden (zon 1 och 2 enligt ATEX) möjlig
  • Lite service- och underhållsarbete samt lätt upprustning av befintliga installationer tack vare moduldesignen
  • Justering utan testgaser med hjälp av den tillvalda justeringsenheten
  • Minimal påverkan från omgivningstemperaturen tack vare termostaterade mätmoduler
  • Tillförlitlig mätning tack vare en beprövad mätteknik
  • Enkelt underhåll och reparation tack vare bytet av komponenter eller moduler

Översikt

Skräddarsydd gasanalys för process- och emissionsövervakning

GMS800 är en produktfamilj med extraktiva gasanalysatorer som kan mäta över 60 olika gaskomponenter. GMS800 utmärker sig genom sin konsekventa moduldesign: 6 analysmoduler, en gasmodul, I/O-moduler samt manöverenhet. Standardiserade 19"-instickshus kan användas för en prisvärd systemintegration. I den krävande, industriella omgivningen används vägghus som är godkända för Ex-zoner enligt ATEX. GMS800 är utrustad med det senaste programmet och har de nödvändiga gränssnitten både för en fjärrövervakning via nätverk och för anslutning till ett processtyrningssystem.

I korthet
  • 6 olika analysatormoduler: DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (elektrokemiskt O2), OXOR-P (paramagnetiskt O2), THERMOR (TC) och UNOR (NDIR)
  • 4 olika husvarianter
  • Gasmodul med mätgaspump och/eller övervakningssensorer
  • Husvariant för en enkel och snabb montering i analyssystem
  • Fjärrdiagnos via Ethernet med programmet SOPAS ET

Reservdelar

Applikationer

Service & Support

Teknisk översikt

 

Den exakta utrustningsspecifikationen och produktens effektuppgifter kan avvika och är beroende av motsvarande applikation och kundspecifikation.

  • System GMS800

    System GMS800

    MätstorheterAr, CH4, CH3OH, C2H2, C2H2F4, C2H4, C3H6, C3H8, C4H6, Cl2, CO, CO2, COCl2, COS, CS2, H2, H2S, He, NH3, NO, N2O, NO2, O2, SF6, SO2, ytterligare komponenter på förfrågan
    Mätstorheter som har testats med avseende på lämplighetCH4, CO, CO2, NO, NO2, O2, SO2
    Gasflöde
    30 l/h ... 60 l/h
    Mätgastemperatur
    Ingång analysator0 °C ... +45 °C
    Processtryck
    Gasslangar–200 hPa ... 300 hPa
    Gasrör–200 hPa ... 1.000 hPa
    Processgasfuktighet
    Ej kondenserande
    Dammbelastning
    Damm- och aerosolfri
    Omgivningstemperatur
    +5 °C ... +45 °C
    Lagringstemperatur
    –20 °C ... +70 °C
    Omgivningstryck
    700 hPa ... 1.200 hPa
    Geografisk höjd+ 2.500 m (över havsytan)
    Omgivningsfuktighet
    20 % ... 90 %
    Relativ fuktighet, ej kondenserande
    ElsäkerhetCE
  • Konstruktion GMS810

    Konstruktion GMS810

    Beskrivning19″-instickshus med 4 höjdenheter, för montering i systemskåp
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP40
    Dimensioner (B x H x D)
    483 mm x 178 mm x 388 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    9 kg ... 20 kg
    Beroende på utrustning
    Energiförsörjning
    Spänning93 V AC ... 132 V AC
    186 V AC ... 264 V AC
    210 V AC ... 370 V AC
    Frekvens47 ... 63 Hz
    Effektförbrukning≤ 300 VA
    Mätgasanslutningar
    PVDF-skottförskruvning: för slang 6 x 1 mm
    Hjälpgasanslutningar
    För spolgas eller flödande jämförelsegas: tillval
    TillvalGasanslutningar: swagelok 6 mm eller swagelok 1/4″
  • Konstruktion GMS811

    Konstruktion GMS811

    Beskrivning19″-instickshus med 4 höjdenheter, för användning med fjärrmonterad styrenhet BCU, för montering i systemskåp
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP40
    Dimensioner (B x H x D)
    483 mm x 178 mm x 388 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    9 kg ... 20 kg
    Beroende på utrustning
    Energiförsörjning
    Spänning93 V AC ... 132 V AC
    186 V AC ... 264 V AC
    210 V AC ... 370 V AC
    Frekvens47 ... 63 Hz
    Effektförbrukning≤ 300 VA
    Mätgasanslutningar
    PVDF-skottförskruvning: för slang 6 x 1 mm
    Hjälpgasanslutningar
    För spolgas eller flödande jämförelsegas: tillval
    TillvalGasanslutningar: swagelok 6 mm eller swagelok 1/4″
  • Konstruktion GMS820P

    Konstruktion GMS820P

    BeskrivningTryckfast kapslat hus för användningen i Ex-zon 1
    Ex-godkännande
    IECExEx db eb [ia] IIC T6
    ATEXII 2G Ex db eb [ia] IIC T6 Gb
    II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP65
    Dimensioner (B x H x D)
    790 mm x 590 mm x 353 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    140 kg ... 150 kg
    Beroende på utrustning
    Energiförsörjning
    Spänning93 V AC ... 132 V AC
    186 V AC ... 264 V AC
    210 V AC ... 370 V AC
    Frekvens47 ... 63 Hz
    Effektförbrukning≤ 300 VA
    Mätgasanslutningar
    Innergänga G1/4″
    Hjälpgasanslutningar
    För spolgas eller flödande jämförelsegas: tillval
    TillvalGasanslutningar: swagelok 6 mm eller swagelok 1/4″
  • Konstruktion GMS840

    Konstruktion GMS840

    BeskrivningSlutet stålplåtshus för väggmontering vid inomhusanvändning
    Omgivningstemperatur
    +5 °C ... +45 °C
    Lagringstemperatur
    –10 °C ... +70 °C
    Omgivningsfuktighet
    10 % ... 95 %
    Ej kondenserande
    Ex-godkännande
    IECExGMS841: Ex nA nC IIC T4 Gc
    GMS841: Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
    ATEXGMS841: II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
    GMS841: II 3G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
    NEC/CEC (US/CA)GMS842: Class I, Division 2, Groups A, B, C and D; T4
    GMS842: Ex nA nC IIC T4 Gc
    GMS842: Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
    GMS842: Class I, Zone 2 AEx nA nC IIC T4 Gc
    GMS842: Class I, Zone 2 AEx nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP66 / NEMA 4x
    Dimensioner (B x H x D)
    522 mm x 475 mm x 478 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    30 kg
    Beroende på utrustning
    Energiförsörjning
    Spänning85 V AC ... 264 V AC
    Frekvens47 ... 63 Hz
    Strömförbrukning≤ 10 A
    Effektförbrukning≤ 300 VA
    Beroende på utrustning
    Mätgasanslutningar
    Innergänga G1/4″: för skruvförband
    Swagelok 6 mm: Rostfritt stål, för metallrör
    Swagelok 1/4″: Rostfritt stål, för metallrör
    PVDF-klämringskoppling: för slang 6 x 1 mm
  • Analysatormodul DEFOR

    Analysatormodul DEFOR

    BeskrivningUV-gasanalysator för simultan mätning av upp till 3 gaskomponenter
    MätprinciperNDUV-spektroskopi, UVRA-spektroskopi
    Mätområden
    Cl20 ... 125 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    COS0 ... 250 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CS20 ... 50 ppm / 0 ... 30 Vol.-%
    H2S0 ... 25 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NH30 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 10 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO20 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO2(*)0 ... 10 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 25 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO2(*)0 ... 10 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    (*) NO2, SO2: minsta mätområdet vid daglig justering av nollpunkten och vid drift i klimatiserad omgivning med ±2 °C temperaturstabilitet
    Certifierade mätområden
    NO0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 1.000 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    NO20 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 287 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    Inställningstid (t90)
    4 s
    Typisk vid 60 l/h, beroende på kyvettlängden och gasflödet
    Känslighetsavvikelse
    ≤ 1 %: av mätområdets slutvärde per vecka
    Nollpunktsavvikelse
    ≤ 1 %: av mätområdets slutvärde per vecka
    Mätområde mindre än 2x minsta mätområdet≤ 2 %: av mätområdets slutvärde per vecka
    NO, NO2, SO2≤ 1 %: för det minsta mätområdet per dag
    Överensstämmelser

    Godkänd för anläggningar som kräver tillstånd

    2001/80/EG (13. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

    2000/76/EG (17. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

    27. BImSchV

    TA-Luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    KorrigeringsfunktionerManuell eller automatisk justering med testgaser eller justeringskyvett
    KontrollfunktionerSjälvtest och felsökning
  • Analysatormodul MULTOR

    Analysatormodul MULTOR

    BeskrivningFlerkomponent-NDIR-analysator för kontinuerlig mätning av upp till 3 IR-absorberande gaser och H2O för en intern korskänslighet
    MätprinciperNDIR-spektroskopi
    Mätområden
    CH40 ... 400 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO0 ... 160 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO20 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 190 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 90 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    Certifierade mätområden
    CH40 ... 286 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    CO0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    NO0 ... 250 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³
    SO20 ... 250 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    Inställningstid (t90)
    ≤ 25 s
    Vid 60 l/h, beroende på kyvettlängden, gasflödet och antalet mätkomponenter
    Känslighetsavvikelse
    ≤ 1 %: av mätområdets slutvärde per vecka
    Nollpunktsavvikelse
    ≤ 1 %: för det minsta mätområdet per vecka
    Mätområde mindre än 2x minsta mätområdet≤ 2 %: för det minsta mätområdet per vecka
    Överensstämmelser

    Godkänd för anläggningar som kräver tillstånd

    2001/80/EG (13. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

    2000/76/EG (17. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

    27. BImSchV

    TA-Luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    KorrigeringsfunktionerManuell eller automatisk justering med testgaser eller justeringskyvett
    KontrollfunktionerSjälvtest och felsökning
  • Analysatormodul OXOR-E

    Analysatormodul OXOR-E

    BeskrivningBestämning av syrehalten med hjälp av en elektrokemisk cell
    MätprinciperElektrokemisk cell
    Mätområden
    O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-%
    Certifierade mätområden
    O20 ... 25 Vol.-%
    Inställningstid (t90)
    20 s
    Typisk vid 60 l/h, beroende på gasflödet
    Känslighetsavvikelse
    ≤ 2 %: av mätområdets slutvärde per vecka
    Nollpunktsavvikelse
    ≤ 2 %: för det minsta mätområdet per månad
    Processtryck
    Ingång analysator–200 hPa ... 300 hPa
    Relativt
    Överensstämmelser

    Godkänd för anläggningar som kräver tillstånd

    2001/80/EG (13. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

    2000/76/EG (17. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

    27. BImSchV

    TA-Luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    KorrigeringsfunktionerManuell eller automatisk justering med testgaser
    KontrollfunktionerSjälvtest och felsökning
  • Analysatormodul OXOR-P

    Analysatormodul OXOR-P

    BeskrivningNoggrann syreanalysator som arbetar enligt den paramagnetiska mätprincipen
    MätprinciperParamagnetisk hantelprincip
    Mätområden
    O20 ... 3 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Tillval: minsta mätområdet 0–1 vol%
    Certifierade mätområden
    O20 ... 25 Vol.-%
    Inställningstid (t90)
    ≤ 4 s
    Vid 60 l/h gasflöde
    Känslighetsavvikelse
    ≤ 1 %: av mätområdets slutvärde per vecka
    Nollpunktsavvikelse
    ≤ 1 %: för det minsta mätområdet per vecka
    Mätområdet mindre än 5 vol%≤ 0,05 Vol.-%: per vecka
    Överensstämmelser

    Godkänd för anläggningar som kräver tillstånd

    2001/80/EG (13. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

    2000/76/EG (17. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

    27. BImSchV

    TA-Luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    KorrigeringsfunktionerManuell eller automatisk justering med testgaser
    KontrollfunktionerSjälvtest och felsökning
    AnmärkningSärskilt lösningsmedelsbeständiga eller korrosionsbeständiga mätceller finns att få i specialutföranden
  • Analysatormodul THERMOR

    Analysatormodul THERMOR

    BeskrivningVärmeledningsanalysator för bestämning av koncentrationer i binära eller multibinära gasblandningar
    MätprinciperMätning av värmeledningsförmågan
    Mätområden
    Ar i N20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Ar i O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    CH4 i biogas0 ... 60 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    CO2 i luft0 ... 10 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 i Ar0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 i CH40 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 i CO20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 i masugnsgas0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 i N20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    He i N20 ... 2 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    NH3 i CO20 ... 15 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    NH3 i luft0 ... 15 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Inställningstid (t90)
    ≤ 20 s
    Vid 60 l/h gasflöde
    Känslighetsavvikelse
    ≤ 1 %: av mätområdets slutvärde per vecka
    Nollpunktsavvikelse
    ≤ 1 %: för det minsta mätområdet per vecka
    Mätområde mindre än 2x minsta mätområdet≤ 2 %: för det minsta mätområdet per vecka
    KorrigeringsfunktionerManuell eller automatisk justering med testgaser
    KontrollfunktionerSjälvtest och felsökning
  • Analysatormodul UNOR

    Analysatormodul UNOR

    BeskrivningHögselektiv NDIR-analysator för kontinuerlig mätning av nästan alla typer av gaskomponenter som absorberar inom det infraröda spektralområdet
    MätprinciperNDIR-spektroskopi
    Mätområden
    C2H20 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H2F40 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H40 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    N2O0 ... 25 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 75 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NH30 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C3H60 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C3H80 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C4H60 ... 5.000 ppm / 0 ... 20 Vol.-%
    CH40 ... 70 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CH3OH0 ... 150 ppm / 0 ... 10 Vol.-%
    CO0 ... 20 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO+CO20 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO20 ... 10 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    COCl20 ... 200 ppm / 0 ... 10 Vol.-%
    SF60 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 26 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    Över 60 olika mätkomponenter att välja
    Certifierade mätområden
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 750 mg/m³ / 0 ... 3.000 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    N2O0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    NO0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 1.000 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 287 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    NOx0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 1.000 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    CH40 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    Inställningstid (t90)
    3 s
    Typisk vid 60 l/h, beroende på kyvettlängden och gasflödet
    Känslighetsavvikelse
    ≤ 1 %: av mätområdets slutvärde per vecka
    Nollpunktsavvikelse
    ≤ 1 %: för det minsta mätområdet per vecka
    Mätområde mindre än 2x minsta mätområdet≤ 2 %: för det minsta mätområdet per vecka
    Överensstämmelser

    Godkänd för anläggningar som kräver tillstånd

    2001/80/EG (13. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

    2000/76/EG (17. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

    27. BImSchV

    TA-Luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    KorrigeringsfunktionerManuell eller automatisk justering med testgaser eller justeringskyvett
    KontrollfunktionerSjälvtest och felsökning
  • Styrenhet BCU

    Styrenhet BCU

    Kommunikationsgränssnitt

    Modbus

    Ethernet

    Typ av fältbussintegrationTCP
    RTU RS-485
    FunktionAnslutning till programmet SOPAS ET eller OPC-server
    Antal1
    Indikering
    Status-LED:er: ”Power”, ”Störning” och ”Behov av underhåll”
    LC-display
    AnvändningVia LC-display och folietangentbord
  • I/O-modul

    I/O-modul

    BeskrivningStängd modul med DIN-skensadapter eller modul för integrering i huset
    Analoga utgångar4 utgångar:
    0/2/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvaniskt frånskiljd
    Analoga ingångar2 ingångar:
    0/4 ... 20 mA
    Inte galvaniskt frånskiljd
    Digitala utgångar8 utgångar:
    34 V AC, 500 mA / 48 V DC, 500 mA
    Digitala ingångar8 ingångar:
    42 V
    Alla ingångar med gemensam referenspotential
  • Gasmodul

    Gasmodul

    Mätgasanslutningar
    PVDF-klämringskoppling: för slang 6 x 1 mm
    Swagelok 6 mm: Rostfritt stål, för metallrör
    Swagelok 1/4″: Rostfritt stål, för metallrör
    Tillval

    Vibrationspump (0–60 l/h vid 100 hPa undertryck)

    Fuktgivare

    Tryckgivare (500–1500 hPa)

    Flödesgivare (0–100 l/h, ±20 %)

Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads