Extraktiva gasanalysatorer

Tillförlitlig gasanalys – även under krävande processförhållanden

De extraktiva gasanalysatorerna från SICK kan användas i många olika tillämpningar. Den extraktiva mättekniken tar en del av gasflödet i gaskanalen och leder den till analysatormodulen behandlad och under konstanta förhållanden. SICK levererar alltid rätt mätteknik, t.ex. för gasuttag, gasberedning och många olika analysatormoduler – specifikt anpassad till respektive mätuppgift.

Filtrera enligt:

8 träffar:

Träffar 1 - 8 av 8

Vy: Galleri Lista
Vi sätter nya standarder när det gäller extraktiva fotometrar
  • Mycket driftsäker detektor
  • Paramagnetisk eller elektrokemisk O2-mätning
  • Automatisk justering med komponentfri omgivningsluft
  • Okänslig mot smuts
Jämför nu
Välj
Skräddarsydd gasanalys för process- och emissionsövervakning
  • 4 olika mätprinciper tillgängliga
  • Över 60 mätkomponenter att välja
  • 3 olika husvarianter för olika användningsområden
  • Upp till 3 analysatormoduler i ett hus
Jämför nu
Välj
Kraftfull kvicksilvermätning i rökgaserna
  • Noggrann mätning av ”Total-Hg” direkt i den termiska konverteraren (patenterad)
  • Mätning utan reagenser
  • Praktisk, slitagefri mätgasmatning med hjälp av ejektorpump – inga rörliga delar
  • Integrerad justeringskyvett för en automatisk driftkontroll
  • Automatisk justering av hela systemet tack vare en inbyggd testgasgenerator (tillval)
  • Modulkonstruktion på hela systemet
Jämför nu
Välj
Skräddarsydd gasanalys för process- och emissionsövervakning
  • 6 olika analysatormoduler: DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (elektrokemiskt O2), OXOR-P (paramagnetiskt O2), THERMOR (TC) och UNOR (NDIR)
  • 4 olika husvarianter
  • Gasmodul med mätgaspump och/eller övervakningssensorer
  • Husvariant för en enkel och snabb montering i analyssystem
  • Fjärrdiagnos via Ethernet med programmet SOPAS ET
Jämför nu
Välj
Specialist för kontinuerlig mätning av totalt kolväte
  • Standard-19″-hus för en enkel integrering i industritypiska system
  • Platssparande vägghus (stand-alone)
  • Näst intill underhållsfri ejektorpump för testgasmatning
  • Intern katalysator (tillval) för rening av nollgas och förbränningsluft
  • Automatisk reglering och kompensation av tryckvariationer i processen
  • Skyddsfilter på mätgasingången
  • Hög linearitet (≤ 2 %) för mycket små till stora mätområden
  • Har testats med avseende på lämplighet enligt EN 15267 och EN 14181
Jämför nu
Välj
Simultan processövervakning av upp till 6 mätkomponenter
  • Simultan mätning av upp till 6 komponenter
  • Processkyvetter upp till 60 bar och 200 °C är tillgängliga
  • Automatisk växling av mätställena
  • Integrerad justeringsanordning (tillval)
  • Skyddsanordningar för mätning av toxiska eller brännbara blandningar
  • Utökad användning via PC och programmet SOPAS ET
  • Flexibelt I/O-modulsystem
Jämför nu
Välj
Den krävande processanalysen har förenklats
  • Hög selektivitet tack vare hög spektral upplösning
  • Ingen kalibrering krävs
  • Inga rörliga delar, näst intill slitagefri
  • Uppvärmd långvägsmätcell
  • Mätteknik för varma produkter
Denna produktfamilj är utfasad.
Jämför nu
Välj
Tillförlitlig UEG-övervakning i processer
  • Gasvarnare för flyktiga organiska föreningar
  • Certifierad enligt EN 50271
  • Inline-version för direkt koppling till processen
  • Hus för användning i Ex-zonerna 1 och 2 som tillval
  • Modulkonstruktion för flexibel installation
  • Integrerad utspädning av mätgasen
  • Alla gasledningar uppvärmda
  • Inga rörliga delar
Denna produktfamilj är utfasad.
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 8 av 8