UFS

Universallösningen som till och med detekterar blanka och högtransparenta material

Den innovativa ultraljudsgaffelgivaren UFS utmärker sig med sitt smala hus, IO-Link-gränssnitt samt indikator som visar kvarvarande effekt. Förutom att detektera högtransparenta och blanka etiketter lämpar sig UFS även för att detektera bandbrott, skarvar och dubbelskikt.

Produktval

WFS, UFS

Gaffelgivarna från SICK är framtagna för etiketteringsprocessen och används för detektering av etiketter

Gaffelgivarna UFS och WFS har utvecklats specifikt för etiketteringsprocesser och går att montera nära dispenserns kant. WFS är avsedd för höga bandhastigheter medan UFS detekterar även tryckta, högtransparenta och blanka etiketter och material med hög tillförlitlighet.

Produktval

WFE

Den enastående allroundern

Gaffelfotocellen WFE har många inställningsmöjligheter, robust hus och ett stort urval av gaffelbredder och lämpar sig därför för många olika tillämpningar. Allt ifrån positionering av karosseridelar, enkel nivåkontroll av smådelar i behållare till detektering av sprutnålar

Produktval

WFM36

Dubbel gaffelgivare från SICK – All-i-ett-lösning för skyttelpositionering

Den dubbla gaffelgivaren WFM36 är en skräddarsydd lösning som används inom intralogistiken för positionering av skyttlar i hyllor. Eftersom systemvariansen är så stor på marknaden erbjuder SICK anpassade mått på husen utifrån era behov.

WFM36

WFL

Detektering av mycket små och transparenta delar och exakt positionering

Gaffelgivarna WFL detekterar med sin mycket exakta laserstråle både mycket små och transparenta objekt. Givarna övertygar med sina korta responstider och mycket höga upplösning och därmed med sin höga positioneringsnoggrannhet. De är särskilt lämpade för identifiering av mycket små objekt, t.ex. nålar eller trådar.

Produktval
UFS
WFS, UFS
WFE
WFM36
WFL

Välj din lösning

Här hittar du passande produkter eller produktfamiljer

Filtrera enligt:

7 träffar:

Träffar 1 - 7 av 7

Slimmad, smart, intuitiv hantering – en universallösning för etikettidentifiering
  • Litet hus med extra slimmat understycke (höjd 5,5 mm)
  • Detektering av många olika etiketter och filmer, även transparenta material
  • Registrerar etikettavstånd från en storlek på 1 mm
  • Displayen visar teach-in-kvalitet och funktionsreserv
  • Smart sensor med integrerat IO-Link-gränssnitt

Jämför nu
Välj
Den enkelt utstickande allroundern
  • Sändare och mottagare i ett hus
  • Det finns 5 olika gaffelbredder från 30 mm till maximalt 180 mm
  • Hög kopplingsfrekvens på 5 kHz
  • Minsta detekterbara objekt (MDO) på 0,5 mm
  • Motståndskraftigt hybridhus av ABS med ram av kolstål
  • Känslighetsinställning
  • Ljus-/mörker-omkoppling
  • Push-Pull-utgång
Jämför nu
Välj
Exakt detektion för en optimal etikettidentifiering
  • Hus med smal gaffelkonstruktion
  • Enkel och exakt inställning av kopplingströskeln via IO-Link, teach-in-knappen eller plus-minus-knapparna
  • Ljus-/mörk omkopplande, kan ställas in
  • Kort responstid: 50 μs
  • PNP- eller NPN-kopplingsutgång
  • Plasthus med IP-klassning IP 65
  • Smart sensor med integrerat IO-Link-gränssnitt
Jämför nu
Välj
Specialisten för höghastighetsapplikationer
  • Infrarött sändarljus
  • Enkel och exakt inställning av kopplingströskeln via IO-Link, teach-in-knappen eller plus-minus-knapparna
  • Kort responstid: 100 μs
  • PNP- och NPN-kopplingsutgång
  • Ljus-/mörk omkopplande, kan ställas in
  • Stabilt aluminiumhus med IP-klassning IP 65
  • Smart sensor med integrerat IO-Link-gränssnitt
Jämför nu
Välj
Det självklara valet för en identifiering av transparenta etiketter
  • Identifiering av transparenta, opaka eller tryckta etiketter
  • Ingen påverkan av metalliserade färger
  • Responstid: 250 µs
  • Enkel och exakt inställning av kopplingströskeln via teach-in-knappen eller plus-minus-knapparna
  • Stabilt aluminiumhus med IP-klassning IP 65
Jämför nu
Välj
Den perfekta sensorn för identifiering av mycket små delar och exakt positionering
  • Precisionslaser av klass 1
  • Enkel och exakt inställning av kopplingströskeln via IO-Link, teach-in-knappen eller plus-minus-knapparna
  • Kort responstid: 100 μs
  • PNP- och NPN-kopplingsutgång
  • Ljus-/mörk omkopplande, kan ställas in
  • Stabilt aluminiumhus med IP-klassning IP 65
  • Smart sensor med integrerat IO-Link-gränssnitt
Jämför nu
Välj
Plug and play gaffelgivare – koppla in och sätt igång.
  • Väl synligt, rött sändarljus
  • Ingen inställning krävs: sensorn är genast klar att använda
  • Mottagarindikatorn syns från alla håll
  • 5 gaffelstorlekar med ett maximalt djup på 120 mm och en maximal bredd på 180 mm
  • Stabilt aluminiumhus med IP-klassning IP 67
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 7 av 7

Fördelar

Sändare och mottagare i ett och samma hus. En sensor – många fördelar.

I gaffelgivare är sändare och mottagare förenade i ett och samma hus, vilket gör att man slipper tidsödande justering. Sändaren och mottagaren är perfekt avstämda till varandra. Det ger en hög processäkerhet. Dessutom är gaffelfotoceller inte känsliga för externt ljus. Genom att sändare och mottagare kombineras i ett hus är gaffelgivare snabba och enkla att montera och färdiga att användas direkt. Separata monteringstillbehör krävs inte och elanslutningen är begränsad till en apparat. Det stora urvalet av olika gaffelstorlekar, den enkla monteringen och den extra höga processäkerheten är några av de många fördelarna med gaffelgivare från SICK. Typiska användningsområden är detektering av etiketter eller objekt i mycket olika storlekar och former.
Gaffelgivare förenar envägssystemen i ett och samma hus. Därmed slipper man helt den tidsödande inriktningen av sändare och mottagare.
Klassiska sändar-/mottagarenheter är fysiskt åtskilda från varandra medan gaffelgivare endast kräver montering av en enhet.
Tack vare det stora utbudet av storlekar på husen passar gaffelgivare till i stort sett alla tillämpningar.

Envägssystem förenade i en gaffelkonstruktion: snabb och enkel montering liksom perfekt avstämda sändare och mottagare för en hög processäkerhet inom etikett- och objektdetektion.

Etikettdetektering – snabb och universell lösning

Transparenta, blanka och metalliska etiketter. Vita, ogenomskinliga och färgade material. Tunna folier, folie på folie, papper på papper. Moderna etiketteringsmaskiner ställs inför många olika materialegenskaper och optiska egenskaper. Här kan gaffelgivarna från SICK erbjuda rätt lösning. Optiska gaffelgivare detekterar exempelvis ogenomskinliga etiketter med hög precision även vid höga processhastigheter. Ultraljudsgaffelgivare är det perfekta valet för optiskt krävande etiketter och underlagsmaterial, eftersom givarna kan detektera etiketter oavsett färg, text, mönster, transparens eller glansnivå. Gaffelgivarna WFS och UFS har tagits fram särskilt för etiketteringsprocesser och går att montera nära dispenserns kant.

Höga hastigheter är inga problem för gaffelfotocellen WFS.

Även högtransparenta och mycket blanka etiketter och underlagsmaterial detekteras tillförlitligt av ultraljudsgaffelgivaren UFS.

Specialisterna på etiketteringsprocessen: WFS och UFS.

Objektdetektering – den enkla, snabba och exakta vägen

Gaffelgivare för objektdetektering från SICK kan användas i många olika tillämpningar. Förutom ren närvarokontroll av objekt för processtyrning kan gaffelfotoceller även användas till följande: räkning av objekt, detektering av fördefinierade nivåer, registrering av definierade objekthöjder eller saknade komponenter på enheter samt detektering av hål och ursparningar. Gaffelgivarna från SICK är utrustade med olika ljuskällor (infraröd LED, rödljus-LED eller laserljus). På grund av de olika gaffelbredderna är de olika givarna lämpade för olika objektstorlekar och monteringsutrymmen och därmed för många olika tillämpningar.
Objektdetektion i tillämpningar med hög hastighet med snabba WF.

Detektering av mycket små och transparenta delar samt exakt positionering tack vare det mycket precisa laserljuset i WFL.

Plug-and-play: WFM och WFE är färdiga att användas direkt – utan programmering.

Det spelar ingen roll om objekten är små, stora, transparenta eller ogenomskinliga, eller om processen är snabb eller kräver hög noggrannhet. I det breda utbudet av gaffelgivare från SICK finns den rätta lösningen för detektering av många olika objekt.