Säker sensorkaskad: rätt lösning för alla krav

7 safety switches are safely connected in series using Flexi Loop and controlled using the Flexi Soft safety controller from SICK.

7 safety switches are safely connected in series using Flexi Loop and controlled using the Flexi Soft safety controller from SICK.

Olika branscher, olika arbetsuppgifter, olika krav. SICK har olika lösningar för säker sensorkaskad med säkerhetssensorer. Olika kriterier är avgörande vid valet av rätt lösning: säkerhet, diagnos, kabeldragning, lönsamhet och flexibilitet.


Våra lösningar för säker sensorkaskad utan diagnos

Example: Safe series connection without diagnostics using STR1 non-contact safety switches

Smidig och prisvärd lösning för säker sensorkaskad med minimal kabeldragning och hög kostnadseffektivitet. Dra fördel du också och hitta rätt produkt till din maskin: 

 



Beröringslös säkerhetsbrytare

Säkra låsfunktioner

Våra lösningar för säker sensorkaskad med diagnos

Example: Safe series connection with diagnostics using Flexi Loop

Utökade diagnosmöjligheter minskar onödiga bortfall och sänker kostnaderna för underhåll och reparationer. Flexi Loop ger dessutom hög flexibilitet vid säker sensorkaskad av olika sensortyper.

Säker seriekoppling


Ta reda på mer om säker sensorkaskad

Eliminera fault masking på maskinerna med sensorlösningar från SICK

 

Har du ytterligare frågor?

Kontakta våra experter