Hög produktivitet är inte bara viktigt inomhus för våra kunder, utan även utomhus. Det finns massor med användningsområden inom outdoor-automatisering med allt från övervakning av yttre riskområden till sammanhängande logistikprocesser i och utanför byggnader.
Vid sensoranvändning utomhus är det avgörande med robust hårdvara och smart mjukvara. Våra säkerhetslösningar stöttar dig tillförlitligt och effektivt i regn, snö, solsken och dimma – för det har vi certifierat.
Vi löser även utmaningar i krävande miljöer som dagbrott och i jordbruk. Det ger en helt ny potential för produktivitetsökning och nya användningsområden.
Upptäck våra användningsexempel på Outdoor-lösningar

Autonom intralogistik i och utanför produktionshallarna
Med hjälp av autonom intralogistik inomhus och utomhus möjliggör STÄUBLI och SICK en obruten logistikkedja för BASF med hög säkerhet och digitalt användarstöd i och utanför produktionshallarna.
Vädertålig gräsklipparrobot – säkerhet med sensorer från SICK
RoviMo® är världens första helelektriska, förarlösa robot utan CO2-utsläpp och med flera användningsområden för stora grönområden. Tanken på ett autonomt robotfordon för skötsel av idrottsplatser, golfbanor och parker kommer från erfarenhet i praktiken: kommuner och arbetslag för skötsel av idrottsplatser och grönområden har letat efter en lösning för att klippa mönster på stora gräsytor på ett exakt och tidsbesparande sätt. SICK har varit på plats för att ge råd med hjälp av sin expertis vad gäller säkerhet utomhus. Tack vare sensorerna från SICK navigerar RoviMo® utan kollisioner över gräsmattor – även i svåra väderförhållanden.
Den första gräsklipparroboten med intelligent sensorteknik för stora ytor utomhus

AGVR gör förarlösa traktorer säkra för utomhusbruk
”I början fanns det ännu ingen certifierad säker laserscanner för utomhusbruk. […] När vår kontaktperson från SICK under ett besök nämnde att SICK även arbetar med säkra laserscannrar för utomhusbruk meddelade vi direkt vårt intresse. Och SICK höll vad de lovade. Denna utomhusscanner gör vad den ska.”
Wim Luijendijk, Managing Director försäljning, AGVR, Nederländerna
Den säkra laserscannern outdoorScan3 övervakar förarlösa traktorer hos AGVR
Intralogistik för utomhusprodukter har nått en ny nivå
BASF, SICK och välkända FTS-tillverkare jobbar interdisciplinärt tillsammans på ett koncept för en autonom och avbrottsfri logistikkedja för utomhusprodukter. ”Vi vill använda ett utomhusfordon som är självgående även vid svåra omgivningsförhållanden och som fungerar utan mänsklig övervakning.”
Marco Burkhart, Intralogistic Design, BASF SE, Tyskland
Hög tillgänglighet för förarlösa fordon även vid ogynnsamma väderförhållanden
”För oss är utomhus delen lika säkerhetsteknisk som inomhusdelen.”
Mathias Magg, gruppchef för mjukvaruutveckling, serva transport systems, Tyskland
Säkerhetslaserscannern outdoorScan3 i användning hos serva transport systems
Mer information om Outdoor Safety från SICK
Först i sitt slag – hög tillgänglighet även vid ogynnsamt väder:
Effektivitet på väg: mobil automatisering:
Tillsammans mot säker outdoor-automatisering: