Kontakt
Feedback

Fotoceller

Sensor Intelligence – med användning av senaste SIRIC®- och LED-tekniker ger dessa sensorer högsta funktionssäkerhet oavsett eventuell störningspåverkan. Kompletterande sensorinformation kan användas för att förenkla moderna produktionsprocesser.

Det omfångsrika optiska sensorprogrammet löser effektivt och rationellt många applikationer inom automatiseringsområdet runt om i världen.

Filtrera enligt:

52 träffar:

Träffar 1 - 24 av 52

Vy: Galleri Lista
Produktfamilj W9-3
Sensorer med hög prestanda i hus av VISTAL®
  • Sensor med hög prestanda i hus av ultrarobust VISTAL®
  • PinPoint-LED för en exakt och mycket väl synlig ljusfläck alt. infraröd-LED för stora räckvidder
  • Två sändar-LED för bakgrundsavbländning med toppresultat
  • Varierbar montering med hålmönster för M3 eller M4
  • Flera anslutningsmöjligheter
Produktfamilj W12-3
Universell produktplattform för krävande applikationer
  • Optiska prestanda med toppresultat tack vare överlägsen OES-teknik
  • Autokollimationsoptik i reflektorfotocellerna
  • Bakgrundsavbländning och förgrundsavbländning med två sändar-LED för de direktavkännande fotocellerna
  • Mycket väl synlig, exakt PinPoint-ljusfläck och kraftfull IR-sändare
  • Robust metallhus som kan erhållas med teflonbeläggning som option
  • Monteringsmöjligheter via genomgående hål och blindhål, genomgående långhål
  • Flexibla sensorinställningar, övervakning, utökad diagnostik och visualisering via IO-Link
Produktfamilj W2SG-2
Kraftfull tydlig detektering av material i ett ultrakompakt hus
  • Överlägset storleks-räckvidds-förhållande
  • Hög kopplingspunktsprecision
  • Teach-in-funktioner möjliggör tillförlitliga och stabila inställningar
  • Automatisk anpassning av tröskelvärdet (AutoAdapt)
  • Enkellins-autokollimationsprincipen som kan se genom små öppningar och ex.vis borrhål
  • Flexibla sensorinställningar, övervakning, utökad diagnostik och visualisering via IO-Link
Produktfamilj W2S-2
Ultraliten och ultrastark
  • Givare med bakgrundsavbländning utan nämnvärd svart-vitt-förskjutning
  • PinPoint-2.0-LED med långa räckvidder och hög reservfaktor
  • En mångfald användningsmöjligheter tack vare skarpt avgränsad, laserliknande eller linjeformig ljusfläck
  • Detektering av högtransparenta och reflekterande objekt via givare med V-optik
  • Reflektor fotoceller med autokollimation och väl synlig ljusfläck
Produktfamilj W4-3
Komplett familj med best-in-class-funktioner
  • Bästa HGA-givare i sin klass
  • Genomgående användning av PinPoint-teknik i alla varianter
  • HGA-givare med laserliknande ljusfläck för detekteringuppgifter som kräver hög precision
  • Tillförlitlig inställning med hjälp av 5-varvig-potentiometer, teach-in-knapp, teach-in via kabel eller IO-Link
  • Flexibla sensorinställningar, övervakning, utökad diagnostik och visualisering via IO-Link
Produktfamilj W4S-3
Komplett familj med Best-in-class-funktioner
  • Bästa bakgrundsavbländade givarna i sin klass
  • Genomgående användning av PinPoint-teknik i alla varianter
  • Bakgrundsavbländade givare med laserliknande ljusfläck för detekteringsuppgifter som kräver hög precision
  • Tillförlitlig inställning med hjälp av 5-varvig-potentiometer, teach-in-knapp, teach-in via kabel eller IO-Link
  • Flexibla sensorinställningar, övervakning, utökad diagnostik och visualisering via IO-Link
Produktfamilj W4S-3 Inox
Tillförlitlig, robust och mångsidigt användbar
  • ECOLAB-certifierad och testad för IP 66, IP 67, IP 68 och IP 69K
  • Robust hus av rostfritt stål (316L/1.4404)
  • Resistent mot många vanligen förekommande rengörings- och desinfektionsmedel
  • Laserliknande ljusfläck tack vare Pin-Point-teknik
  • Ställs in med revolutionerande teach-in-knapp, som består av ett insvetsat membran av rostfritt stål
  • Flexibla sensorinställningar, övervakning, utökad diagnostik och visualisering via IO-Link
Produktfamilj W4S-3 Inox Hygiene
Tillförlitlig, robust och mångsidigt användbar
  • Hygieniskt hus av rostfritt stål (316L/1.4404)
  • Hygieniskt montage med användning av M12-adaptergänga eller D12-adapteraxel
  • ECOLAB-certifierad och testad för IP 66, IP 67, IP 68 och IP 69K
  • Resistent mot många vanligen förekommande rengörings- och desinfektionsmedel
  • Laserliknande ljusfläck tack vare Pin-Point-teknik
  • Ställs in med revolutionerande teach-in-knapp, som består av ett insvetsat membran av rostfritt stål
  • Flexibla sensorinställningar, övervakning, utökad diagnostik och visualisering via IO-Link
Produktfamilj SureSense
Säker detektion av varje typ av objekt
  • Det mest flexibla och kompletta utbudet av hybridsensorer
  • Ny och intuitiv ljuslist
  • Den bästa bakgrundsavbländningen inom branschen
  • Identifiering av transparenta objekt med AutoAdapt-teknik
  • VISTAL-hus
Produktfamilj PowerProx
Räckvidden har fått ett nytt hem
  • HDDM-teknik
  • Laserklass 1, rött eller infrarött ljus
  • Objektdetekteringens räckvidd: 5 cm till 4 m
  • Kopplingsfrekvenser upp till 1 000 Hz
  • Minsta minimiavstånd mellan objekt och bakgrund: 6 mm
  • VISTAL®-hus
  • Upp till 3 separat från varandra inställbara kopplingsutgångar eller en analog utgång
  • IO-Link finns som tillval (avståndsvärde, 8 kopplingspunkter, Smart-sensor-funktioner)
Produktfamilj W16
Raketstarten inom objektdetektering
  • Teknologier: ClearSens, LineSpot, TwinEye med OptoFilter
  • BluePilot: optisk injusteringshjälp, inställning av räckvidden per tryck-vrid-komponenter med optisk räckviddsindikering eller via IO-Link
  • PinPoint-LED: ljusintensiv röd sändar-LED
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnoser, Smart Tasks
Produktfamilj W26
Raketstarten inom objektdetektering
  • Teknologier: ClearSens, LineSpot, TwinEye med OptoFilter
  • BluePilot: optisk injusteringshjälp, inställning av räckvidden per tryck-vrid-komponenter med optisk räckviddsindikering eller via IO-Link
  • PinPoint-LED: ljusintensiv röd sändar-LED
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnoser, Smart Tasks
Produktfamilj DeltaPac
Människans seger över tomrummet
  • Delta-S-Teknologi®, fyra PinPoint-2.0-LED och två energivågor, kombinerade med SIRIC® och distansmätning
  • Detektera av objektkonturer med radier upp till 20 mm, oberoende av riktning
  • För bandhastigheter upp till 3,0 m/s eller produktionskapaciteter upp till 200 000 förpackningar per timme
  • Förkonfigurerade sensorer eller den individuella inställningen av fyra driftslägen via IO-Link
  • Kompakt hus (42 mm x 42 mm x 45 mm) med IP 67
Produktfamilj MultiPac
MultiPac - för extrema detektionsuppgifter
  • SICK:s dubbelsensorprincip: två kompletta och inbördes oberoende mottagarsystem
  • Senaste SICK-Chip-teknik
  • HighPower-LED, extremt hög ljusintensitet
  • Maximal räckvidd 500 mm
  • Snabb och enkel idrifttagning tack vare röd ljusfläck som är lätt att se
Produktfamilj MultiLine
Dubbelt håller bättre
  • Två logiska och intelligent sammankopplade sensorer med bakgrundsavbländning i ett och samma miniatyrhus erbjuder högsta robusthet vid objektdetektering
  • Konsekvent, tillförlitlig detektering av strukturerade och perforerade ytor, som t.ex. tryckta kretskort
  • Konsekvent, tillförlitlig detektering av reflekterande och oregelbundna objekt, som kaffeförpackningar och påsar med färdiglagad soppa
  • Effektivt arbetsområde från 40 mm till 120 mm
  • Enkel inställning via teach-in-knapp
Produktfamilj TranspaTect
Transparenta objekt görs synliga utan reflektor
  • Högutvecklad SICK-teknik
  • Reflektorn, som ofta kan vara en felkälla, kan därmed uteslutas
  • Maskindelar fungerar som referensyta
  • AutoAdapt, kontinuerlig tillslagsområdesanpassning vid nedsmutsning
  • PinPoint-LED med starkt lysande och exakt ljusfläck
  • Enkelt manövrerbar teach-in-knapp
  • Status-lysdioder som syns från alla håll
  • Robust metallhus (PTFE-beläggning kan erhållas på begäran)
Produktfamilj Reflex Array
Fotocellen med ljusband: mångsidig och ekonomisk
  • Lägesoberoende detektering av objekt med storlekar på > 12 mm i ett ljusband med höjden 50 mm
  • Räckvidd för detektering från 0 m till maximalt 4,5 m
  • MInimiavstånd mellan sensor och reflektor på 0,5 m för alla varianter
  • PinPoint-teknik för intensivt rött synligt ljus
  • Automatisk justering av omkopplingströskeln vid nedsmutsning
Produktfamilj ZoneControl
Beröringsfri ackumulering
  • Tre monteringsversioner: Mellan rullarna (IR/R), montering på sidoram (ZLM) och via transportbandet (WLR)
  • Tre logiktyper: enkel ackumulering, enkel-ackumulering med sleep-funktion, Block-ackumulering (långsam ackumulering)
  • Upp till 50 ZoneControl-lösningar kan anslutas efter varandra.
  • Fullanimerad simulering för enkelt urval och implementering
  • Standard-zonlängder från 1 m (3 fot) eller 2 m (6 fot)

Produktfamilj G10
Kraftfull detektering - smart installation - ända in i minsta detalj
  • Stora räckvidder: 1200 mm med bakgrundsavbländning, 15 m med reflektor PL80A
  • PinPoint-LED med ljusstark, exakt ljusfläck
  • Hus med små dimensioner
  • 10 … 30 VDC eller 24 … 240 VAC/VDC strömförsörjning med PNP-/NPN- resp. reläutgång
  • Robust sensorhus med metallförstärkta monteringshål
  • Allt klart på några sekunder med monteringssystemet Q-Lock
Produktfamilj W9L-3
Laserprecision i minsta punkt i hus av robust VISTAL®
  • Robusta sensorer i hus av VISTAL®
  • Exakt, mycket liten laserljusfläck
  • Direktavkännande fotoceller i laserklass 1 och 2
  • Reflektorfotoceller med autokollimationsoptik och polarisationsfilter, kan även erhållas i en version för detektering av transparenta material
  • Sändare/mottagare-fotoceller med räckvidder upp till 60 m
  • SIRIC-teknik från SICK
  • Anslutningar: M8- och M12-kontakt, kabel samt även kabel med kontakt
  • Hålmönster för M3- och M4
Produktfamilj W9-3 Glas
Sensorer med hög prestanda i hus av VISTAL®
  • Sensorer med hög prestanda i hus av ultrarobust VISTAL®
  • Utmärkt för detektering av transparenta objekt
  • Automatisk anpassning av tröskelvärdet
  • PinPoint-LED genererar en exakt ljusfläck som är lätt att se
  • Varierbar montering med hålmönster för M3 eller M4
  • Flera anslutningsmöjligheter
Produktfamilj W9LG-3
Laserprecision med minsta punkt i hus av robust VISTAL®
  • Robusta sensorer i hus av VISTAL®
  • Väl avgränsad, tydlig laserljusfläck, laserklass 1
  • Kontinuerlig anpassning av tröskelvärdet (CTA)
  • Autokollimationsoptik och polarisationsfilter
  • Teach-in
  • SIRIC-teknik från SICK
  • Anslutningar: M8- och M12-kontakt, kabel samt kabel med kontakt
  • Hålmönster för M3- och M4
Produktfamilj W12-2 Laser
Övertygande laserprestanda i metallhus
  • Laser med toppprestanda i ett metallhus
  • Teflonbeläggning kan erhållas som option
  • Exakt autokollimationsoptik
  • Reflektorfotoceller med inställbart fokus
  • Hög kopplingsfrekvens på 2,5 kHz
  • Anslutning via kabel eller vridbar kontakt
  • Monteringsmöjligheter via genomgående hål och blindhål, genomgående långhål
  • Laserklass 1 eller 2
Produktfamilj W12G
Glas-prestanda i ett metallhus: Effektiv detektering av transparenta objekt - från PET-flaskor till filmfolie
  • Robust metallhus, kan erhållas med teflonbeläggning som option
  • Pålitlig detektering av transparenta objekt
  • Exakt autokollimationsoptik
  • Robusta sensorer för användning inom industrin
  • PinPoint-teknik
  • Dovetailmontage – monteringshål och långhål för många olika monteringsmöjligheter
  • Mycket väl synliga status-LED indikeringar
  • Flexibla sensorinställningar, övervakning, utökad diagnostik och visualisering via IO-Link

Träffar 1 - 24 av 52

Upp