Kontakt
Feedback

Fiberoptiska förstärkare och ljusledare
GLL170

Detektering enkelt och flexibelt

  • I korthet
    • Intuitivt användarkoncept
    • Snabb responstid på 50 μs
    • Inställning av kopplingströskeln via potentiometer eller teach-in via knapp eller kabel
    • Mycket robust tack vare IP-klassning IP 66
    • PNP/NPN-omställning (teach-in-variant)
    • 4-siffrig digital display (teach-in-variant)
    • Variabelt monteringskoncept
    • Diverse anslutningstyper är tillgängliga
    Din fördel
    • Snabb idrifttagning tack vare användarvänligt handhavande
    • Tillförlitlig detektering även av snabba processer
    • Enkel att ställa in med intuitiv potentiometer eller teach-in-knapp
    • Montering utanför kopplingsskåpet är möjligt tack vare robust sensorhus
    • Flexibel anpassning av sensorparameter till olika applikationer (teach-in-variant)
    • Enkel övervakning av processparametrar (teach-in-variant)
    • Snabb och enkel montering på DIN-skena eller med monteringshål i sensorn
    • Lösning för många applikationer tack vare kombination med ljusledare ur den omfattande SICK-portföljen
    GLL170
    Detektering enkelt och flexibelt

    Fiberförstärkaren GLL170 i kombination med ljusledarna i produktfamiljen LL3 löser alla detekteringsuppgifter på ett säkert sätt. Sensorn med sitt enkla användarkoncept är särskilt lämplig för applikationer i tuff miljö samt när snabba responstider är avgörande. Passande varianter finns för alla krav: GLL170-varianten med potentiometer möjliggör snabb och okomplicerad idrifttagning tack vare intuitiv användning. GLL170T-varianten med teach-in-funktion har en display för direkt feedback från sensorn och erbjuder lösningar för många olika applikationer med olika inställningsmöjligheter. Med en kopplingsfrekvens på upp till 10 kHz är inte heller snabba processer några problem för denna sensor.

    • Översikt över tekniska data
      Dimensioner (B x H x D)10 mm x 31,7 mm x 72,5 mm
      Kopplingsavstånd max.

      0 mm ... 400 mm, Givarsystem 1) 2)

      0 mm ... 1.320 mm, envägssystem 3)

      LjussändareLysdiod (LED)
      LjustypSynligt rött ljus
      IP-klassningIP66 4)
      HusmaterialPlast PC/POM
      Inställning

      Potentiometer, 8 varv 5)

      Teach-in-knapp

      Kabel

      Plus-/minusknapp

      • 1) Referensmaterial med 90% remission (baserat på standard-vitt, DIN 5033).
      • 2) LL3-DK06.
      • 3) LL3-TB02.
      • 4) Vid korrekt isatta ljusledare LL3.
      • 5) Känslighetsskala 230°.
Gör ditt produktval
Visa alla Dölj alla
Filtrera enligt:

9 träffar:

Träffar 1 - 9 av 9

6063339
GLL170
Fiberoptiska förstärkare och ljusledare
  • Kopplingsavstånd max.: 12 ... 20 m
  • Antal kopplingsutgångar: 1
  • Kopplingstyp: Ljus-/mörker-omkoppling
  • Anslutningstyp: Stickkontakt M8, 3-polig
  • Inställning: Potentiometer
  • IP-klassning: IP66
  • Uppgifter
  • Jämför nu
6063334
GLL170
Fiberoptiska förstärkare och ljusledare
  • Kopplingsavstånd max.: 12 ... 20 m
  • Antal kopplingsutgångar: 1
  • Kopplingstyp: Ljus-/mörker-omkoppling
  • Anslutningstyp: Kabel, 3-ledare
  • Inställning: Potentiometer
  • IP-klassning: IP66
  • Uppgifter
  • Jämför nu
6063340
GLL170
Fiberoptiska förstärkare och ljusledare
  • Kopplingsavstånd max.: 12 ... 20 m
  • Ingång: Teach-in-ingång
  • Antal kopplingsutgångar: 1
  • Kopplingstyp: Ljus-/mörker-omkoppling
  • Anslutningstyp: Ledare, 4-trådig
  • Inställning: Teach-in-knapp, Kabel
  • IP-klassning: IP66
  • Uppgifter
  • Jämför nu
6063335
GLL170
Fiberoptiska förstärkare och ljusledare
  • Kopplingsavstånd max.: 12 ... 20 m
  • Antal kopplingsutgångar: 1
  • Kopplingstyp: Ljus-/mörker-omkoppling
  • Anslutningstyp: Stickkontakt M8, 4-polig
  • Inställning: Potentiometer
  • IP-klassning: IP66
  • Uppgifter
  • Jämför nu
6063337
GLL170
Fiberoptiska förstärkare och ljusledare
  • Kopplingsavstånd max.: 12 ... 20 m
  • Antal kopplingsutgångar: 1
  • Kopplingstyp: Ljus-/mörker-omkoppling
  • Anslutningstyp: Kabel, 3-ledare
  • Inställning: Potentiometer
  • IP-klassning: IP66
  • Uppgifter
  • Jämför nu
6063336
GLL170
Fiberoptiska förstärkare och ljusledare
  • Kopplingsavstånd max.: 12 ... 20 m
  • Antal kopplingsutgångar: 1
  • Kopplingstyp: Ljus-/mörker-omkoppling
  • Anslutningstyp: Stickkontakt M8, 3-polig
  • Inställning: Potentiometer
  • IP-klassning: IP66
  • Uppgifter
  • Jämför nu
6063338
GLL170
Fiberoptiska förstärkare och ljusledare
  • Kopplingsavstånd max.: 12 ... 20 m
  • Antal kopplingsutgångar: 1
  • Kopplingstyp: Ljus-/mörker-omkoppling
  • Anslutningstyp: Stickkontakt M8, 4-polig
  • Inställning: Potentiometer
  • IP-klassning: IP66
  • Uppgifter
  • Jämför nu
6063342
GLL170
Fiberoptiska förstärkare och ljusledare
  • Kopplingsavstånd max.: 12 ... 20 m
  • Ingång: Teach-in-ingång
  • Antal kopplingsutgångar: 1
  • Kopplingstyp: Ljus-/mörker-omkoppling
  • Anslutningstyp: Stickkontakt M8, 3-polig
  • Inställning: Teach-in-knapp, Kabel
  • IP-klassning: IP66
  • Uppgifter
  • Jämför nu
6063341
GLL170
Fiberoptiska förstärkare och ljusledare
  • Kopplingsavstånd max.: 12 ... 20 m
  • Ingång: Teach-in-ingång
  • Antal kopplingsutgångar: 1
  • Kopplingstyp: Ljus-/mörker-omkoppling
  • Anslutningstyp: Stickkontakt M8, 4-polig
  • Inställning: Kabel, Teach-in-knapp
  • IP-klassning: IP66
  • Uppgifter
  • Jämför nu

Träffar 1 - 9 av 9

Upp