Kontakt
Feedback

Fotoceller och ljusbommar
W2S-2

Ultraliten och ultrastark

Din fördel

  • Stor designflexibiliet, de ultrakompakta sensorerna uppvisar räckvidder över genomsnittet och kan monteras utrymmessnålt
  • Sensorer som monterats i trånga utrymmen måste inte vara manuellt nåbara, de kan ställas in och övervakas via IO-Link
  • Hög driftssäkerhet, djupsvarta objekt detekteras med en reflektionsgrad på ner till 1%
  • Mycket hög stabilitet vid objektdetektering och möjlighet att genomföra en utrymmessnål maskindesign utan reflektorer alternativt med hjälp av sändare/mottagare-fotoceller
  • Den väl synliga ljusfläcken i reflektorfotocellen med autokollimation möjliggör lätt och snabb idrifttagning och åstadkommer följaktligen hög processäkerhet
  • Universella användningsmöjligheter tack vare ett brett spektrum av varianter i robusta hus
  • Pålitlig infästnings- och husdesign

Översikt

Ultraliten och ultrastark

Utveckling mot mer kompakta, lättare och intelligentare maskiner. Den nya generationens ultrasmå miniatyrfotoceller W2S-2 erbjuder helt nya designmöjligheter inom maskinbyggnation. Med banbrytande egenskaper: Givaren med bakgrundsavbländning detekterar till och med djupsvarta objekt med en reflektionsgrad på ner till 1%. W2S-2 har också en räckvidd som ligger över genomsnittet för denna husstorlek.

Vare sig den används i maskiner inom läkemedelindustrin, i applikationer för logistikhantering eller i monteringsautomater, har den ultrakompakta W2S-2 optimal prestanda och hög tillförlitlighet i industrimiljöer. Industrie 4.0 är redan verklighet. Inställning av räckvidden samt kontinuerlig övervakning sker via den övergripande styrningen. W2S-2 avlastar maskinstyrningen med en räknare, tidsstämpelfunktioner och kontaktstudseliminerande funktioner.

Precisionsgivare som kan ställas in via en 3-varvig-potentiometer, och givare med fasta räckvidder på 15 mm, 30 mm, 45 mm och 60 mm kan också erhållas.

I korthet
  • Givare med bakgrundsavbländning utan nämnvärd svart-vitt-förskjutning
  • PinPoint-2.0-LED med långa räckvidder och hög reservfaktor
  • En mångfald användningsmöjligheter tack vare skarpt avgränsad, laserliknande eller linjeformig ljusfläck
  • Detektering av högtransparenta och reflekterande objekt via givare med V-optik
  • Reflektor fotoceller med autokollimation och väl synlig ljusfläck

 

Sensorlösningar för robotik
Robotics image
Sensorlösningar för robotik
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Ta reda på mer

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Dimensioner (B x H x D)

    7,7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm

    7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm

    Kopplingsavstånd max.

    50 mm ... 800 mm 1)

    1 mm ... 18 mm 2)

    3 mm ... 30 mm 2)

    1 mm ... 36 mm 2)

    1 mm ... 66 mm 2)

    1 mm ... 60 mm 2)

    4 mm ... 110 mm 2)

    85 mm 2)

    4 mm ... 90 mm 2)

    1 mm ... 150 mm 2)

    3 mm ... 130 mm 2)

    4 mm ... 40 mm 2)

    0 m ... 1,2 m 3)

    0 m ... 2,5 m

    Ljussändare

    Laser

    PinPoint-LED

    Lysdiod (LED)

    Ljustyp

    Infrarött ljus

    Synligt rött ljus

    Synligt blått ljus

    IP-klassningIP67
    HusmaterialPlast ABS/PC
    Inställning

    Ingen

    IO-Link

    Kabel

    Potentiometer, 3 varv

    Kabel Teach-in

    • 1) Objekt med 6–90 % remission (baserat på standardvitt, DIN 5033).
    • 2) Referensmaterial med 90% remission (baserat på standard-vitt, DIN 5033).
    • 3) Reflektor P250.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp