Mindre fotoceller
W12-3
WTF12-3P1141
1041402
Leveransen innehåller:
BEF-KH-W12 (2)
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tillbehör
-
Applikationer
-
Video-klipp
-
Leveransens omfattning
-
Service och support
-
Tulluppgifter
-
- Kännetecken
Produkttyp Fotoceller och ljusbommar Funktionsprincip Direktavkännande fotocell Funktionsprincip detalj Förgrundsavbländning Kopplingsavstånd max. 30 mm ... 500 mm 1) Räckvidd 30 mm ... 500 mm Sändarljusstråle Ljussändare Lysdiod (LED) 2) Ljustyp Synligt rött ljus Ljuspunktsstorlek (avstånd) Ø 7 mm (300 mm) Lysdiod-egenskaper Våglängd 640 nm Inställning Potentiometer, 5-varv Leveransomfattning 2 x klämhållare BEF-KH-W12, inkl. skruvar - 1) Avscanningsmaterial med 90 % diffus reflektion (baserat på standardvitt, DIN 5033).
- 2) Livslängd: 100 000 h vid TU = +25 °C.
- Säkerhetstekniska parametrar
MTTFD 810 år DCavg 0 %
- Eldata
Matningsspänning UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Restvåg < 5 Vss 2) Strömförbrukning 45 mA 3) Skyddsklass III Digital utgång Typ PNP Signalspänning PNP HIGH/LOW > Uv - 2,5 V / ca. 0 V Utgångsström Imax. ≤ 100 mA Responstid ≤ 330 µs 4) Kopplingsfrekvens 1.500 Hz 5) Kopplingstyp Ljus-/mörker-omkoppling Kopplingsfunktion Antivalent Skyddskopplingar A 6)
C 7)
D 8)
- 1) Gränsvärde vid drift i kortslutningsskyddat nät max. 8 A.
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
Konstruktion Fyrkantig Dimensioner (B x H x D) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Anslutning Ledare, 4-trådig, 2 m 1) Anslutning detalj Ledararea 0,25 mm² Kabellängd (L) 2 m 1) Material Hölje Metall Frontglas Plast, PMMA Kabel PVC Vikt 200 g - 1) Försök inte forma kabeln vid temperaturer under 0 °C.
- Omgivningsdata
IP-klassning IP66
IP67
IP69K
Omgivningstemperatur, drift –40 °C ... +60 °C Omgivningstemperatur, lager –40 °C ... +75 °C UL-File-Nr. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Klassificeringar
eCl@ss 5.0 27270904 eCl@ss 5.1.4 27270904 eCl@ss 6.0 27270904 eCl@ss 6.2 27270904 eCl@ss 7.0 27270904 eCl@ss 8.0 27270904 eCl@ss 8.1 27270904 eCl@ss 9.0 27270904 eCl@ss 10.0 27270904 eCl@ss 11.0 27270904 eCl@ss 12.0 27270903 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-
-