Mindre fotoceller
W12-3
WTF12-3N2433
1041409
Leveransen innehåller:
BEF-KH-W12 (2)
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tillbehör
-
Applikationer
-
Video-klipp
-
Leveransens omfattning
-
Service och support
-
Tulluppgifter
-
- Kännetecken
Produkttyp Fotoceller och ljusbommar Funktionsprincip Direktavkännande fotocell Funktionsprincip detalj Förgrundsavbländning Kopplingsavstånd max. 30 mm ... 175 mm 1) Räckvidd 30 mm ... 175 mm Sändarljusstråle Ljussändare Lysdiod (LED) 2) Ljustyp Synligt rött ljus Ljuspunktsstorlek (avstånd) Ø 2 mm (60 mm) Lysdiod-egenskaper Våglängd 640 nm Inställning Dubbel teach-in-knapp Speciella användningsområden Detektering av plana objekt Leveransomfattning 2 x klämhållare BEF-KH-W12, inkl. skruvar - 1) Avscanningsmaterial med 90 % diffus reflektion (baserat på standardvitt, DIN 5033).
- 2) Livslängd: 100 000 h vid TU = +25 °C.
- Säkerhetstekniska parametrar
MTTFD 747 år DCavg 0 %
- Eldata
Matningsspänning UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Restvåg < 5 Vss 2) Strömförbrukning 45 mA 3) Skyddsklass III Digital utgång Typ NPN Signalspänning NPN HIGH/LOW Ca. UV / < 2,5 V Utgångsström Imax. ≤ 100 mA Responstid ≤ 330 µs 4) Kopplingsfrekvens 1.500 Hz 5) Kopplingstyp Ljus-/mörker-omkoppling Kopplingsfunktion Antivalent Skyddskopplingar A 6)
C 7)
D 8)
- 1) Gränsvärde vid drift i kortslutningsskyddat nät max. 8 A.
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
Konstruktion Fyrkantig Dimensioner (B x H x D) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Anslutning Kontakt M12, 4-polig Material Hölje Metall Frontglas Plast, PMMA Vikt 120 g
- Omgivningsdata
IP-klassning IP66
IP67
Omgivningstemperatur, drift –40 °C ... +60 °C Omgivningstemperatur, lager –40 °C ... +75 °C UL-File-Nr. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Klassificeringar
eCl@ss 5.0 27270904 eCl@ss 5.1.4 27270904 eCl@ss 6.0 27270904 eCl@ss 6.2 27270904 eCl@ss 7.0 27270904 eCl@ss 8.0 27270904 eCl@ss 8.1 27270904 eCl@ss 9.0 27270904 eCl@ss 10.0 27270904 eCl@ss 11.0 27270904 eCl@ss 12.0 27270903 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-
-