Mindre fotoceller
W12-3

WTB12C-3P2432A71
1067773
Obs: Sensorn är utrustad med en speciell smart task-funktion. Mer information finns i ”Tekniska data”. Sensorn kan endast användas i begränsad utsträckning för ren objektdetektion.
Styck
Länk
    • Kännetecken
      ProdukttypFotoceller och ljusbommar
      FunktionsprincipDirektavkännande fotocell
      Funktionsprincip detaljBakgrundsavbländning
      Kopplingsavstånd max.20 mm ... 350 mm 1)
      Räckvidd20 mm ... 350 mm 1)
      Sändarljusstråle
      LjussändarePinPoint-LED 2)
      LjustypSynligt rött ljus
      Ljuspunktsstorlek (avstånd)Ø 6 mm (200 mm)
      Lysdiod-egenskaper
      Våglängd640 nm
      Inställning

      IO-Link

      Enkel teach-in-knapp

      Pin-2-konfigurationExtern ingång, Teach-in ingång, Sändare FRÅN ingång, Detekteringsutgång, Logikutgång
      • 1) Avscanningsmaterial med 90 % diffus reflektion (baserat på standardvitt, DIN 5033).
      • 2) Genomsnittlig livslängd: 50 000 h vid TU = +25 °C.
    • Säkerhetstekniska parametrar
      MTTFD634 år
      DCavg0 %
      TM (användningstid)20 år
    • Kommunikationsgränssnitt
      KommunikationsgränssnittIO-Link V1.1
      Kommunikationsgränssnitt detaljCOM2 (38,4 kBaud)
      Cykeltid2,3 ms
      Processdatalängd16 Bit
      Processdatastruktur

      Bit 0 = kopplingssignal QL1

      Bit 1 = kopplingssignal QL2

      Bit 2 ... 15 = mätvärde

      VendorID26
      DeviceID HEX0x8000EC
      DeviceID DEC8388844
    • Eldata
      Matningsspänning UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Restvåg< 5 Vss 2)
      Strömförbrukning45 mA 3)
      SkyddsklassIII
      Digital utgång
      TypPNP
      Signalspänning PNP HIGH/LOW> Uv - 2,5 V / ca. 0 V
      Utgångsström Imax.≤ 100 mA
      Repeterbarhet (responstid)100 µs 4)
      Kopplingsfrekvens1.500 Hz
      KopplingstypLjus-/mörker-omkoppling
      Skyddskopplingar

      A 5)

      B 6)

      C 7)

      D 8)

      Responstid Q/ på Pin 2200 µs ... 300 µs 4) 9)
      Kopplingsfrekvens Q/ på Pin 2≤ 1.500 Hz 10)
      • 1) Gränsvärde vid drift i kortslutningsskyddat nät max. 8 A.
      • 2) Får inte över- eller underskrida Uv-toleranser.
      • 3) Utan last.
      • 4) Gäller för Q \ på Pin2, om den konfigurerats med mjukvara.
      • 5) A = UV-anslutningar polsäkringsskyddade.
      • 6) B = in- och utgångar polsäkringsskyddade.
      • 7) C = Avstörning.
      • 8) D = överströms- och kortslutningsskyddade utgångar.
      • 9) Signalgångtid vid ohmsk last.
      • 10) Vid ljus-mörker-förhållande 1:1, gäller för Q \ på Pin2, om den konfigurerats med mjukvara.
    • Mekaniska data
      KonstruktionFyrkantig
      Dimensioner (B x H x D)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
      AnslutningKontakt M12, 4-polig
      Material
      HöljeMetall, Pressgjuten zink
      FrontglasPlast, PMMA
      Vikt120 g
    • Omgivningsdata
      IP-klassning

      IP66

      IP67

      Omgivningstemperatur, drift–40 °C ... +60 °C
      Omgivningstemperatur, lager–40 °C ... +75 °C
      UL-File-Nr.NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Smart Task
      Smart Task beteckningRäkneverk + studsborttagning
      Logikfunktion

      Direkt

      FÖNSTER

      Hysteres

      Timerfunktion

      Inaktiverad

      Tillslagsfördröjning

      Frånslagsfördröjning

      Tillslags- och frånslagsfördröjning

      Impuls (one shot)

      InverterJa
      Maximal räknefrekvens

      SIO Direct: --- 1)

      SIO Logic: 1000 Hz 2)

      IOL: 650 Hz 3)

      Återställningstid

      SIO Direct: ---

      SIO Logic: 1,5 ms

      IOL: 1,5 ms

      Minsta tid mellan två processhändelser

      SIO Direct: ---

      SIO Logic: 500 µs

      IOL: 800 µs

      Studsborttagningstid max.

      SIO Direct: ---

      SIO Logic: 30.000 ms

      IOL: 30.000 ms

      Kopplingssignal
      Kopplingssignal QL1Kopplingsutgång (beroende på inställt gränsvärde)
      Kopplingssignal QL2Kopplingsutgång (beroende på inställt gränsvärde)
      MätvärdeRäknevärde
      • 1) SIO Direct: sensordrift i standard-I/O-läge utan IO-Link-kommunikation och utan användning av den sensor-interna logiken- eller tidsparametrar (inställd på "direkt" / "inaktiv").
      • 2) SIO Logic: sensordrift i standard-I/O-läge utan IO-Link-kommunikation. användning av den sensor-interna logiken- eller tidsparametrar, plus de olika automatiseringsfunktionerna.
      • 3) IOL: sensordrift med full IO-Link-kommunikation och användning av parametrar för logik-, tids- och automatiseringsfunktioner.
    • Diagnos
      EnhetsstatusJa
    • Klassificeringar
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Tekniska ritningar

    WTB12C-3P2432A71
    Anslutningstyp
    WTB12C-3P2432A71
    Anslutningsschema Cd-367
    WTB12C-3P2432A71
    Karakteristik WTB12-3, rött ljus, 350 mm
    WTB12C-3P2432A71
    Kopplingsavståndsdiagram WTB12-3, rött ljus, 350 mm
    WTB12C-3P2432A71
    Inställningsmöjligheter
    WTB12C-3P2432A71
    Måttritning WTB12-3, IO-Link