Mindre fotoceller
W12-3

WTB12-3P2461S02
1055582
Styck
Länk
    • Kännetecken
      ProdukttypFotoceller och ljusbommar
      FunktionsprincipDirektavkännande fotocell
      Funktionsprincip detaljBakgrundsavbländning
      Kopplingsavstånd max.30 mm ... 700 mm 1)
      Räckvidd50 mm ... 700 mm 2)
      Sändarljusstråle
      LjussändarePinPoint-LED 3)
      LjustypSynligt rött ljus
      Ljuspunktsstorlek (avstånd)Ø 9 mm (400 mm)
      InställningPotentiometer, 5-varv
      Särskilda kännetecken

      Räckvidd begränsad till 700 mm +/- 100 mm

      Förinställd räckvidd: 200 mm

      • 1) Avscanningsmaterial med 90 % diffus reflektion (baserat på standardvitt, DIN 5033).
      • 2) +/- 100 mm.
      • 3) Livslängd: 100 000 h vid TU = +25 °C.
    • Säkerhetstekniska parametrar
      MTTFD818 år
      DCavg0 %
    • Eldata
      Matningsspänning UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Restvåg< 5 Vss 2)
      Strömförbrukning40 mA 3)
      SkyddsklassIII
      Digital utgång
      TypPNP
      Signalspänning PNP HIGH/LOW> Uv - 2,5 V / ca. 0 V
      Utgångsström Imax.≤ 100 mA
      Responstid≤ 700 µs 4)
      Kopplingsfrekvens750 Hz 5)
      KopplingstypLjus-/mörker-omkoppling
      KopplingsfunktionAntivalent
      Skyddskopplingar

      A 6)

      C 7)

      D 8)

      • 1) Gränsvärde vid drift i kortslutningsskyddat nät max. 8 A.
      • 2) Får inte över- eller underskrida Uv-toleranser.
      • 3) Utan last.
      • 4) Signalgångtid vid ohmsk last.
      • 5) Vid ljus-mörk-förhållandet 1:1.
      • 6) A = UV-anslutningar polsäkringsskyddade.
      • 7) C = Avstörning.
      • 8) D = överströms- och kortslutningsskyddade utgångar.
    • Mekaniska data
      KonstruktionFyrkantig
      Dimensioner (B x H x D)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
      AnslutningKontakt M12, 4-polig
      Material
      HöljeMetall
      FrontglasPlast, PMMA
      Vikt120 g
    • Omgivningsdata
      IP-klassning

      IP66

      IP67

      IP69K

      Omgivningstemperatur, drift–40 °C ... +60 °C
      Omgivningstemperatur, lager–40 °C ... +75 °C
      UL-File-Nr.NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Klassificeringar
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Tekniska ritningar

    WTB12-3P2461S02
    Anslutningstyp
    WTB12-3P2461S02
    Anslutningsschema Cd-083