- Startsida
- Produktportfölj
- Fotoceller och ljusbommar
- Fotoceller och ljusbommar
- W12
- WTB12-3P2441S50
- Startsida
- Produktportfölj
- Fotoceller och ljusbommar
- Fotoceller och ljusbommar
- W12
- WTB12-3P2441S50
Mindre fotoceller
W12-3
WTB12-3P2441S50
1044106
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tillbehör
-
Applikationer
-
Video-klipp
-
Service och support
-
Tulluppgifter
-
- Kännetecken
Produkttyp Fotoceller och ljusbommar Funktionsprincip Direktavkännande fotocell Funktionsprincip detalj Bakgrundsavbländning Kopplingsavstånd max. 50 mm ... 100 mm 1) Sändarljusstråle Ljussändare Lysdiod (LED) 2) Ljustyp Synligt rött ljus Ljuspunktsstorlek (avstånd) Ø 2 mm (60 mm) Lysdiod-egenskaper Våglängd 640 nm Inställning Potentiometer, 5-varv Särskilda kännetecken Blindområde upp till 40 mm
Förinställd räckvidd: 55 mm
- 1) Referensmaterial med 6 % radiansfaktor (baserat på standardvitt, DIN 5033).
- 2) Livslängd: 100 000 h vid TU = +25 °C.
- Eldata
Matningsspänning UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Restvåg < 5 Vss 2) Strömförbrukning 45 mA 3) Skyddsklass III Digital utgång Typ PNP Signalspänning PNP HIGH/LOW > Uv - 2,9 V / 0 V <= 1,5 V Utgångsström Imax. ≤ 100 mA Responstid ≤ 250 µs 4) Kopplingsfrekvens 2.000 Hz 5) Fördröjningstid One shot, 1,2 ms fördröjning Kopplingstyp Ljusaktiv Kopplingsfunktion Antivalent Skyddskopplingar A 6)
C 7)
D 8)
- 1) Gränsvärde vid drift i kortslutningsskyddat nät max. 8 A.
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
Konstruktion Fyrkantig Dimensioner (B x H x D) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Anslutning Kontakt M12, 4-polig Material Hölje Metall Frontglas Plast, PMMA Vikt 130 g
- Omgivningsdata
IP-klassning IP66
IP67
IP69K
Omgivningstemperatur, drift –40 °C ... +60 °C Omgivningstemperatur, lager –40 °C ... +75 °C UL-File-Nr. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Klassificeringar
eCl@ss 5.0 27270904 eCl@ss 5.1.4 27270904 eCl@ss 6.0 27270904 eCl@ss 6.2 27270904 eCl@ss 7.0 27270904 eCl@ss 8.0 27270904 eCl@ss 8.1 27270904 eCl@ss 9.0 27270904 eCl@ss 10.0 27270904 eCl@ss 11.0 27270904 eCl@ss 12.0 27270903 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-