- Startsida
- Produktportfölj
- Fotoceller och ljusbommar
- Fotoceller och ljusbommar
- W12
- WTB12-3N1131P01
- Startsida
- Produktportfölj
- Fotoceller och ljusbommar
- Fotoceller och ljusbommar
- W12
- WTB12-3N1131P01
Mindre fotoceller
W12-3
WTB12-3N1131P01
1044102
Leveransen innehåller:
BEF-WG-W12 (1)
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tillbehör
-
Applikationer
-
Video-klipp
-
Leveransens omfattning
-
Service och support
-
Tulluppgifter
-
- Kännetecken
Produkttyp Fotoceller och ljusbommar Funktionsprincip Direktavkännande fotocell Funktionsprincip detalj Bakgrundsavbländning Kopplingsavstånd max. 20 mm ... 350 mm 1) Räckvidd 20 mm ... 350 mm Sändarljusstråle Ljussändare Lysdiod (LED) 2) Ljustyp Synligt rött ljus Ljuspunktsstorlek (avstånd) Ø 6 mm (200 mm) Lysdiod-egenskaper Våglängd 640 nm Inställning Potentiometer, 5-varv Leveransomfattning Monteringsvinkel BEF-WG-W12 - 1) Avscanningsmaterial med 90 % diffus reflektion (baserat på standardvitt, DIN 5033).
- 2) Livslängd: 100 000 h vid TU = +25 °C.
- Säkerhetstekniska parametrar
MTTFD 672 år DCavg 0 % TM (användningstid) 20 år
- Eldata
Matningsspänning UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Restvåg < 5 Vss 2) Strömförbrukning 45 mA 3) Skyddsklass III Digital utgång Typ NPN Signalspänning NPN HIGH/LOW Ca. UV / < 2,5 V Utgångsström Imax. ≤ 100 mA Responstid ≤ 330 µs 4) Kopplingsfrekvens 1.500 Hz 5) Kopplingstyp Ljus-/mörker-omkoppling Kopplingsfunktion Antivalent Skyddskopplingar A 6)
C 7)
D 8)
- 1) Gränsvärde vid drift i kortslutningsskyddat nät max. 8 A.
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
Konstruktion Fyrkantig Dimensioner (B x H x D) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Anslutning Ledare, 4-trådig, 2 m 1) Anslutning detalj Ledararea 0,25 mm² Kabellängd (L) 2 m 1) Material Hölje Metall Frontglas Plast, PMMA Kabel PVC Vikt 200 g - 1) Försök inte forma kabeln vid temperaturer under 0 °C.
- Omgivningsdata
IP-klassning IP66
IP67
IP69K
Omgivningstemperatur, drift –40 °C ... +60 °C Omgivningstemperatur, lager –40 °C ... +75 °C UL-File-Nr. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Klassificeringar
eCl@ss 5.0 27270904 eCl@ss 5.1.4 27270904 eCl@ss 6.0 27270904 eCl@ss 6.2 27270904 eCl@ss 7.0 27270904 eCl@ss 8.0 27270904 eCl@ss 8.1 27270904 eCl@ss 9.0 27270904 eCl@ss 10.0 27270904 eCl@ss 11.0 27270904 eCl@ss 12.0 27270903 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-
-