Mindre fotoceller
W12-3
WTB12-3N1011S47
1044104
Länk
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tillbehör
-
Applikationer
-
Video-klipp
-
Service och support
-
Tulluppgifter
-
Kännetecken
Produkttyp | Fotoceller och ljusbommar |
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
Funktionsprincip detalj | Bakgrundsavbländning |
Kopplingsavstånd max. | 20 mm ... 600 mm 1) |
Räckvidd | 20 mm ... 600 mm |
Sändarljusstråle | | Ljussändare | Lysdiod (LED) 2) | Ljustyp | Infrarött ljus | Ljuspunktsstorlek (avstånd) | 200 mm |
|
Lysdiod-egenskaper | | Våglängd | 850 nm |
|
Inställning | Potentiometer, 5-varv |
Särskilda kännetecken | Kabel 4 m med AMP-kontakt Förinställd räckvidd: 150 mm |
Eldata
Matningsspänning UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
Restvåg | < 5 Vss 2) |
Strömförbrukning | 55 mA 3) |
Skyddsklass | III |
Digital utgång | | Typ | NPN | Signalspänning NPN HIGH/LOW | Ca. UV / < 2,5 V | Utgångsström Imax. | ≤ 100 mA | Responstid | ≤ 330 µs 4) | Kopplingsfrekvens | 1.500 Hz 5) |
|
Kopplingstyp | Ljusaktiv |
Skyddskopplingar | A 6) C 7) D 8) |
Mekaniska data
Konstruktion | Fyrkantig |
Dimensioner (B x H x D) | 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm |
Material | | Hölje | Metall | Frontglas | Plast, PMMA |
|
Vikt | 200 g |
Omgivningsdata
IP-klassning | IP66 IP67 IP69K |
Omgivningstemperatur, drift | –40 °C ... +60 °C |
Omgivningstemperatur, lager | –40 °C ... +75 °C |
Klassificeringar
eCl@ss 5.0 | 27270904 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270904 |
eCl@ss 6.0 | 27270904 |
eCl@ss 6.2 | 27270904 |
eCl@ss 7.0 | 27270904 |
eCl@ss 8.0 | 27270904 |
eCl@ss 8.1 | 27270904 |
eCl@ss 9.0 | 27270904 |
eCl@ss 10.0 | 27270904 |
eCl@ss 11.0 | 27270904 |
eCl@ss 12.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Tekniska ritningar
Anslutningstyp
Anslutningsschema Cd-094
-
-
-
-
-
-
Vi ber om lite tålamod...
Din förfrågan bearbetas redan, det kan ta några sekunder.