- Startsida
- Produktportfölj
- Fotoceller och ljusbommar
- Fotoceller och ljusbommar
- W12
- WSE12C-3P2430A91
- Startsida
- Produktportfölj
- Fotoceller och ljusbommar
- Fotoceller och ljusbommar
- W12
- WSE12C-3P2430A91
Mindre fotoceller
W12-3
WSE12C-3P2430A91
1067783
Obs:
Tidsstämpelfunktionen kan endast användas IO-Link Master från B&R (modell X20(c)DS438A)
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tillbehör
-
Applikationer
-
Video-klipp
-
Service och support
-
Tulluppgifter
-
- Kännetecken
Produkttyp Fotoceller och ljusbommar Funktionsprincip Sändare/mottagare fotocell Kopplingsavstånd max. 0 m ... 20 m Räckvidd 0 m ... 15 m Sändarljusstråle Ljussändare PinPoint-LED 1) Ljustyp Synligt rött ljus Ljuspunktsstorlek (avstånd) Ø 220 mm (15 m) Lysdiod-egenskaper Våglängd 640 nm Inställning IO-Link Strålningsvinkel Ca 1,5° Artikelnummer enskilda komponenter 2077230 WE12C-3P2430A91 2078000 WS12-3D2430S05 Pin-2-konfiguration Extern ingång, Teach-in ingång, Detekteringsutgång, Logikutgång, Larmutgång smutsig enhet - 1) Livslängd: 100 000 h vid TU = +25 °C.
- Säkerhetstekniska parametrar
MTTFD 539 år DCavg 0 % TM (användningstid) 20 år
- Kommunikationsgränssnitt
Kommunikationsgränssnitt IO-Link V1.1 Kommunikationsgränssnitt detalj COM2 (38,4 kBaud) Cykeltid 2,3 ms Processdatalängd 16 Bit Processdatastruktur Bit 0 = kopplingssignal QL1
Bit 1 = kopplingssignal QL2
Bit 2 ... 15 = mätvärde
VendorID 26 DeviceID HEX 0x8000F9 DeviceID DEC 8388857
- Eldata
Matningsspänning UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Restvåg < 5 Vss 2) Elförbrukning, sändare ≤ 30 mA 3) Elförbrukning, mottagare ≤ 15 mA 3) Skyddsklass III Digital utgång Typ PNP Signalspänning PNP HIGH/LOW > Uv - 2,5 V / ca. 0 V Utgångsström Imax. ≤ 100 mA Repeterbarhet (responstid) 100 µs 4) Kopplingsfrekvens 1.500 Hz 5) Kopplingstyp Ljus-/mörker-omkoppling Skyddskopplingar A 6)
B 7)
C 8)
D 9)
Responstid Q/ på Pin 2 200 µs ... 300 µs 10) 4) Kopplingsfrekvens Q/ på Pin 2 ≤ 1.500 Hz 11) Testingång sändare av TE enligt 0 V - 1) Gränsvärde vid drift i kortslutningsskyddat nät max. 8 A.
- 2) Får inte över- eller underskrida Uv-toleranser.
- 3) Utan last.
- 4) Gäller för Q \ på Pin2, om den konfigurerats med mjukvara.
- 5) Vid ljus-mörk-förhållandet 1:1.
- 6) A = UV-anslutningar polsäkringsskyddade.
- 7) B = in- och utgångar polsäkringsskyddade.
- 8) C = Avstörning.
- 9) D = överströms- och kortslutningsskyddade utgångar.
- 10) Signalgångtid vid ohmsk last.
- 11) Vid ljus-mörker-förhållande 1:1, gäller för Q \ på Pin2, om den konfigurerats med mjukvara.
- Mekaniska data
Konstruktion Fyrkantig Dimensioner (B x H x D) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Anslutning Kontakt M12, 4-polig Material Hölje Metall, Pressgjuten zink Frontglas Plast, PMMA Vikt 120 g
- Omgivningsdata
IP-klassning IP66
IP67
IP69K
Omgivningstemperatur, drift –40 °C ... +60 °C Omgivningstemperatur, lager –40 °C ... +75 °C UL-File-Nr. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Smart Task
Smart Task beteckning Tidsstämpel + studsborttagning Logikfunktion Direkt
OCH
ELLER
FÖNSTER
Hysteres
Timerfunktion Inaktiverad
Tillslagsfördröjning
Frånslagsfördröjning
Tillslags- och frånslagsfördröjning
Impuls (one shot)
Inverter Ja Responstid SIO Direct: 300 µs ... 450 µs 1)
SIO Logic: 550 µs ... 650 µs 2)
IOL: --- 3)
Upprepningsprecision SIO Direct: 150 µs 1)
SIO Logic: 150 µs 2)
IOL: --- 3)
Precision tidsstämpel SIO Direct: ---
SIO Logic: ---
IOL: - 90 ... + 90 µs
Minsta tid mellan två processhändelser SIO Direct: 450 µs
SIO Logic: 450 µs
IOL: 500 ms
TimeStamp buffert SIO Direct: ---
SIO Logic: ---
IOL: 8
Max. räckvidd TimeStamp SIO Direct: ---
SIO Logic: ---
IOL: 260 ms
Studsborttagningstid max. SIO Direct: ---
SIO Logic: 52 ms
IOL: 52 ms
Kopplingssignal Kopplingssignal QL1 Kopplingsutgång Kopplingssignal QL2 Kopplingsutgång Mätvärde Tidstämpel - 1) SIO Direct: sensordrift i standard-I/O-läge utan IO-Link-kommunikation och utan användning av den sensor-interna logiken- eller tidsparametrar (inställd på "direkt" / "inaktiv").
- 2) SIO Logic: sensordrift i standard-I/O-läge utan IO-Link-kommunikation. användning av den sensor-interna logiken- eller tidsparametrar, plus de olika automatiseringsfunktionerna.
- 3) IOL: sensordrift med full IO-Link-kommunikation och användning av parametrar för logik-, tids- och automatiseringsfunktioner.
- Diagnos
Enhetsstatus Ja Funktionsreserv Ja
- Klassificeringar
eCl@ss 5.0 27270901 eCl@ss 5.1.4 27270901 eCl@ss 6.0 27270901 eCl@ss 6.2 27270901 eCl@ss 7.0 27270901 eCl@ss 8.0 27270901 eCl@ss 8.1 27270901 eCl@ss 9.0 27270901 eCl@ss 10.0 27270901 eCl@ss 11.0 27270901 eCl@ss 12.0 27270901 ETIM 5.0 EC002716 ETIM 6.0 EC002716 ETIM 7.0 EC002716 ETIM 8.0 EC002716 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-