Mindre fotoceller
W12-3

WSE12-3V1111S04
1064466
Styck
Länk
    • Kännetecken
      ProdukttypFotoceller och ljusbommar
      FunktionsprincipSändare/mottagare fotocell
      Kopplingsavstånd max.0 m ... 20 m
      Räckvidd0 m ... 15 m
      Sändarljusstråle
      LjussändareLysdiod (LED) 1)
      LjustypInfrarött ljus
      Ljuspunktsstorlek (avstånd)Ø 220 mm (15 m)
      Lysdiod-egenskaper
      Våglängd880 nm
      InställningPotentiometer, 5-varv
      StrålningsvinkelCa 1,5°
      Artikelnummer enskilda komponenter2064081 WE12-3V1111S01 2069920 WS12-3D1110S04
      • 1) Livslängd: 100 000 h vid TU = +25 °C.
    • Säkerhetstekniska parametrar
      MTTFD780 år
      DCavg0 %
    • Eldata
      Matningsspänning UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Restvåg< 5 Vss 2)
      Elförbrukning, sändare≤ 30 mA 3)
      Elförbrukning, mottagare≤ 15 mA 3)
      SkyddsklassIII
      Digital utgång
      TypPNP
      Signalspänning PNP HIGH/LOW> Uv - 2,5 V / ca. 0 V
      Utgångsström Imax.≤ 100 mA
      Responstid≤ 330 µs 4)
      Kopplingsfrekvens1.500 Hz 5)
      KopplingstypMörkeraktiv
      Skyddskopplingar

      A 6)

      C 7)

      D 8)

      Testingång sändare avTE enligt 0 V
      • 1) Gränsvärde vid drift i kortslutningsskyddat nät max. 8 A.
      • 2) Får inte över- eller underskrida Uv-toleranser.
      • 3) Utan last.
      • 4) Signalgångtid vid ohmsk last.
      • 5) Vid ljus-mörk-förhållandet 1:1.
      • 6) A = UV-anslutningar polsäkringsskyddade.
      • 7) C = Avstörning.
      • 8) D = överströms- och kortslutningsskyddade utgångar.
    • Mekaniska data
      KonstruktionFyrkantig
      Dimensioner (B x H x D)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
      AnslutningLedare, 4-trådig, 2 m 1)
      Anslutning detalj
      Ledararea0,25 mm²
      Kabellängd (L)2 m 1)
      Material
      HöljeMetall
      FrontglasPlast, PMMA
      KabelPVC
      Vikt200 g
      • 1) Försök inte forma kabeln vid temperaturer under 0 °C.
    • Omgivningsdata
      IP-klassning

      IP66

      IP67

      IP69K

      Omgivningstemperatur, drift–40 °C ... +60 °C
      Omgivningstemperatur, lager–40 °C ... +75 °C
      UL-File-Nr.NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Klassificeringar
      eCl@ss 5.027270901
      eCl@ss 5.1.427270901
      eCl@ss 6.027270901
      eCl@ss 6.227270901
      eCl@ss 7.027270901
      eCl@ss 8.027270901
      eCl@ss 8.127270901
      eCl@ss 9.027270901
      eCl@ss 10.027270901
      eCl@ss 11.027270901
      eCl@ss 12.027270901
      ETIM 5.0EC002716
      ETIM 6.0EC002716
      ETIM 7.0EC002716
      ETIM 8.0EC002716
      UNSPSC 16.090139121528

    Tekniska ritningar

    WSE12-3V1111S04
    Anslutningstyp
    WSE12-3V1111S04
    Anslutningsschema Cd-090
    WSE12-3V1111S04
    Inställningsmöjligheter WL12-3, WSE12-3
    WSE12-3V1111S04
    Måttritning WL12-3, WSE12-3