- Startsida
- Produktportfölj
- Fotoceller och ljusbommar
- Fotoceller och ljusbommar
- W12
- WL12C-3P2432A70
- Startsida
- Produktportfölj
- Fotoceller och ljusbommar
- Fotoceller och ljusbommar
- W12
- WL12C-3P2432A70
Mindre fotoceller
W12-3
WL12C-3P2432A70
1067775
Obs:
Sensorn är utrustad med en speciell smart task-funktion. Mer information finns i ”Tekniska data”. Sensorn kan endast användas i begränsad utsträckning för ren objektdetektion.
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tillbehör
-
Applikationer
-
Video-klipp
-
Service och support
-
Tulluppgifter
-
- Kännetecken
Produkttyp Fotoceller och ljusbommar Funktionsprincip Reflektor fotocell Funktionsprincip detalj Autokollimation Kopplingsavstånd max. 0 m ... 5 m 1) Räckvidd 0 m ... 4 m 1) Polarisationsfilter Ja Sändarljusstråle Ljussändare PinPoint-LED 2) Ljustyp Synligt rött ljus Ljuspunktsstorlek (avstånd) Ø 100 mm (3 m) Lysdiod-egenskaper Våglängd 640 nm Inställning IO-Link
Enkel teach-in-knapp
Strålningsvinkel Ca 1,5° Pin-2-konfiguration Extern ingång, Teach-in ingång, Sändare FRÅN ingång, Detekteringsutgång, Logikutgång, Larmutgång smutsig enhet - 1) Reflektor PL80A.
- 2) Livslängd: 100 000 h vid TU = +25 °C.
- Säkerhetstekniska parametrar
MTTFD 891 år DCavg 0 % TM (användningstid) 20 år
- Kommunikationsgränssnitt
Kommunikationsgränssnitt IO-Link V1.1 Kommunikationsgränssnitt detalj COM2 (38,4 kBaud) Cykeltid 2,3 ms Processdatalängd 16 Bit Processdatastruktur Bit 0 = kopplingssignal QL1
Bit 1 = kopplingssignal QL2
Bit 2 ... 15 = mätvärde
VendorID 26 DeviceID HEX 0x8000EF DeviceID DEC 8388847
- Eldata
Matningsspänning UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Restvåg < 5 Vss 2) Strömförbrukning 30 mA 3) Skyddsklass III Digital utgång Typ PNP Signalspänning PNP HIGH/LOW > Uv - 2,5 V / ca. 0 V Utgångsström Imax. ≤ 100 mA Repeterbarhet (responstid) 100 µs 4) Kopplingsfrekvens 1.500 Hz 5) Kopplingstyp Ljus-/mörker-omkoppling Skyddskopplingar A 6)
B 7)
C 8)
D 9)
Responstid Q/ på Pin 2 200 µs ... 300 µs 10) 4) Kopplingsfrekvens Q/ på Pin 2 ≤ 1.500 Hz 11) - 1) Gränsvärde vid drift i kortslutningsskyddat nät max. 8 A.
- 2) Får inte över- eller underskrida Uv-toleranser.
- 3) Utan last.
- 4) Gäller för Q \ på Pin2, om den konfigurerats med mjukvara.
- 5) Vid ljus-mörk-förhållandet 1:1.
- 6) A = UV-anslutningar polsäkringsskyddade.
- 7) B = in- och utgångar polsäkringsskyddade.
- 8) C = Avstörning.
- 9) D = överströms- och kortslutningsskyddade utgångar.
- 10) Signalgångtid vid ohmsk last.
- 11) Vid ljus-mörker-förhållande 1:1, gäller för Q \ på Pin2, om den konfigurerats med mjukvara.
- Mekaniska data
Konstruktion Fyrkantig Dimensioner (B x H x D) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Anslutning Kontakt M12, 4-polig Material Hölje Metall, Pressgjuten zink Frontglas Plast, PMMA Vikt 120 g
- Omgivningsdata
IP-klassning IP66
IP67
Omgivningstemperatur, drift –40 °C ... +60 °C Omgivningstemperatur, lager –40 °C ... +75 °C UL-File-Nr. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Smart Task
Smart Task beteckning Tidsmätning + studsborttagning Logikfunktion Direkt
FÖNSTER
Timerfunktion Inaktiverad
Tillslagsfördröjning
Frånslagsfördröjning
Tillslags- och frånslagsfördröjning
Impuls (one shot)
Inverter Ja Precision tidsmätning SIO Direct: ---
SIO Logic: - 0,6 ... + 0,6 ms ± 0,5% av tidsmätvärdet
IOL: - 0,9 ... + 0,9 ms ± 0,5% av tidsmätvärdet
Precision, tidsmätning (t.ex. för uppmätta tidsvärden från 1 s) SIO Direct: ---
SIO Logic: - 5,6 ... + 5,6 ms
IOL: - 5,9 ... + 5,9 ms
Upplösning tidmätvärde 1 ms Minsta tid mellan två processhändelser SIO Direct: ---
SIO Logic: 300 µs
IOL: 500 µs
Studsborttagningstid max. SIO Direct: ---
SIO Logic: 30.000 ms
IOL: 30.000 ms
Kopplingssignal Kopplingssignal QL1 Kopplingsutgång (beroende på inställt gränsvärde) Kopplingssignal QL2 Kopplingsutgång (beroende på inställt gränsvärde) Mätvärde Tidsmätvärdet
- Diagnos
Enhetsstatus Ja Quality of teach Ja Quality of run Ja, Nedsmutsningsindikator
- Klassificeringar
eCl@ss 5.0 27270902 eCl@ss 5.1.4 27270902 eCl@ss 6.0 27270902 eCl@ss 6.2 27270902 eCl@ss 7.0 27270902 eCl@ss 8.0 27270902 eCl@ss 8.1 27270902 eCl@ss 9.0 27270902 eCl@ss 10.0 27270902 eCl@ss 11.0 27270902 eCl@ss 12.0 27270902 ETIM 5.0 EC002717 ETIM 6.0 EC002717 ETIM 7.0 EC002717 ETIM 8.0 EC002717 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-