Mindre fotoceller
W12-3
WL12-3N1151
1041451
Leveransen innehåller:
BEF-KH-W12 (2)
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tillbehör
-
Applikationer
-
Video-klipp
-
Leveransens omfattning
-
Service och support
-
Tulluppgifter
-
- Kännetecken
Produkttyp Fotoceller och ljusbommar Funktionsprincip Reflektor fotocell Funktionsprincip detalj Autokollimation Kopplingsavstånd max. 0 m ... 2 m 1) Räckvidd 0 m ... 1,3 m 1) Polarisationsfilter Ja Sändarljusstråle Ljussändare Lysdiod (LED) 2) Ljustyp Synligt rött ljus Ljuspunktsstorlek (avstånd) Ø 2 mm (90 mm) Lysdiod-egenskaper Våglängd 640 nm Inställning Potentiometer, 5-varv Strålningsvinkel Ca 5° Speciella användningsområden Detektering av små objekt Leveransomfattning 2 x klämhållare BEF-KH-W12, inkl. skruvar - 1) Reflektor PL80A.
- 2) Livslängd: 100 000 h vid TU = +25 °C.
- Säkerhetstekniska parametrar
MTTFD 1.388 år DCavg 0 %
- Eldata
Matningsspänning UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Restvåg < 5 Vss 2) Strömförbrukning 40 mA 3) Skyddsklass III Digital utgång Typ NPN Signalspänning NPN HIGH/LOW Ca. UV / < 2,5 V Utgångsström Imax. ≤ 100 mA Responstid ≤ 330 µs 4) Kopplingsfrekvens 1.500 Hz 5) Kopplingstyp Ljus-/mörker-omkoppling Kopplingsfunktion Antivalent Skyddskopplingar A 6)
C 7)
D 8)
Speciellt utförande Fokuserad optik - 1) Gränsvärde vid drift i kortslutningsskyddat nät max. 8 A.
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
Konstruktion Fyrkantig Dimensioner (B x H x D) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Anslutning Ledare, 4-trådig, 2 m 1) Anslutning detalj Ledararea 0,25 mm² Kabellängd (L) 2 m 1) Material Hölje Metall Frontglas Plast, PMMA Kabel PVC Vikt 200 g - 1) Försök inte forma kabeln vid temperaturer under 0 °C.
- Omgivningsdata
IP-klassning IP66
IP67
IP69K
Omgivningstemperatur, drift –40 °C ... +60 °C Omgivningstemperatur, lager –40 °C ... +75 °C UL-File-Nr. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Klassificeringar
eCl@ss 5.0 27270902 eCl@ss 5.1.4 27270902 eCl@ss 6.0 27270902 eCl@ss 6.2 27270902 eCl@ss 7.0 27270902 eCl@ss 8.0 27270902 eCl@ss 8.1 27270902 eCl@ss 9.0 27270902 eCl@ss 10.0 27270902 eCl@ss 11.0 27270902 eCl@ss 12.0 27270902 ETIM 5.0 EC002717 ETIM 6.0 EC002717 ETIM 7.0 EC002717 ETIM 8.0 EC002717 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-
-