Kontakt
Feedback

Fotoceller och ljusbommar
W12-3

Universell produktplattform för krävande applikationer

Din fördel

  • Tillförlitlig detektering tack vare överlägsen chipteknik och hög okänslighet mot optisk interferens i industrimiljöer
  • Ljusstark, liten och exakt ljusfläck tack vare PinPoint-teknik möjliggör enkel och snabb injustering sensorn
  • Exakt omkoppling och hög detektionskvalitet garanterar universell objektdetektering
  • Universella användningsmöjligheter tack vare ett stort produktspektrum och robusta metallhus – konfigurerade för industriell användning
  • Maximalt antal sensoralternativ samtidigt med minimala monterings- och installationsinsatser
  • IO-Link ger enkel dataåtkomst från SPS
  • Snabb och enkel konfigurering
  • Snabb och enkel integrering tack vare funktionsblock

Översikt

Universell produktplattform för krävande applikationer

W12-3-familjen utgörs av en komplett serie fotoceller i robusta metallhus. Från direktavkännande fotoceller via reflektor- och sändare/mottagare-fotoceller till fotoceller för glasdetektering - Med avseende på objektdetektering och sensorövervakning innebär W12-3-sensorerna ett klart försprång i förhållande till konventionella fotoceller. Vare sig det gäller förpackningsteknik inom läkemedels- livsmedels- eller dryckesindustrin – sensorerna ur W12-3-familjen är alltid ett rätt val.

I korthet
  • Optiska prestanda med toppresultat tack vare överlägsen OES-teknik
  • Autokollimationsoptik i reflektorfotocellerna
  • Bakgrundsavbländning och förgrundsavbländning med två sändar-LED för de direktavkännande fotocellerna
  • Mycket väl synlig, exakt PinPoint-ljusfläck och kraftfull IR-sändare
  • Robust metallhus som kan erhållas med teflonbeläggning som option
  • Monteringsmöjligheter via genomgående hål och blindhål, genomgående långhål
  • Flexibla sensorinställningar, övervakning, utökad diagnostik och visualisering via IO-Link

 

Robotics image
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Ta reda på mer

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Dimensioner (B x H x D)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
    Kopplingsavstånd max.

    30 mm ... 175 mm 1)

    40 mm ... 200 mm 1)

    30 mm ... 500 mm 1)

    20 mm ... 350 mm 1)

    20 mm ... 600 mm 1)

    20 mm ... 80 mm 1)

    50 mm ... 100 mm 2)

    15 mm ... 340 mm 1)

    50 mm ... 800 mm 1)

    30 mm ... 700 mm 1)

    30 mm ... 350 mm 1)

    20 mm ... 150 mm 1)

    15 mm ... 310 mm 1)

    0 m ... 7 m 3)

    0 m ... 2 m 3)

    0,15 m ... 10 m 3)

    0 m ... 5 m 3)

    0 m ... 20 m

    0 m ... 1,7 m 4)

    0 m ... 1,7 m

    0 m ... 5 m

    LjussändareLysdiod (LED) / PinPoint-LED
    LjustypSynligt rött ljus / infrarött ljus
    IP-klassning

    IP66

    IP67

    IP69K

    Husmaterial

    Metall

    Metall Pressgjuten zink

    Inställning

    Potentiometer, 5-varv

    Dubbel teach-in-knapp

    Enkel teach-in-knapp

    IO-Link

    Ingen

    • 1) Referensmaterial med 90% remission (baserat på standard-vitt, DIN 5033).
    • 2) Referensmaterial med 6% remission (baserat på standard-vitt, DIN 5033).
    • 3) Reflektor PL80A.
    • 4) Med bländare.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp