Kontakt
Feedback

Fotoceller och ljusbommar
W12-2 Laser

Övertygande laserprestanda i metallhus

Din fördel

  • Tillförlitlig detektering tack vare överlägsen chipteknik i kombination med innovativ laserteknik
  • Ljusstark, liten och exakt ljusfläck tack vare PinPoint-teknik möjliggör enkel och snabb injustering
  • Universiella användningsmöjligheter tack vare stort produktspektrum och med robusta metallhus – med teflonbeläggning som option
  • Riskfri användning tack vare laserskyddsklass 1 eller 2 - ögonsäkra
  • Okänslighet mot optisk interferens från den industriella omgivningen
  • Lätt att installera med SICK-tillbehör

Översikt

Övertygande laserprestanda i metallhus

W12L-2-serien med laserteknik är den optimala lösningen i fråga om individuella applikationer. Sensorerna i denna serie har robust metallhus och och uppvisar höga prestanda med avseende på objektsdetektering, reaktionssnabbhet, tillgänglighet i industriell miljö och laserskydd, vilket är idealiskt för användning i alla typer av industriapplikationer.

I korthet
  • Laser med toppprestanda i ett metallhus
  • Teflonbeläggning kan erhållas som option
  • Exakt autokollimationsoptik
  • Reflektorfotoceller med inställbart fokus
  • Hög kopplingsfrekvens på 2,5 kHz
  • Anslutning via kabel eller vridbar kontakt
  • Monteringsmöjligheter via genomgående hål och blindhål, genomgående långhål
  • Laserklass 1 eller 2

 

Sensorlösningar för robotik
Robotics image
Sensorlösningar för robotik
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Ta reda på mer

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Dimensioner (B x H x D)15 mm x 49 mm x 41,5 mm
    Kopplingsavstånd max.

    30 mm ... 200 mm 1)

    20 mm ... 50 mm 2)

    30 mm ... 200 mm 3)

    50 mm 4)

    50 mm ... 290 mm 4)

    0 m ... 18 m 5)

    0 m ... 15 m 5)

    0 mm ... 530 mm 6)

    0 m ... 36 m 5)

    0 m ... 80 m

    0 m ... 10 m

    0 m ... 25 m

    LjussändareLaser
    LjustypSynligt rött ljus
    IP-klassning

    IP67

    IP69K

    HusmaterialMetall / PTFE-beläggning
    Inställning

    Potentiometer

    Ingen

    Ingen inställningsmöjlighet

    • 1) Referensmaterial med 18% remission (baserat på standard-vitt, DIN 5033).
    • 2) Referensmaterial med 6% remission (baserat på standard-vitt, DIN 5033).
    • 3) Referensmaterial med 90% remission (baserat på standard-vitt, DIN 5033).
    • 4) Referensmaterial med 6% remission.
    • 5) Reflektor PL80A.
    • 6) Reflektor P41F.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp