Översikt
Transparenta objekt görs synliga utan reflektor
Tack vare nya tekniker från SICK kan de nya MultiTask-fotocellerna TranspaTect detektera transparenta och semitransparenta tråg och flaskor utan behov av reflektorer, som ofta kan vara en felkälla. I dessa applikationer fungerar en stabil och matt bakgrund som referensyta, mot vilken känsligheten lärs in genom enkel tryckning på teach-in-knappen. Även högblanka, reflekterande eller ojämna ytor detekteras tillförlitligt. I kombination med AutoAdapt, som är SICK:s funktion för kontinuerlig anpassning av tröskelvärdet, åstadkommer TranspaTect en kostnadseffektiv och pålitlig lösning för detektering av förpackningsprocesser inom livsmedels- och dryckesindustrin samt inom läkemedelsindustrin.
I korthet
- Högutvecklad SICK-teknik
- Reflektorn, som ofta kan vara en felkälla, kan därmed uteslutas
- Maskindelar fungerar som referensyta
- AutoAdapt, kontinuerlig tillslagsområdesanpassning vid nedsmutsning
- PinPoint-LED med starkt lysande och exakt ljusfläck
- Enkelt manövrerbar teach-in-knapp
- Status-lysdioder som syns från alla håll
- Robust metallhus (PTFE-beläggning kan erhållas på begäran)