- Startsida
- Produktportfölj
- Fotoceller och ljusbommar
- Fotoceller och ljusbommar
- PowerProx
- WTT2SL-2P3492S01
- Startsida
- Produktportfölj
- Fotoceller och ljusbommar
- Fotoceller och ljusbommar
- PowerProx
- WTT2SL-2P3492S01
MultiTask fotoceller
PowerProx
WTT2SL-2P3492S01
1088393
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tillbehör
-
Applikationer
-
Video-klipp
-
Service och support
-
Tulluppgifter
-
- Kännetecken
Produkttyp Fotoceller och ljusbommar Sensor-/ detektionsprincip Direktavkännande fotocell, Bakgrundsavbländning Dimensioner (B x H x D) 7,7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm Husform (ljusutgång) Fyrkantig Kopplingsavstånd max. 50 mm ... 800 mm 1) Räckvidd 50 mm ... 800 mm 1) Ljustyp Infrarött ljus Ljussändare Laser 2) Ljuspunktsstorlek (avstånd) Ø 10 mm (300 mm) Våglängd 940 nm Laserklass 1 Inställning Enkel teach-in-knapp 3) Speciella användningsområden Detektering av små objekt - 1) Objekt med 6–90 % remission (baserat på standardvitt, DIN 5033).
- 2) Genomsnittlig livslängd: 50 000 h vid TU = +25 °C.
- 3) Teach-Offset 15 mm.
- Mekanik/elektroteknik
Matningsspänning 10 V DC ... 30 V DC 1) Restvåg < 5 Vss 2) Strömförbrukning 20 mA 3) Kopplingsutgång PNP Kopplingstyp Ljus-/mörker-omkoppling Utgångsström Imax. ≤ 50 mA Responstid Typ. 90 ms 4) Kopplingsfrekvens 5 Hz 5) Analog utgång - Anslutningstyp Kabel med stickkontakt M12, 4-polig, 300 mm 6) Kabelmaterial PVC Ledardiameter Ø 3 mm Skyddskopplingar A 7)
B 8)
D 9)
Skyddsklass III Husmaterial Plast, MABS
ABS
Material, optik Plast, PMMA IP-klassning IP67 Omgivningstemperatur, drift –25 °C ... +50 °C Omgivningstemperatur, lager –40 °C ... +75 °C UL-File-Nr. E181493 - 1) Gränsvärden. Drift i kortslutningsskyddat nät, max. 8 A.
- 2) Får inte över- eller underskrida Uv-toleranser.
- 3) Utan last.
- 4) Jitter +- 20 ms.
- 5) Vid ljus-mörk-förhållandet 1:1.
- 6) Försök inte forma kabeln vid temperaturer under 0 °C.
- 7) A = UV-anslutningar polsäkringsskyddade.
- 8) B = utgångar polsäkringsskyddade.
- 9) D = överströms- och kortslutningsskyddade utgångar.
- Säkerhetstekniska parametrar
MTTFD 925 år DCavg 0 %
- Klassificeringar
eCl@ss 5.0 27270904 eCl@ss 5.1.4 27270904 eCl@ss 6.0 27270904 eCl@ss 6.2 27270904 eCl@ss 7.0 27270904 eCl@ss 8.0 27270904 eCl@ss 8.1 27270904 eCl@ss 9.0 27270904 eCl@ss 10.0 27270904 eCl@ss 11.0 27270904 eCl@ss 12.0 27270903 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-