MultiTask fotoceller
PowerProx

WTT2SL-2P1192
1081626
Styck
Länk
    • Kännetecken
      ProdukttypFotoceller och ljusbommar
      Sensor-/ detektionsprincipDirektavkännande fotocell, Bakgrundsavbländning
      Dimensioner (B x H x D)7,7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm
      Husform (ljusutgång)Fyrkantig
      Kopplingsavstånd max.50 mm ... 800 mm 1)
      Räckvidd50 mm ... 800 mm 1)
      LjustypInfrarött ljus
      LjussändareLaser 2)
      Ljuspunktsstorlek (avstånd)Ø 10 mm (300 mm)
      Våglängd940 nm
      Laserklass1
      InställningEnkel teach-in-knapp 3)
      Speciella användningsområdenDetektering av små objekt
      • 1) Objekt med 6–90 % remission (baserat på standardvitt, DIN 5033).
      • 2) Genomsnittlig livslängd: 50 000 h vid TU = +25 °C.
      • 3) Teach-Offset 15 mm.
    • Mekanik/elektroteknik
      Matningsspänning10 V DC ... 30 V DC 1)
      Restvåg< 5 Vss 2)
      Strömförbrukning20 mA 3)
      KopplingsutgångPNP 4)
      KopplingstypLjus-/mörker-omkoppling
      Utgångsström Imax.≤ 50 mA
      ResponstidTyp. 90 ms 5)
      Kopplingsfrekvens5 Hz 6)
      Analog utgång-
      AnslutningstypLedare, 4-trådig, 2 m 7)
      KabelmaterialPVC
      LedardiameterØ 3 mm
      Skyddskopplingar

      A 8)

      B 9)

      D 10)

      SkyddsklassIII
      Husmaterial

      Plast, MABS

      ABS

      Material, optikPlast, PMMA
      IP-klassningIP67
      Omgivningstemperatur, drift–25 °C ... +50 °C
      Omgivningstemperatur, lager–40 °C ... +75 °C
      UL-File-Nr.E181493
      • 1) Gränsvärden. Drift i kortslutningsskyddat nät, max. 8 A.
      • 2) Får inte över- eller underskrida Uv-toleranser.
      • 3) Utan last.
      • 4) Restström IR ≤ 0,6 mA.
      • 5) Jitter +- 20 ms.
      • 6) Vid ljus-mörk-förhållandet 1:1.
      • 7) Försök inte forma kabeln vid temperaturer under 0 °C.
      • 8) A = UV-anslutningar polsäkringsskyddade.
      • 9) B = utgångar polsäkringsskyddade.
      • 10) D = överströms- och kortslutningsskyddade utgångar.
    • Säkerhetstekniska parametrar
      MTTFD925 år
      DCavg0 %
    • Klassificeringar
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528
    • Anslutning/stifttilldelning
      AnslutningstypLedare, 4-trådig, 2 m 1)
      Anslutningstyp detalj
      LedardiameterØ 3 mm
      KabelmaterialPVC
      • 1) Försök inte forma kabeln vid temperaturer under 0 °C.

    Tekniska ritningar

    WTT2SL-2P1192
    Anslutningsschema Cd-095
    WTT2SL-2P1192
    Karakteristik
    WTT2SL-2P1192
    Ljusfläcksstorlek
    WTT2SL-2P1192
    Måttritning