Kontakt
Feedback

Fotoceller och ljusbommar
PowerProx

Räckvidden har fått ett nytt hem

Din fördel

  • Tillförlitlig objektdetektering med stora räckvidd och mätvinklar
  • Exakt och enkel inställning via potentiometer, teach-in-knapp eller display
  • Suverän funktion med IO-Link
  • Hög tillgänglighet och lång livslängd tack vare mekaniskt väldigt robust VISTAL®-sensorhus
  • Allroundanvändbara: ljusbomsvarianterna går att anpassa till olika detektionskrav
  • Ger stor flexibilitet vid maskindesignen tack vare de kompakta sensormåtten

Översikt

Räckvidden har fått ett nytt hem

MultiTask fotocellen PowerProx kombinerar effektiv ljustidsteknik med kompakta sensorhus för maximal flexibilitet vid maskindesignen. Snabbmatade, små, platta, becksvarta eller glänsande objekt: PowerProx detekterar tillförlitligt med räckvidd mellan 5 cm och 4 m – även vid stora mätvinklar. Ljusbomsvarianterna WTT2SL, WTT4SL, WTT12L, WTT190L och WTT280L är konstruerade för olika kravprofiler och ger rätt lösning för varje utmaning.

I korthet
  • HDDM-teknik
  • Laserklass 1, rött eller infrarött ljus
  • Räckvidd: 5 cm till 4 m
  • Minsta bakgrundsavstånd: 6 mm
  • Kopplingsfrekvenser upp till 1 000 Hz
  • Upp till 3 inställbara kopplingsutgångar eller en analog IO-Link-utgång som tillval: ger upp till 8 brytpunkter, avståndsvärde och Smart Sensor-funktion

 

Sensorlösningar för robotik
Robotics image
Sensorlösningar för robotik
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Ta reda på mer

Fördelar

Stort brytavstånd i litet hölje

PowerProx beräknar stora intervall med maxavstånd upp till 4 m. Sensorerna är okänsliga för bakgrundsreflektioner för maximal säkerhet. Dessutom gör det kompakta och robusta höljet PowerProx till en platssnål detekteringslösning vid stora avstånd.

Full kontroll med den senaste ljustidstekniken

Systemet ger automationsprocessen millimeternoggranna avståndsvärden och upp till åtta brytpunkter via IO-Link
PowerProx ger även analog avståndsinfo för precisionsstyrd monteringsteknik
Perfekt lösning för platssnål användning i gripare och robotelement
Effektiv kontroll av belagda och tomma platser med IO-Link, upp till åtta brytpunkter
Suverän prestanda även om det är ont om plats: passar perfekt för kompakta AGV-applikationer

Säker detektering: PowerProx identifierar objekt tillförlitligt även vid stora avstånd och ströljuspåverkan

Exakta detektionsresultat i alla lägen

Effektivare finns inte: PowerProx suveräna optik och strålgångar ger fantastiska detektionsresultat. Inte ens lutande och skiftande objektytor ställer till det. Dessutom är ljusbommarnas mottagarelement okänsliga för bakgrundsreflexer och ströljus.
Perfekt för monteringsteknik tack vare exakt detektion och avståndsmätning
Tillförlitlig kvalitetskontroll tack vare hög repeterbarhet – även vid skiftande ytegenskaper

Mycket hög noggrannhet: PowerProx ger tillförlitliga detektionsresultat såväl vid becksvarta, glänsande och skiftande objektytor som vid väldigt små och platta objekt

Anpassade specialister för alla användningsområden

Allt från ett och samma ställe: PowerProx gör för första gången noggrann ljustidsteknik tillgänglig för ett bredare utbud av användningsområden. Tillförlitlig detektion av riktigt små objekt, snabba processer och registrering med stora brytavstånd är inga som helst problem med PowerProx. Olika varianter ger stor detektionssäkerhet av objekt med kraftigt speglande ytor. Och är det ont om plats, så ger kompaktvarianterna WTT2SL och WTT4SL suverän kapacitet i miniformat.
Detekterar småobjekt, urtag och fördjupningar exakt
Snabb signalbehandling och hög brytfrekvens ger snabba processer
Med brytavstånd upp till 4 m har PowerProx full koll även på avlägsna objekt

Maximal flexibilitet: PowerProx har rätt sensorlösning för alla användningsområden oavsett om de kräver väldigt snabb, noggrann detektion eller stora brytavstånd

Säker registrering vid hög hastighet

Det snabbar upp processer inom många branscher. PowerProx höga brytfrekvens och snabba signalbehandling ger effektiv detektion även vid högt tempo. Dessutom känner ljusbommens laserstråle smidigt av även glänsande och becksvarta objekt med stora mätvinklar.
Säker kantavkänning i höghastighetstillämpningar tack vare brytfrekvenser upp till 1 000 Hz och precisionslaser

Mycket högt tempo: PowerProx känner av objekt och kanter tillförlitligt och i stort sett utan fördröjning även vid höga processhastigheter vid tillverkning och inom logistik

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Dimensioner (B x H x D)

    20 mm x 49,6 mm x 44,2 mm

    17,6 mm x 46,5 mm x 34,1 mm

    17,4 mm x 45,6 mm x 34,7 mm

    12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm

    7,7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm

    23,5 mm x 76 mm x 55,8 mm

    Kopplingsavstånd max.

    50 mm ... 3.800 mm 1)

    50 mm ... 2.200 mm 2)

    200 mm ... 4.000 mm 3)

    200 mm ... 3.000 mm 4)

    200 mm ... 18.000 mm 5)

    LjussändareLaser
    LjustypSynligt rött ljus / infrarött ljus
    IP-klassningIP67
    Husmaterial

    Plast VISTAL®

    Plast ABS

    Plast MABS

    ABS

    Inställning

    Potentiometer, 4 varv 1x

    Potentiometer, 4 varv 2x

    Enkel teach-in-knapp 1x

    Enkel Teach-in-knapp 6)

    Enkel teach-in-knapp 2x

    Enkel teach-in-knapp (2 x)

    IO-Link

    Kabel

    SOPAS Engineering Tool

    Enkel each-in-knapp (4 x)

    Display

    Lokalt användargränssnitt med display och knappar (2 x)

    Enkel teach-in-knapp

    Enkel teach-in-knapp 7)

    Potentiometer 1x

    Potentiometer 2x

    • 1) Objekt med 6–90 % remission (baserat på standardvitt, DIN 5033).
    • 2) Objekt med 15–90 % remission (baserat på standardvitt, DIN 5033).
    • 3) Referensmaterial med 90% remission (baserat på standard-vitt, DIN 5033).
    • 4) Referensmaterial med 6% remission (baserat på svart).
    • 5) Reflektor P250.
    • 6) Teach-Offset –30 mm.
    • 7) Teach-Offset 15 mm.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp