Miniatyrfotoceller
G2

GTB2F-F1341
1120805
Styck
Länk
    • Kännetecken
      FunktionsprincipDirektavkännande fotocell
      Funktionsprincip detaljBakgrundsavbländning
      Dimensioner (B x H x D)14 mm x 24 mm x 3,5 mm
      Husform (ljusutgång)Fyrkantig
      Minsta detekterbara objekt (MDO)0,1 mm 1)
      Kopplingsavstånd max.0 mm ... 9 mm
      Räckvidd0 mm ... 8 mm 2)
      LjustypSynligt blått ljus
      LjussändarePinPoint-LED 3)
      Ljuspunktsstorlek (avstånd)Ø 1,5 mm (4 mm)
      Våglängd455 nm
      InställningIngen
      • 1) På 5 mm avstånd.
      • 2) Avscanningsmaterial med 90 % diffus reflektion (baserat på standardvitt, DIN 5033).
      • 3) Livslängd: 100 000 h vid TU = +25 °C.
    • Mekanik/elektroteknik
      Matningsspänning10 V DC ... 30 V DC
      Restvåg< 5 Vss 1)
      Strömförbrukning20 mA 2)
      KopplingsutgångPNP
      KopplingstypMörkeraktiv
      Utgångsström Imax.≤ 50 mA
      Responstid< 0,625 ms 3)
      Kopplingsfrekvens800 Hz 4)
      AnslutningstypKabel, 3-ledare, 2 m 5)
      KabelmaterialPVC
      LedardiameterØ 2,3 mm
      Skyddskopplingar

      A 6)

      C 7)

      D 8)

      Vikt24,1 g
      HusmaterialPlast, VISTAL®
      Material, optikPlast, MABS
      IP-klassningIP67
      Omgivningstemperatur, drift–20 °C ... +50 °C
      Omgivningstemperatur, lager–40 °C ... +70 °C
      UL-File-Nr.NRKH.E348498 & NRKH7.E348498
      Upprepningsprecision0,1 mm
      Hysteres< 0,3 mm
      • 1) Får inte över- eller underskrida Uv-toleranser.
      • 2) Utan last.
      • 3) Signalgångtid vid ohmsk last.
      • 4) Vid ljus-mörk-förhållandet 1:1.
      • 5) Försök inte forma kabeln vid temperaturer under 0 °C.
      • 6) A = UV-anslutningar polsäkringsskyddade.
      • 7) C = Avstörning.
      • 8) D = överströms- och kortslutningsskyddade utgångar.
    • Klassificeringar
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Tekniska ritningar

    GTB2F-F1341
    Anslutningsschema Cd-043
    GTB2F-F1341
    Ljusfläcksstorlek
    GTB2F-F1341
    Kopplingsavståndsdiagram
    GTB2F-F1341
    Måttritning