Miniatyrfotoceller
G2
GSE2FS-E1161
1121030
Länk
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tillbehör
-
Applikationer
-
Video-klipp
-
Service och support
-
Tulluppgifter
-
Kännetecken
Funktionsprincip | Sändare/mottagare fotocell |
Dimensioner (B x H x D) | 4,5 mm x 21 mm x 11 mm |
Husform (ljusutgång) | Fyrkantig |
Minsta detekterbara objekt (MDO) | 1,8 mm |
Kopplingsavstånd max. | 0 mm ... 1.300 mm |
Räckvidd | 0 mm ... 1.000 mm |
Ljustyp | Synligt rött ljus |
Ljussändare | PinPoint-LED 1) |
Ljuspunktsstorlek (avstånd) | Ø 100 mm (1.000 mm) |
Våglängd | 660 nm |
Inställning | Ingen |
Mekanik/elektroteknik
Matningsspänning | 10 V DC ... 30 V DC |
Restvåg | < 5 Vss 1) |
Strömförbrukning | 20 mA 2) |
Kopplingsutgång | NPN |
Kopplingstyp | Mörkeraktiv |
Utgångsström Imax. | ≤ 50 mA |
Responstid | < 0,625 ms 3) |
Kopplingsfrekvens | 800 Hz 4) |
Anslutningstyp | Kabel, 3-ledare, 2 m 5) |
Kabelmaterial | PVC |
Ledardiameter | Ø 2,3 mm |
Skyddskopplingar | A 6) C 7) D 8) |
Vikt | 39,8 g |
Husmaterial | Plast, VISTAL® |
Material, optik | Plast, MABS |
IP-klassning | IP67 |
Omgivningstemperatur, drift | –20 °C ... +50 °C |
Omgivningstemperatur, lager | –40 °C ... +70 °C |
UL-File-Nr. | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 |
Upprepningsprecision | 0,1 mm |
Klassificeringar
eCl@ss 5.0 | 27270901 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270901 |
eCl@ss 6.0 | 27270901 |
eCl@ss 6.2 | 27270901 |
eCl@ss 7.0 | 27270901 |
eCl@ss 8.0 | 27270901 |
eCl@ss 8.1 | 27270901 |
eCl@ss 9.0 | 27270901 |
eCl@ss 10.0 | 27270901 |
eCl@ss 11.0 | 27270901 |
eCl@ss 12.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Tekniska ritningar
Karakteristik
Ljusfläcksstorlek
Kopplingsavståndsdiagram
Måttritning
-
-
-
-
-
-
Vi ber om lite tålamod...
Din förfrågan bearbetas redan, det kan ta några sekunder.