Filtrera enligt:
0.0 mm 150.0 mm
40.0 mm 18000.0 mm
27.5 mm 73.7 mm
7.7 mm 42.0 mm
3800.0 mm 3800.0 mm
12.0 mm 46.0 mm
3.0 3.0

8 träffar:

Träffar 1 - 8 av 8

Vy: Galleri Lista
Transparenta objekt görs synliga utan reflektor
  • Högutvecklad SICK-teknik
  • Reflektorn, som ofta kan vara en felkälla, kan därmed uteslutas
  • Maskindelar fungerar som referensyta
  • AutoAdapt, kontinuerlig tillslagsområdesanpassning vid nedsmutsning
  • PinPoint-LED med starkt lysande och exakt ljusfläck
  • Enkelt manövrerbar teach-in-knapp
  • Status-lysdioder som syns från alla håll
  • Robust metallhus (PTFE-beläggning kan erhållas på begäran)
Jämför nu
Välj
Beröringsfri ackumulering
  • Tre monteringsversioner: Mellan rullarna (IR/R), montering på sidoram (ZLM) och via transportbandet (WLR)
  • Tre logiktyper: enkel ackumulering, enkel-ackumulering med sleep-funktion, Block-ackumulering (långsam ackumulering)
  • Upp till 50 ZoneControl-lösningar kan anslutas efter varandra.
  • Fullanimerad simulering för enkelt urval och implementering
  • Standard-zonlängder från 1 m (3 fot) eller 2 m (6 fot)

Jämför nu
Välj
Dubbelt håller bättre
  • Två logiska och intelligent sammankopplade sensorer med bakgrundsavbländning i ett och samma miniatyrhus erbjuder högsta robusthet vid objektdetektering
  • Konsekvent, tillförlitlig detektering av strukturerade och perforerade ytor, som t.ex. tryckta kretskort
  • Konsekvent, tillförlitlig detektering av reflekterande och oregelbundna objekt, som kaffeförpackningar och påsar med färdiglagad soppa
  • Effektivt arbetsområde från 40 mm till 120 mm
  • Enkel inställning via teach-in-knapp
Jämför nu
Välj
Räckvidden har fått ett nytt hem
  • HDDM-teknik
  • Laserklass 1, rött eller infrarött ljus
  • Räckvidd: 5 cm till 4 m
  • Minsta bakgrundsavstånd: 6 mm
  • Kopplingsfrekvenser upp till 1 000 Hz
  • Upp till 3 inställbara kopplingsutgångar eller en analog IO-Link-utgång som tillval: ger upp till 8 brytpunkter, avståndsvärde och Smart Sensor-funktion
Jämför nu
Välj
Människans seger över tomrummet
  • Delta-S-Teknologi®, fyra PinPoint-2.0-LED och två energivågor, kombinerade med SIRIC® och distansmätning
  • Detektera av objektkonturer med radier upp till 20 mm, oberoende av riktning
  • För bandhastigheter upp till 3,0 m/s eller produktionskapaciteter upp till 200 000 förpackningar per timme
  • Förkonfigurerade sensorer eller den individuella inställningen av fyra driftslägen via IO-Link
  • Kompakt hus (42 mm x 42 mm x 45 mm) med IP 67
Jämför nu
Välj
Fotoceller med 2D-ljusband mångsidiga och ekonomiska
  • RAY10: 25 mm högt ljusband, detekterar objekt med storlek ≥ 5 mm
  • RAY26: 55 mm högt ljusband, tre varianter, detekterar objekt med storlek ≥ 3 mm, ≥ 5 mm eller ≥ 10 mm
  • Indikering för förutseende underhåll på sensorn; överföring av underhållssignaler till styrningen via IO-Link
  • Transportbandsavstörning vid RAY26
Jämför nu
Välj
Omkoppling till autopilot
  • Objektdetektering och sensorövervakning
  • Verifiering att objektet finns närvarande och att inga sensorfel föreligger
  • Det platsbesparande miniatyrhuset möjliggör integration även i mycket kompakta maskindesign-miljöer
  • Bakgrundsavbländningen säkerställer exakt och tillförlitlig detektering av alla typer av objekt, oberoende av yta och beskaffenhet
  • Arbetsintervall från 3 till 150 mm
  • Olika varianter med och utan inställning, linjeformig ljusfläck och fönsterfunktion (30 mm ... 150 mm) kan erhållas
Jämför nu
Välj
Effektivt sökt och effektivt funnet
  • Tillförlitlig detektering även av låga, transparenta och reflekterande objekt som displayer, glas och metalldelar av alla de slag
  • Ursfräsningar och hål i objekten åstadkommer inte något driftstopp
  • Detektering av låga objekt på transportband
  • Det utrymmessnåla miniatyrhuset möjliggör integration i mycket kompakta maskinmiljöer
  • Den exakta och robusta bakgrundsavbländningen säkrar tillförlitlig detektering av alla typer av objekt, oberoende av yta och beskaffenhet
  • Exakt och repetitionsnoggrann kopplingspunkt < 1mm
  • Optimalt arbetsavstånd från 15 mm till 30 mm
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 8 av 8