Filtrera enligt:
22000.0 mm 60000.0 mm

2 träffar:

Träffar 1 - 2 av 2

Vy: Galleri Lista
Multifunktionellt och robust sensorsystem för tuffa industrimiljöer
  • Robust hus av pressgjuten zink med IP-klassning IP 69K
  • Manöverelementen är skyddade under en huv
  • Direktavkännande fotocell med hög okänslighet mot störande omgivningsljusljus
  • Omkopplingsbar: PNP/NPN och ljus-/mörkaktiv
  • DC- eller DC/AC-version, UL-godkänd
  • Tillval: Testingång, tidsfunktion, nedsmutsningsmeddelande via larmutgången, frontlinsvärme, även i högeffektiv version
  • M12-kontakt eller M16-förskruvning vridbar 90°
Jämför nu
Välj
Säker detektering även i Ex- miljöer (gas)
  • Märknummer: EX II 2G Ex ia op is IIC T4 enligt direktiv 2014/34/EU (ATEX)
  • Motsvarar kategori 2G
  • Digital utgång: EN 60947-5-6 (NAMUR)
  • M12-kontakt eller M16-förskruvning vridbar 90°
  • Robust hus av pressgjuten zink
  • Exakt bakgrundsavbländning
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 2 av 2