Fördelar

Mångsidig, tillförlitlig, förstklassig
Det stora urvalet av fotoceller från SICK säkerställer att många automatiseringstekniska applikationer världen över kan genomföras effektivt. Fotoceller från SICK finns i en mängd olika former och material som standard. Tack vare SIRIC®, SICK:s egna ASIC i kombination med modern optisk teknik säkerställer de högsta funktionssäkerhet oavsett vilka störningar som finns på platsen. Ytterligare sensorinformation via IO-Link underlättar moderna produktionsförlopp.
Eftersom SICK har all teknik från produktionen av mikrochip till integreringen i fotoceller är det möjligt att genomföra snabba och individuella anpassningar till särskilda applikationer eller kundens önskemål.
Fotoceller och ljusbommar

Omfattande detektion
Fotoceller från SICK detekterar objekt av de mest skilda typer och egenskaper – tack vare SIRIC®, SICK:s egna ASIC. Med SIRIC® kan man integrera metoderna inom digital signalbehandling i fotocellernas värld. Sensorer med denna teknik är effektivare än någonsin och mycket okänsliga mot all känd optisk och elektromagnetisk påverkan. Tack vare moderna kommunikationsmöjligheter kan de integreras sömlöst i automationsnätverk.
Sensorer från SICK detekterar alla typer av objekt på ett säkert sätt. Transparenta eller mörka, små eller snabba, perforerade eller blanka, ojämna eller folieinlindade, på nära håll eller på avstånd. Du kan lita på bästa kvalitet.

Alla villkor, alla normer och standarder
Oberoende av rådande förhållanden: fotocellerna från SICK arbetar tillförlitligt. De levererar säkra detektionsresultat även med stark påverkan av externt ljus eller störande bakgrundsreflektioner. Tack vare sin robusta konstruktion klarar de höga mekaniska påfrestningar från stötar och vibrationer och är säkra mot elektromagnetisk störning. Damm, extrema temperaturer eller temperaturväxlingar, fuktiga och våta miljöer eller kontakt med kemikalier som rengöringsmedel: sensorerna från SICK kan man lita på i alla miljöer. De uppfyller alla relevanta normer och standarder som industrin kräver. Hit hör t.ex. EU-försäkran om överensstämmelse, UL eller RoHS. De interna testriktlinjerna hos SICK går t.o.m. ofta utöver lagstiftade värden och vanliga standarder på marknaden.

För varje maskintyp
Från miniatyr till stora: Fotoceller och ljusridåer från SICK passar i varje maskintyp tack vare det breda utbudet av hus och kontrollmöjligheter. Vid val av material till huset finns rostfritt stål, VISTAL®, metall, plast eller teflonbeläggning. Även för anslutning och manövrering finns olika alternativ. Alla sensorer från SICK är enkla att ställa in och montera.

Från stort till smått – laserkompetens från SICK
Fotoceller och ljusbommar med laserteknik är förstavalet vid registrering av småobjekt och avkänning i krävande omgivningsförhållanden. De är den optimala lösningen vid svåra omgivningsförhållanden som speglingar pga. glänsande ytor, ströljus från moderna lågenergilampor, små monteringsutrymmen eller vid detektion av små borrhål.
Fotoceller och ljusbommar med laserteknik är förstavalet vid registrering av småobjekt och avkänning i krävande omgivningsförhållanden. De är den optimala lösningen vid svåra omgivningsförhållanden som speglingar pga. glänsande ytor, ströljus från moderna lågenergilampor, små monteringsutrymmen eller vid detektion av små borrhål.

Detektering av småobjekt
De extremt små ljusfläckarna ger perfekta förutsättningar för automatiserad objekt- och egenskapsdetektion – även vid detektering av jättesmå objekt.

Snabb driftsättning
Du riktar lasersensorerna snabbt och smidigt tack vare tydligt samlade och intensiva laserljusfläckar. Det spar tid och pengar vid driftsättningen av maskiner och anläggningar.