Ultraljuds-gasflödesmätare

Tillförlitlig flödesmätning av gasformiga medier

Det finns många olika mätuppgifter vid bestämning av gasflöden: volymflödesmätning, massflödesmätning eller flödeshastighetsmätning. Till detta kommer ofta tuffa omgivningsvillkor i krävande områden som fackelgasmätning, tunnelövervakning eller emissionsövervakning. Ultraljuds-gasflödesmätare från SICK klarar av alla utmaningar. De mäter tillförlitligt de mest skilda gaser i enlighet med gällande normer och standarder och är specifikt inriktade på de särskilda kraven i respektive bransch.

Filtrera enligt:
56.0 " 72.0 "
100.0 °C 600.0 °C
-0.5 10.0
16.0 100.0

8 träffar:

Träffar 1 - 8 av 8

Vy: Galleri Lista
Tillförlitlig gasflödesmätning på fackelgasanläggningar i transportanläggningar för råolja och naturgas, raffinerade och kemiska bränslen.
  • Tillgängliga mätningar till och med vid höga gashastigheter och växlande gassammansättningar
  • Tillverkarspecifik mätvärdesutökning för hög flödeshastighet tack vare ASC-teknik
  • Direkt massaflödesberäkning utan ytterligare gasanalysatorer
  • Intuitivt program FLOWgateTM för idrifttagning, drift och diagnos
  • I-diagnosticsTM: självövervakning, självtestning och förutseende underhåll
  • Skäddarsydd mätprestanda tack vare individuell utvärdering av tillämpningen
Jämför nu
Välj
Volymflödesmätare för kontinuerlig emissionsövervakning
  • Robusta titanomvandlare för hög hållfasthet på utrustningen
  • Korrosionsbeständigt material för användning i aggressiva gaser (tillval)
  • Integral mätning över kanaldiametern på versionerna H, M och S
  • Probversion PR för en kostnadsbesparande, ensidig montering i kanalen
  • Automatisk funktionskontroll med nollpunkts- och referenspunktstest
Jämför nu
Välj
Intern gasflödesmätning och processövervakning
  • Beprövade kvalitetskomponenter
  • Flexibel installation tack vare modulkonceptet
  • Beröringsfri ultraljudsteknik utan tryckförlust
  • Mätområde över 100:1
  • Sensorerna kan bytas ut under tryck
  • Låg känslighet mot pulsering och tryckregulatorljud
  • Fjärrmonterad elektronik (max. 15 m)
  • Dubbelriktad mätning med automatisk diagnos
Jämför nu
Välj
Avgasvolymflödesmätning på chassidynamometrar och motorprovbänkar upp till 600 °C
  • Ultraljuds-realtidsavgasflödesmätning
  • Oberoende av tryck, temperatur och gassammansättningen
  • Utmärkt mätnoggrannhet
  • Användning vid avgastemperaturer upp till 600 °C
  • Direkt mätning i outspädda avgaser
  • Uppvärmd mätsträcka
  • Minimalt avgasmottryck
  • Liten uppställningsyta, mobilt, flexibla anslutningsmöjligheter
Jämför nu
Välj
Tunnelflödesmätare för långtidsdrift
  • Mycket långa mätsträckor möjliga
  • Beröringsfri mätning
  • Mycket robusta komponenter av titan, rostfritt stål eller pressgjutna
  • Versioner för mycket korrosiva tunnelatmosfärer
  • Registrering av flödesriktningen
  • Inga mekaniskt rörliga delar
Jämför nu
Välj
Tillförlitlig gasflödesmätning vid fackelgastillämpningar
  • Högupplöst mätning och kort responstid
  • Innovativ sensordesign för mycket hög gashastighet och gastemperaturer upp till 280 °C
  • Optimal signalöverföring även vid atmosfäriskt tryck
  • Fjärrinstallation av styrenheten på ett avstånd upp till 1 000 m
  • Enskild och flervägskonfiguration, tillv. Sondversion
  • Nollpunktskontroll i fält enligt fabriksstandard
  • Kontrollcykel för automatisk självdiagnos/signaloptimering
Jämför nu
Välj
Den kompakta enhetslösningen för beröringsfri flödesmätning i tunnlar
  • Modern ultraljudsteknik för beröringsfri mätning
  • Stort mätområde
  • Kompakt enhetsdesign
  • Mycket enkelt montage och idrifttagning
  • Okänslig mot smuts
Jämför nu
Välj
Tillförlitlig och exakt volymflödesmätning i processer
  • Korrosionsbeständig omvandlare av rostfritt stål eller titan
  • Upp till 16 bar processtryck
  • Explosionsskyddat utförande för användning i zon 2 (ATEX) tillgängligt
  • Hermetiskt tätade ultraljudsomvandlare
  • Näst intill tryckförlustfri mätning utan att processen påverkas
  • Automatisk funktionskontroll med nollpunkts- och referenspunktstest
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 8 av 8