South african natural gas distributor counts on SICK flow meters
FLOWgate™: The gate to ultrasonic gas flow measuring devices from SICK
Continuous measuring even in the event of mains voltage failure with PowerIn Technology™
Innovation in natural gas distribution
Gasflödesmätare
FLOWSIC500
Våra regionala försäljare hjälper dig gärna vid valet av lämplig enhetskonfiguration.
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tillbehör
-
Video-klipp
-
Service och support
-
Tulluppgifter
-
Senaste tekniken för suverän mätsäkerhet: nya ultraljudskompaktgasflödesmätare FLOWSIC500 från SICK ger en mycket exakt beräkning av naturgasdistributionen. Tack vare att mekaniskt rörliga delar saknas arbetar FLOWSIC500 robust, problemfritt och nästan underhållsfritt – för en avsevärd minskning av driftkostnaderna. Den tål överbelastning, mäter tillförlitligt och övervakas av en intelligent diagnos. Förenklad omkalibrering tack vare det smidiga patronbytet. FLOWSIC500 kan utan problem integreras i befintliga mätstationer. Antingen så arbetar FLOWSIC500 självförsörjande eller felsäkert med ett nödbatteri vid nätdrift. Den stämmer överens med alla relevanta standarder och direktiv. Vid användning i överförings- och mätstationer ger FLOWSIC500 samma säkerhet som en kontinuerlig och blockeringsfri gasförsörjning.
I korthet
- Senaste tekniken: ultraljud
- Diagnos och permanent funktionskontroll
- Robust och tillförlitlig tack vare att rörliga delar saknas
- Utbytbar patron
- Inga raka inlopp/utlopp krävs
- Tål överbelastning
- Integrerad mängdvärdering/dataregistrering som tillval
- Batteri eller egensäker nätförsörjning
Din fördel
- Högsta mätsäkerhet och samma säkerhet som en kontinuerlig gasförsörjning
- Minskning av installationskostnaderna tack vare integrerad flödesdator
- Smidig installation, kompatibel med vanliga tekniker (turbinhjuls- och vridkolvsmätare)
- Minimala driftkostnader, eftersom den är näst intill underhållsfri
- Förenklad omkalibrering tack vare smidigt patronbyte
- Tillförlitlig vid dynamisk lastväxling
- Självförsörjande drift
- System
Mätstorheter Volym i drifttillstånd, volymflöde i drifttillstånd, Gashastighet, volym i N. (*), volymflöde i N. (*)
(*) dessutom vid integrerad mängdvärderingMätprincip Mätning av ultraljudets utbredningstid Mätmedium Naturgas (torr, luktsatt) Mätområden Volymflöde i drifttillstånd, DN 50 1 ... 160 m³/h Volymflöde i drifttillstånd, DN 80 2,5 ... 400 m³/h Volymflöde i drifttillstånd, DN 100 4 ... 650 m³/h Volymflöde i drifttillstånd, DN 150 4 ... 1.000 m³/h Reproducerbarhet ≤ 0,1 % Precision Noggrannhetsklass 1, typiska gränsvärden Precision Qmin till 0,1 Qmax ≤ ± 1 % 0,1 Qmax till Qmax ≤ ± 0,5 %
Noggrannhetsklass 1, max. tillåtna gränsvärdenQmin till 0,1 Qmax ≤ ± 2 % 0,1 Qmax till Qmax ≤ ± 1 % Efter högtrycksflödeskalibrering: ±0,2 % vid kontrolltryck, annars ±0,5 % Diagnosfunktioner Permanent mätvärdesövervakning Gastemperatur –25 °C ... +60 °C Tillval –40 °C ... +70 °C Driftstryck PN16 (EN 1092-1): 0 bar (g) ... 16 bar (g)
Klass 150 (ASME B16.5): 0 bar (g) ... 20 bar (g)
Omgivningstemperatur –25 °C ... +60 °C Tillval –40 °C ... +70 °C Lagringstemperatur –40 °C ... +80 °C Överensstämmelser MID: 2014/32/EU
OIML R 137-1&2:2012
EN 12405: 2010 (vid integrerad mängdvärdering)
Ex-godkännande IECEx Ex ia [ia] IIC T4 Gb, Ex op is IIC T4 Gb ATEX II 2G Ex ia [ia] IIC T4 Gb, II 2G Ex op is IIC T4 Gb NEC/CEC (US/CA) CSA: I.S. for Class 1 Division 1 Groups C and D T4; Ex/AEx ia IIB T4 Ga IP-klassning IP66 Digitala utgångar Konfigurationer:
NF-impuls + störning, galvaniskt frånskiljda (fmax = 100 Hz)HF-impuls + störning, galvaniskt frånskiljda (fmax = 2 kHz)
Pulsgivare + HF-impuls, galvaniskt frånskiljda (fmax = 100 Hz)
Pulsgivare + HF-impuls, inte galvaniskt frånskiljda (fmax = 2 kHz)
2x impulser, HF och NF, galvaniskt frånskiljda (fmax = 2 kHz / 100 Hz)
Modbus ✔ Typ av fältbussintegration RTU RS-485 (externmatad, alternativ till digitalutgångar) Optiskt gränssnitt ✔ Anmärkning Enligt EN 62056-21, avsnitt 4.3 Dimensioner (B x H x D) Se måttskisserna Material, som kommer i kontakt med mediet Aluminium AC-42100-S-T6 Montering Horisontellt eller vertikalt montage med 0 D rakt inlopp/utlopp Elektrisk anslutning Spänning Egensäker försörjning: 4,5 ... 16 V DC Inklusive 3 månaders nödbatteri Tillval Självförsörjande mätarutförande (mer än 5 års batteritid)
- Mängdvärdering
Precision Noggrannhetsklass 0,5
Maximalt tillåtna felgränser för statustal C
Precision ≤ ± 0,5 %
Vid referensvillkorOmräkningsmetod PTZ eller TZ Kompressibilitet SGERG88
AGA 8 Gross method 1
AGA 8 Gross method 2
AGA NX-19
AGA NX-19 mod.
GERG91
Fast värde
Dataarkiv Avräkningsarkiv (6.000 poster)
Dagsarkiv (600 poster)
Månadsarkiv (25 poster)
Loggböcker Händelseloggbok (1 000 poster)
Parameterloggbok (250 poster)
Kalibreringsteknisk loggbok (100 poster)
- Tryckgivare
Mätområden Absoluttryck 0,8 ... 5,2 bar (a) / 2 ... 10 bar (a) / 4 ... 20 bar (a) Relativt tryck 0 ... 4 bar (g) / 0 ... 10 bar (g) / 0 ... 20 bar (g)
- Temperaturgivare
Beskrivning Plåtresistanssensor Pt1000, i rostfritt skyddsrör Mätområden Temperatur –25 ... +60 °C / –40 ... +70 °C Omgivningstemperatur –40 °C ... +85 °C
-
-
-