Den exakta utrustningsspecifikationen och produktens effektuppgifter kan avvika och är beroende av motsvarande applikation och kundspecifikation. Produkten omfattas inte enligt artikel 2 (4) av RoHS-direktiv 2011/65/EU och är inte heller avsedd för användning i produkter som omfattas av direktivet. Mer information finns i produktinformationen.
Översikt
Kalibrerbar mätning inom naturgasfördelningen
Senaste tekniken för suverän mätsäkerhet: nya ultraljudskompaktgasflödesmätare FLOWSIC500 från SICK ger en mycket exakt beräkning av naturgasdistributionen. Tack vare att mekaniskt rörliga delar saknas arbetar FLOWSIC500 robust, problemfritt och nästan underhållsfritt – för en avsevärd minskning av driftkostnaderna. Den tål överbelastning, mäter tillförlitligt och övervakas av en intelligent diagnos. Förenklad omkalibrering tack vare det smidiga patronbytet. FLOWSIC500 kan utan problem integreras i befintliga mätstationer. Antingen så arbetar FLOWSIC500 självförsörjande eller felsäkert med ett nödbatteri vid nätdrift. Den stämmer överens med alla relevanta standarder och direktiv. Vid användning i överförings- och mätstationer ger FLOWSIC500 samma säkerhet som en kontinuerlig och blockeringsfri gasförsörjning.
I korthet
Senaste tekniken: ultraljud
Diagnos och permanent funktionskontroll
Robust och tillförlitlig tack vare att rörliga delar saknas
Utbytbar patron
Inga raka inlopp/utlopp krävs
Tål överbelastning
Integrerad mängdvärdering/dataregistrering som tillval
Varför använda två enheter för en uppgift? Gasflödesmätare och tillståndskonverterare är till för samma sak: att precisionsmäta transporterad gasmängd. Därför är det vettigt att kombinera båda funktionerna i en enhet – det sparar in installationskostnader och minskar antalet gränssnitt.
Gasflödesmätare FLOWSIC500 har allt du behöver redan från fabriken. Det ger smidig integrering och låg installationsinsats. Det går att integrera tillståndskonverteraren i FLOWSIC500 mot förfrågan. Tillståndskonverteraren stöder de vanligaste konverteringsalgoritmerna som SGERG88, AGA 8 och AGA NX-19. Konverteringen sker antingen som TZ- eller pTZ-konvertering. pTZ-varianten MID-godkänd. Det finns alltid passande sensorer för tryck och temperatur.
FLOWSIC500-varianter
Smidig installation i rörledningen
Koppling till de vanligaste tillståndskonverterarna via NF, HF, pulsgivare eller RS-485-utgång
Minimal installationsinsats
Räknaren är förkonfigurerad för det medföljande p/T-sensorsystemet
Lättåtkomliga p/T-sensorer för driftpunktskontroller
Användningen av p/T-uttag på räknaren ger möjlighet till sensoranslutning
Maxkomfort vid installationen
Integrerat, helt förkonfigurerat p/T-sensorsystem
Installera – anslut signalutgången – klart
Smidig, bekväm, tillförlitlig.
FLOWSIC500 uppfyller kraven i alla relevanta standarder och föreskrifter för naturgasdistribution och är certifierad enligt MID-direktiv 2014/32/EU.
Allt i ett: gasflödesmätare, flödesdator och tryck- och temperaturgivarsystem.
Inget försvinner tack vare omfattande dataarkiv och loggböcker.
Gasflödesmätaren och flödesdator i ett – smidigt, bekvämt, tillförlitligt. flera tillval.
Spänningsförsörjning: inga problem
Tack vare PowerIn Technology™ mäter FLOWSIC500 störningssäkert i egensäkrad nätdrift med backup-batteri. Det går även att använda gasflödesmätaren i energioberoende, batteridriven konfiguration under minst fem år.
Kompakt och intuitiv
FLOWSIC500 kommer utan raka in- och utloppssträckor.
Ren komfort: USB/IR-adapter för smidig uppkoppling.
Intuitivt användarprogram – mjukvaruplattformen FLOWgate™.
Smidig installation, kompatibel vanliga tekniker och minimala driftkostnader – den perfekta lösningen för kommunala gasförsörjning och industriförbrukare