Den exakta utrustningsspecifikationen och produktens effektuppgifter kan avvika och är beroende av motsvarande applikation och kundspecifikation. Produkten omfattas inte enligt artikel 2 (4) av RoHS-direktiv 2011/65/EU och är inte heller avsedd för användning i produkter som omfattas av direktivet. Mer information finns i produktinformationen.
Översikt
Flexibel gasflödesmätare för mätuppgifter i gasförsörjning
Gasflödesmätaren FLOWSIC30 är utvecklad för användning inom naturgasutvinningen för t.ex. CBM. 2-vägsmätaren har en robust mätarstomme i kolstål och sensorer i heltitan. Ultraljudsmättekniken har inga rörliga delar och är praktiskt taget underhållsfri. Den robusta mätardesignen med interna kablar skyddar gasflödesmätaren för tuffa omgivningsvillkor när det stora mätområdet täcker gaskällans totala flödesområde. FLOWSIC30 har en integrerad diagnos som övervakar mätarstatus och detekterar befintliga vätskor i gasflödet. Mätaren beräknar normat flöde med hjälp av den integrerade tryck- och temperaturmätningen och flödesdator enligt AGA8 och reducerar därmed installationsarbetet. En effektförbrukning på mindre än 65 mW och 2-ledarkoncept underlättar integreringen medan HART®- och Modbus-kommunikation garanterar flexibilitet i datautbytet.
I korthet
Stort mätområdesspann
Dimensionerad för våtgasapplikationer
Intelligent räknardiagnos inkl. wet-gas-detektion
Möjlighet till fjärrunderhåll tack vare digitala gränssnitt
2-ledar-transmitter med digitalt HART®-gränssnitt
Full integrering av tryck- och temperaturmätning, volymomvärdering och energigenomflödesberäkning
Gasvolym i normaltillstånd, Gasvolym i drifttillstånd, volymflöde i normaltillstånd, volymflöde i drifttillstånd, Gastryck och -temperatur, ljudhastighet, Metanhalt, Energiflöde