Flödesmätningssystem

Minimal mätosäkerhet. Precisionsmätning.
SICK har flödesmätningssystem med ledande ultraljudsmätteknik i skräddarsydda helhetslösningar som mätmedar eller -skenor. Ultraljudsgasmätaren är själva hjärtat i flödesmätningssystemet som garanterar noggranna gasmätningar. Den minimala mätosäkerheten uppfyller alla krav för såväl kalibreringspliktig som inte kalibreringspliktig användning.
2 träffar:
Tillförlitlig helhetslösning för taxemätningar
- Helkalibrerad FLOWSKID600
- Kundspecifik anpassning av systemkomponenterna inklusive gasanalysator, gaskromatograf och övervakningsdator
- Sömlös systemintegrering med Flowcomputer Flow-X från SICK
- Finns från Class 150 till Class 2500
Modullösning för taxemätningar
- Använder ultraljudsgasmätare FLOWSIC600 eller FLOWSIC600-XT
- Finns från DN 50 till DN 1200, från Class 150 till Class 2500
- Det går att uppnå en mätosäkerhet på 0,1 % vid kalibrering
- Kundspecifik anpassning av systemkomponenterna
- Sömlös systemintegrering med Flowcomputer Flow-X från SICK