Flödesmätare för vätskor

Flexibel flödesmätning - av nästan alla vätskor
Flödesmätare för vätskor från SICK registrerar flödesvolymen hos ledande och icke ledande vätskor beröringsfritt. Tack vare det kompakta formatet kan de användas i anläggningar med begränsat monteringsutrymme. Den robusta designen säkerställer att sensorerna levererar tillförlitliga data även vid aggressiva vätskor.
1 träffar:
Den kompakta rostfria sensorn för flexibel flödesmätning
- Flödesmätning för vatten - och oljebaserade vätskor
- Packningslös sensor i rostfritt stål 316L med Ra ≤ 0,8
- Rakt, självtömmande mätrör
- Kompakt design med korta monteringslängder
- Konfigurerbara digitalutgångar
- Temperaturmätning
- IP-klassning IP 67/69, CIP/SIP möjlig, IO-Link-version 1.1