Flödesmätare för vätskor

Övervakning av vätskor – förhindra torrkörning
En tillförlitlig flödeskontroll är grundförutsättningen för att skydda pumpar mot torrkörning. Flödesmätarna för vätskor från SICK är den perfekta lösningen för detta. De hjälper till att förhindra kostnadsintensiva skador och anläggningsstillestånd. Och det spelar ingen roll vilka vätskor som flyter genom det övervakade systemet.
1 träffar:
Det smarta skyddet mot torrkörning av pumpar
- Genomflödesövervakning och temperaturmätning i en och samma sensor
- Optimerad för vatten och olja; teach-in-möjlighet för ytterligare vätskor
- IP-klassning IP 67/IP 69 och IO-Link 1.1
- Industriutförande i VISTAL®-hus, med OLED-display som kan vridas 180°
- Hygienvariant i rostfritt stål, fullständigt CIP-/SIP-kompatibel, processtemperatur upp till 150 °C