Flödesmätare för fast material

Exakt mätning av bulkmaterial – även i tuffa miljöer

Flödesmätare för fast material från SICK mäter volymflödet beröringsfritt för alla icke gasformiga eller flytande medier, t.ex. bulkmaterial på transportband. Med sina robusta industrihus arbetar de alltid tillförlitligt även under påfrestande väderlek och driftförhållanden och levererar exakta data till överordnade system.

1 träffar:

Registrera flöde beröringslöst och underhållsfritt
  • Effektiv och lönsam beröringslös mätning av volymflöde och massflöde i bulkmaterial
  • Hög upplösning tack vare laserimpulser med hög vinkelupplösning
  • Hög tillgänglighet tack vare Multi-Echo-Puls-användning
  • Integrerad funktion för bestämning av bulkmaterialets tyngdpunkt
  • Robust konstruktion för tuffa miljöförhållanden
  • Mätning även vid låga temperaturer med integrerad värme
  • Kompakt hus med IP-klassning IP67