Översikt
Den optimala flödesdatorn för gasmätning med ultraljudsgasflödesmätare från SICK
Flödesdatorn Flow-X har en gasmängdvärdering, händelse- och parameterprotokoll samt rapporter tack vare användningen av den senaste tekniken. Identiska moduler kombineras i olika hus – som multistream-version Flow-X/P för 1 till 4 mätsträckor med lokal pekskärm eller som Flow-X/S för mindre installationer med en mätsträcka. Varje modul kombinerar en exakt mätteknik, en snabb, digital signalbearbetning, en mycket hög datorkapacitet, många olika typer av datakommunikation och en hög minneskapacitet till en komplett utrustad flödesdator. Flödesdatorn Flow-X uppfyller även kraven för de mest krävande tillämpningarna och är den perfekta partnern för gasmätningar, som kräver kalibrering, med ultraljudsgasflödesmätaren FLOWSIC600.
I korthet
- MID-godkänd konfiguration för gasmätsträckor med FLOWSIC600
- Effektiva moduler för krävande tillämpningar
- Varje modul har en CPU, ett minne och enhetliga in-/utgångar
- Tilltalande grafisk 7"-pekskärm
- Intuitivt användargränssnitt på den grafiska skärmen och i webbläsaren
- Komplett fjärråtkomst via Ethernet
- Stationsdator för flera mätsträckor