Flexibel in i minsta hörn

Fiberoptiska förstärkare och ljusledare

När installationsutrymmet är begränsat eller om minimala objekt ska detekteras är fiberförstärkare den idealiska lösningen för detektering av objekt. Om det dessutom tillkommer ytterligare krav, t.ex. beträffande räckvidd, temperaturtålighet, materialbeständighet eller ett flexibelt montage, då är en intelligent kombination av sensor och ljusledare den perfekta lösningen. Den breda ljusledarportföljen från SICK med optikhuvuden som kan anpassas till den specifika applikationen täcker alla behov.

Mer

Den smarta lösningen för krävande detekteringsarbeten

Ljusledarförstärkare WLL80

Användarvänlig och smart: WLL80 är en ny generation av ljusledarförstärkare. Den kraftfulla sensorn är utrustad med IO-Link och Smart Tasks och garanterar pålitlig och exakt objektdetektering. Parameterinställningen via OLED-displaymenyn är flexibel som aldrig förr.

Produktval

LLX: Högsta möjliga flexibilitet och lönsamhet

Ljusledare från SICK

Den nya ljusledar-produktfamiljen LLX erbjuder många längder, husformer och funktionsprinciper och kännetecknas av ett enastående förhållande mellan pris och prestanda. Du kan använda konfiguratorn för att på ett flexibelt sätt sätta ihop önskad variant – så enkelt är det att konfigurera ljusledare från SICK.

Produktval

Fiberförstärkare

I bussdrift

Fiberförstärkare kan användas som bussystem. Då sker en synkronisering av sändarpulsmönstret mellan de anslutna

enheterna. På så sätt utesluts en ömsesidig påverkan vid ljusledarhuvuden som monterats bredvid varandra.

Mer

Sensorhuvudena gör skillnaden

Ljusledare från SICK

Valet av rätt ljusledare och dess specifika utförande är utgångspunkten för en applikationsanpassad sensorlösning. SICK möjliggör idealiska automatiseringslösningar med sina många ljusledare av plast och glasfiber. Detta gäller särskilt för arbetsuppgifter där ljusledaren måste anpassas till applikationen, där flexibel kabeldragning krävs, höga temperaturen råder eller där det är viktigt med särskild materialbeständighet

Produktval

Stort urval av tillbehör

Alternativa tillbehör för fiberoptiska förstärkare och ljusledare

Det omfattande sortimentet med praktiska tillbehör kompletterar ljusledarna från SICK: Försättslinser till detekterande ljusledare för fokusering av ljusstrålen ger detektion av mycket små objekt. Försättslinser till envägs ljusledare minskar avstrålningsvinkeln, ökar räckvidden samt undviker oönskade speglingar runt objektet. Övriga tillbehör som metallskyddsslangar, fästvinklar och skyddskåpor till optogivarna fulländar sortimentet.

Produktval

Kommunikationsmoduler för fiberförstärkare

Fältbussgatewayer

Alla relevanta datagränssnitt är tillgängliga vilket minskar kabeldragningen. Det spar tid vid planering och installation och ger ökad prestanda. Fältbuss-gatewayen går att ansluta smidigt till kompatibla enheter med internbussen. Det går även att lägga upp formatomställningar och produktbyten med ett knapptryck på styrningen via fältbussen. Accessen till diagnosfunktionerna ger t.ex. tidig detektering av nödvändiga underhållsarbeten som sedan går att utföra vid planerade maskinstillestånd.

Produktval
Flexibel in i minsta hörn
Den smarta lösningen för krävande detekteringsarbeten
LLX: Högsta möjliga flexibilitet och lönsamhet
Fiberförstärkare
Sensorhuvudena gör skillnaden
Stort urval av tillbehör
Kommunikationsmoduler för fiberförstärkare

Välj din lösning

Här hittar du passande produkter eller produktfamiljer

Filtrera enligt:
4.0 mm 40000.0 mm
150.0 mm 30000.0 mm
1.0 mm 60.0 mm
4.0 mm 100.0 mm

460 träffar:

Träffar 1 - 8 av 460

Fiberförstärkare
GLL170
  • Kopplingsavstånd max.: 0 ... 800 mm
  • Antal kopplingsutgångar: 1
  • Kopplingstyp: Ljus-/mörker-omkoppling
  • Anslutningstyp: Stickkontakt M8, 3-polig
  • IP-klassning: IP66
  • Inställning: Potentiometer
Uppgifter
Jämför nu
Styck
Fiberförstärkare
GLL170
  • Kopplingsavstånd max.: 0 ... 1320 mm
  • Ingång: Teach-in-ingång
  • Antal kopplingsutgångar: 1
  • Kopplingstyp: Ljus-/mörker-omkoppling
  • Anslutningstyp: Ledare, 4-trådig
  • IP-klassning: IP66
  • Inställning: Teach-in-knapp, Kabel
Uppgifter
Jämför nu
Styck
Fiberförstärkare
GLL170
  • Kopplingsavstånd max.: 0 ... 1320 mm
  • Ingång: Teach-in-ingång
  • Antal kopplingsutgångar: 1
  • Kopplingstyp: Ljus-/mörker-omkoppling
  • Anslutningstyp: Stickkontakt M8, 3-polig
  • IP-klassning: IP66
  • Inställning: Teach-in-knapp, Kabel
Uppgifter
Jämför nu
Styck
Fiberförstärkare
GLL170
  • Kopplingsavstånd max.: 0 ... 800 mm
  • Antal kopplingsutgångar: 1
  • Kopplingstyp: Ljus-/mörker-omkoppling
  • Anslutningstyp: Stickkontakt M8, 4-polig
  • IP-klassning: IP66
  • Inställning: Potentiometer
Uppgifter
Jämför nu
Styck
Fiberförstärkare
GLL170
  • Kopplingsavstånd max.: 0 ... 800 mm
  • Antal kopplingsutgångar: 1
  • Kopplingstyp: Ljus-/mörker-omkoppling
  • Anslutningstyp: Stickkontakt M8, 4-polig
  • IP-klassning: IP66
  • Inställning: Potentiometer
Uppgifter
Jämför nu
Styck
Fiberförstärkare
GLL170
  • Kopplingsavstånd max.: 0 ... 800 mm
  • Antal kopplingsutgångar: 1
  • Kopplingstyp: Ljus-/mörker-omkoppling
  • Anslutningstyp: Stickkontakt M8, 3-polig
  • IP-klassning: IP66
  • Inställning: Potentiometer
Uppgifter
Jämför nu
Styck
Fiberförstärkare
GLL170
  • Kopplingsavstånd max.: 0 ... 800 mm
  • Antal kopplingsutgångar: 1
  • Kopplingstyp: Ljus-/mörker-omkoppling
  • Anslutningstyp: Kabel, 3-ledare
  • IP-klassning: IP66
  • Inställning: Potentiometer
Uppgifter
Jämför nu
Styck
Fiberförstärkare
GLL170
  • Kopplingsavstånd max.: 0 ... 800 mm
  • Antal kopplingsutgångar: 1
  • Kopplingstyp: Ljus-/mörker-omkoppling
  • Anslutningstyp: Kabel, 3-ledare
  • IP-klassning: IP66
  • Inställning: Potentiometer
Uppgifter
Jämför nu
Styck

Träffar 1 - 8 av 460

Fördelar

Flexibel in i minsta hörn

Kombinationen av fiberoptiska förstärkare och ljusledare innebär en enastående lösning för en mängd olika applikationer. Krävande detektionsuppgifter realiseras tack vare omfattande inställningsmöjligheter för fiberförstärkaren i samspel med passande ljusledare.

Det omfattande utbudet av ljusledare från SICK uppfyller alla krav, oavsett om det avgörande kriteriet är storlek, monteringsmöjlighet, materialets tålighet eller lämplighet för en särskild tillämpning.

Bussystem

När fiberförstärkare används i bussdrift kan upp till 16 enheter anslutas i ett bussystem. Detta resulterar i flera fördelar.

Ömsesidig påverkan förhindras

Genom synkroniseringen av sändarpulsmönstret detekterar varje fiberförstärkare endast det egna transmitterade ljuset.

Spara tid och pengar vid inställning och kabeldragning

Parameterinställningarna kan kopieras till alla andra anslutna fiberförstärkare genom en knapptryckning på bassensorn.

Med en enda ingångssignal på bassensorn kan teach-in utföras samtidigt på alla andra sensorer. Dessutom försörjer bassensorn alla andra sensorer med spänning vilket innebär att man sparar tid och pengar för kabeldragning.

Anslutning till fältbussgatewayer

Fiberförstärkarna kan anslutas som bussvariant till en fältbussgateway. Via fältbuss kan man utföra formatomställningar eller produktbyten med en knapptryckning från styrningen. Det är därför enkelt att genomföra utbyggnader eller ändringar. Överföringen av cykliska data möjliggör snabb åtkomst till alla processdata från de anslutna sensorerna. Tack vare acyklisk datakommunikation är diagnosfunktioner alltid tillgängliga. På så sätt kan man identifiera behov av underhållsarbeten på ett tidigt stadium, som då kan genomföras vid planerade maskinstillestånd.

fältbussgatewayer

Med fältbussgatewayen kan man integrera upp till 16 fiberförstärkare (WLL180T och KTL180) och avståndssensorer (OL1, OD Mini Pro, OD5000 i kombination med utvärderingsenheten AOD1) i ett nätverk. Med fältbussgatewayen kan alla sensordata läsas av och skrivas till sensorerna. På så sätt kan man bekvämt kontrollera och göra inställningar (t.ex. vid format- och produktbyte) om sensorerna sitter på svåråtkomliga ställen.

Genom att övervaka sensordata kan sensor- och maskinstatus alltid fastställas och diagnosfunktioner utföras. Alla sensordata överförs via en fältbussledning vilket sparar mycket tid och pengar för kabeldragning.

stort urval av tillbehör

Monteringssystem

5306574 BEF-WLL170

5325812 BEF-WLL180

5331290 BEF-LL3M6500

5331291 BEF-LL3M61000

5305479 BF-WLL160-10

5306094 BF-WLL160-13

5313011 BF-EB01-W190

5336263 BF-GLL170

Försättslinser

5308127 LL3-DA01

5308128 LL3-TA01

5308129 LL3-TA02

5308130 LL3-DA02

5326461 LL3-TA01S

5326462 LL3-TA03

5326463 LL3-TA04

5326464 LL3-TA05

5326465 LL3-DA03

5326466 LL3-DA04

5326467 LL3-DA05

5326468 LL3-DA06

5326469 LL3-DA07

5328271 LL3-TA01IR

5334039 LL3-DA08

5334040 LL3-DA09

5338642 LL3-TA07

5338873 LL3-TA06

Paneler

5334439 BL-TS40-40

Kapningsverktyg för ljusledare

5304141 FC