Varför SICK agerar
Klimatförändringarna är den största utmaningen och det största hotet mot världens befolkning. 95 procent av alla klimatforskare är överens: Mänskliga koldioxidutsläpp är orsaken till negativa klimatförändringar. På SICK tar vi ansvar och minskar stegvis våra koldioxidutsläpp. Vår energipolitik omfattar hållbar anskaffning och energiproduktion – så att vår jord blir en plats värd att leva på även för kommande generationer.
SICK:s klimatstrategi
- Vi undviker energislöseri och ökar energieffektiviteten
- Vi använder förnybar energi där så är möjligt. Vi kompenserar de koldioxidutsläpp som inte kan undvikas
Utifrån konkreta mål strävar vi efter att våra åtgärder ska lyckas och mäter detta. Genom att underteckna ett nytt klimatavtal med delstaten Baden-Württemberg har SICK frivilligt åtagit sig att minska sina nettoutsläpp av växthusgaser till noll vid alla tyska anläggningar samt alla produktionsanläggningar globalt fram till 2030. Denna skyldighet avser Scope 1*-, Scope 2**-och utpekade Scope 3***-emissioner.
* Scope 1: Direkta, dvs. emissioner som genererats på den egna anläggningen
** Scope 2: Emissioner i samband med inköpt energi, såsom elektricitet och fjärrvärme
*** Scope 3: Indirekta växthusgasutsläpp från värdekedjor uppströms och nedströms, inklusive affärsresor
I Tyskland nådde SICK detta mål redan 2013, och det för sina emissioner på anläggningarna, inklusive energiproduktion uppströms (Scope 1 och 2) och tjänsteresor (Scope 3). Ytterligare Scope 3-emissioner ska kartläggas och kompenseras.
Undvika och kompensera för koldioxidutsläpp
Energieffektivitet: SICK har satt som mål att öka sin energieffektivitet med 25 procent i Tyskland till 2025 och globalt till 2030 (basår 2018). SICK vill uppnå detta mål genom olika åtgärder, exempelvis optimerad styrning av värme och ventilation, optimering av tryckluftsgenerering, optimering av viloströmförbrukningen samt fasad- och takisolering.
Grön el: För att undvika koldioxidutsläpp har SICK använt certifierad grön el vid alla tyska anläggningar sedan 2013. För att uppnå högsta möjliga miljöstandard certifieras elen enligt ”OK-power-label”. Det innebär bland annat att 100 procent av elen produceras av förnybara energikällor och minst en tredjedel av nybyggda kraftverk, vilket främjar energiomställningen. I hela Tyskland kan SICK således undvika cirka 7 300 ton koldioxidutsläpp per år. SICK har satt som mål att även ställa om de globala produktionsanläggningarna till grön el senast 2025 eller, om sådan inte finns tillgänglig, kompensera för emissionerna.
Solceller, geotermisk energi och kraftvärmeverk: SICK producerar el och värme från förnybara energikällor på sina egna fabriksområden. Detta omfattar värmeproduktion från geotermiska anläggningar, gasdrivna kraftvärmeverk för effektiv el- och värmeproduktion samt elproduktion med solcellssystem, vilka är etablerade på många SICK-anläggningar. SICK vill öka andelen egenproducerad el (solceller och kraftvärme) till 40 procent – i Tyskland till 2025 och globalt 2030. Dessutom undersöker vi ständigt användningen av gas från förnybara energikällor. Om detta inte är möjligt kompenseras koldioxidutsläppen.
Kompensation: Koldioxidutsläpp som inte kan undvikas kompenseras med hjälp av klimatprojekt enligt CDM GOLD-standard av den ideella organisationen "atmosfair“. Som ett resultat av detta kan en årlig kompensation på cirka 18 000 ton koldioxidutsläpp uppnås. CDM GOLD-standarden är den kompensationsstandard som har de högsta kvalitetskraven.
Små biogasanläggningar i Nepal – ett klimatprojekt som för närvarande stöds av SICK: I Nepal byggs små biogasanläggningar för jordbruksfamiljer ut för att ersätta öppna eldstäder. Anläggningarna drivs med gödsel som annars inte används och som omvandlas till biogas genom anaerob jäsning. Biogasen matas in via rör till gaskokare i köken. En biogasanläggning sparar cirka två ton ved per år och därmed två till tre ton koldioxid per år jämfört med användningen av en öppen eldstad med tre stenar.