Fördelar

Lika mångskiftande som dina användningsområden – färgsensorer från SICK
Färggivare registrerar objektfärgerna. Givarna emitterar ljus på hela den synliga ytan på de objekt som ska testas, beräknar färgvärdesandelar utgående från det reflekterade ljuset och jämför detta med tidigare sparade referensfärgvärden.
I de fall färgen är det som särskiljer erbjuder SICK passande lösningar: i trånga utrymmen, vid snabba processer och vid exakt kontroll av färgnyansen.

Mycket hög färgupplösning på skiftande avstånd – CSS High Resolution
Med sin mycket höga färgupplösning kan färggivaren CSS High Resolution skilja på färgnyanser som till och med är svåra för det mänskliga ögat att särskilja. Även när objekten har olika storlek och när avstånden till givaren skiftar kan CSS High Resolution skilja på olika färgtoner. Ytterligare enhetsfördelar är utmatningen av färgvärden, TFT-färgdisplayen och IO-Link-gränssnittet, som exempelvis möjliggör parallell överföring och lagring av upp till 24 färger.

CSS High Resolution anpassar automatiskt sin färgutvärdering efter avståndet till objektet. Detta säkerställer en flexibel process.

Visar på sensordisplayen färgvärdena (RGB eller L*a*b) och likheten mellan en registrerad färg och en inlärd färg.

Med IO-Link går det att ta givarna i drift snabbt, göra många olika inställningar och genomföra intelligent realtidsövervakning.
CSS High Resolution övertygar med sin höga prestanda inom färgupplösning och avkänningsavstånd – även när detta varierar. Ytterligare fördelar är utmatningen av färgvärden, TFT-färgdisplayen och IO-Link-gränssnittet.

Snabb detektion av upp till 24 färger i en process – CSS/CSX High Speed
Med en kopplingsfrekvens på upp till 13,8 kHz lämpar sig CSS/CSX High Speed extra bra för höga transporthastigheter, t.ex. i sorteringsprocesser eller för snabb registrering av färgmarkeringar. Via IO-Link går det att överföra och spara upp till fyra 24 färger samt färgvärden (RGB/L*a*b) externt.

Med en kopplingsfrekvens på 13,8 kHz gör CSS/CSX High Speed skillnad mellan färger även vid höga processhastigheter.

Durch Verknüpfung seiner 4 Schaltausgänge kann der Sensor 15 Farben ausgeben, mithilfe von IO-Link sogar 24 Farben.

CSS/CSX High Speed visar skillnaden mellan inlärda och registrerade färger. Via IO-Link går det dessutom att läsa av färgvärden (RGB eller L*a*b).