Tillbehör
Moduler och gateways
Ethernet-switch
6033013
Länk
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tulluppgifter
-
Tekniska data
Tillbehörsfamilj | Anslutningsmoduler |
Beskrivning | Inomhus Ethernet-switch, 8 portar, tillåten driftstemperatur 0 °C till +55 °C |
Klassificeringar
ECl@ss 5.0 | 19030117 |
ECl@ss 5.1.4 | 19030117 |
ECl@ss 6.0 | 19170106 |
ECl@ss 6.2 | 19170106 |
ECl@ss 7.0 | 19170106 |
ECl@ss 8.0 | 19170106 |
ECl@ss 8.1 | 19170106 |
ECl@ss 9.0 | 19170106 |
ECl@ss 10.0 | 19170130 |
ECl@ss 11.0 | 19170130 |
ECl@ss 12.0 | 19170130 |
ETIM 5.0 | EC000734 |
ETIM 6.0 | EC000734 |
ETIM 7.0 | EC000734 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
UNSPSC 16.0901 | 43222612 |
-
-
Vi ber om lite tålamod...
Din förfrågan bearbetas redan, det kan ta några sekunder.