Vertikal integrering i överordnade system

Vertikale Integration in übergeordnete Systeme
Vertikale Integration in übergeordnete Systeme

ERP, MES och Cloud: vertikal integrering i överordnade system

Integreringsförmåga och genomgående funktion är – just med hänsyn till Industri 4.0 – viktiga egenskaper för intelligenta och framtidssäkra kommunikationsstrukturer. Därför erbjuder SICK flera alternativ för att integrera process-, status- och diagnosinformation från sensorer i visualiseringssystem och automatiseringsnätverk. Våra integrationsverktyg möjliggör en snabb och enkel integrering i din individuella HMI-lösning, oberoende av tekniken som används.

Systemen

Programmen

SOPAS-OPC-server

OPC-tekniken används för att utbyta data mellan fältenheter och Windows-baserade applikationer. OPC är endast lämplig för ej deterministisk kommunikation. SOPAS-OPC-servern från SICK följer OPC-DA-specifikationen och är därmed kompatibel med Windows-operativsystem. Förutom standarddatatyperna stöder vår OPC-server även metoder, vilket ger obegränsad åtkomst till SICK-sensorer från en HMI.

SOPAS OPC server download

Webbserver

SOPAS-webbservern från SICK kan användas överallt där OPC-tekniken inte kan användas eller inte önskas, men där det finns en webbläsare. Webbservern utmärker sig genom att den även, förutom datautbytet, ger en visualisering av enheten, vilket är en stor fördel särskilt med visionssensorer. Den stöder ZeroConfig, DHCP och UPnP, och möjliggör därmed en snabb och enkel kommunikation via Ethernet-gränssnittet. Ytterligare kunskap om IP-adresserna är inte nödvändig.

 

 

Följande enheter har en webbserver:

AFM60A, Inspector PI-series, Inspector PIM-series, CLV62x-65x, LECTOR62x, LECTOR65x, RFU6xx

Har du några frågor?

Kontakta experter

SICK sensorblogg

SICK sensorblogg dokumenterar vår vidare väg i framtiden och delar med sig av våra tankar, innovationer och framgångar.