En guide för nivågivare

7 okt. 2019

Dags att köpa nya mätverktyg? Marknaden erbjuder en mängd olika alternativ och alla har sina för- och nackdelar. Behöver du en icke-invasiv mätare eller en mätare som har direktkontakt med mediet? Att välja rätt mätinstrument kan kännas som en djungel i sig. Man samlar information, pratar med andra, läser på och ändå känns det överväldigande. Här kommer en liten guide om olika egenskaper hos nivågivare som är bra att tänka på!

 

Vilka medier kan mätas med en nivågivare?

 

Det är viktigt att din nivågivare kan täcka hela mätområdet och att den fungerar väl mellan den högsta och lägsta mätpunkten. Nivågivare hjälper dig att ha kontrollera och reglera nivån av mediet i behållaren. Beroende på vilket medium som ska mätas så finns det flera olika tekniker att använda sig av. Om ditt medium skummar ska du troligtvis använda dig av en nivågivare med TDR-teknik. Det innebär att nivågivaren skickar elektromagnetiska impulser via en mätprob där impulsen reflekteras mot mediets yta. Är det medium av aggressiv sort ska du istället använda dig en nivågivare med ultraljudsteknik då du inte behöva ha direktkontakt med mediet.

 

Vilka fördelar ger en nivågivare?

 

En korrekt nivåmätning är otroligt viktigt för att säkerställa att du varken tomkör eller överfyller dina behållare. Med en nivågivare har du alltid kontroll över nivån och kan i god tid reglera mängden vätska i behållare. Är du i behov av att kunna mäta temperaturen av din vätska finns varianter på nivågivare med två sensorer som både mäter nivå och temperatur. Kräver din verksamhet en viss typ av livsmedelscertifiering finns det nivågivare som klarar dessa krav. Till skillnad från vissa typer av nivåvippor och nivåvakter har våra nivågivare inga rörliga delar. Detta ökar livslängden på givaren vilket gör detta till en bra investering över tid.

Repetitionsnoggrannhetens betydelse 

 

Vi tror på långsiktiga och hållbara lösningar där du ska kunna lita på verktygets precision. Repetitionsnoggrannhet är ett sätt att uppge hur stor differens det kan vara mellan flera olika mätningar på samma mätnivå. Detta  görs genom att mäta samma kvantitet, flera gånger på rad, under likvärdiga förhållanden, med samma tillvägagångssätt, av samma person och på samma plats. Man vill då se att mätaren levererar värden nära varandra. Vidare tittar man på de skillnader som har uppstått i mätvärdena för att analysera graden av pålitlighet för det mätinstrumentet. 
 

Industri 4.0, nivågivare och IO-Link

 

Fördelarna med att använda nivågivare med IO-Link anslutning är att man kan sköta driften av sina givare från ett och samma ställe. Detta betyder att du kan byta inställningar, upptäcka fel innan det är försent och få tillgång till all typ av diagnosdata. En annan stor fördel med IO-Link är du kan spara givarens inställningar för att enkelt kunna byta ut givaren om något skulle vara fel.
Att använda givare och sensorer med IO-Link kommunikation ger dig en större flexibilitet och stabilare drift med så få driftstillestånd som möjligt. Detta gör att tar steget in i industri 4.0 och får en effektivare produktion och lättare arbetsmiljö.