Extern, passiv styrenhet med en knapp och tre lysdiodsindikeringar; kabel med kontakt M12, 4-polig; PLC: stift 2 och stift 4 har växlats; kabelmaterial: PUR; husmaterial: plast, TPU, förstärkt; matningsspänning: DC 10 V DC ... 30 V DC; ström Imax.: 510 mA; skyddsklass: III (EN 61140); elektromagnetisk kompatibilitet: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4; omgivningstemperatur drift: –25 °C ... +55 °C; omgivningstemperatur förvaring: –25 °C ... +70 °C